ミスミ
1個
レビュー4.7(この商品のレビューを見る)
カバーをフレームからはずしたとき、ボルトがカバーから抜け落ちません。(但し、カバーにはタップ加工が必要です。)
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
「ボルト 錆」のおすすめ商品をピックアップしています。「ステンレス ボルト」「スプロケット 錆」「ベアリング 錆」などの商品も取り扱っています。
ミスミ
1個
レビュー4.3(この商品のレビューを見る)
【用途】・ネジ山のかじりや錆で固着してしまったボルト・ナットの取外しにご使用いただけます。【使用効果/メリット】・-42℃の冷却材が錆びついたボルトやナットを瞬間収縮させ、高性能浸透オイルがミクロの隙間に浸透し錆びついたボルトやナットを緩めやすくします。・錆び易い屋外で使用しているボルトやナットの緩めには特に最適です。・対象物が水に濡れていても浸透し効果を発揮します。・缶を逆さにしても噴射可能です。・叩いたり切断したりする等、災害リスクの高い作業の発生を抑制します。・過度な力によりネジ部を折ることが無くなるため、折れたネジ部の取出しなど余計な手間を省けます。【使用対象】・金型の補修やメンテ作業者向けです。・工場内の設備保全作業者向けです。【費用対効果】・錆びたボルトをそのまま外そうとして折れたケースで比較すると修復作業1時間が0分になります。
ページ
メーカー
脱落防止ねじが使用されているinCADLibrary設計事例集
技術情報
業務支援