オリエンタルモーター
1個
レビュー4.8(この商品のレビューを見る)
【特長】・全機種が各種安全規格に適合し、過熱保護装置を内蔵しています・UL/CSA規格認証取得・中国強制製品認証制度(CCC制度)認証取得・CEマーキング(低電圧指令)実施・モーター過熱保護装置・サーマルプロテクタ、インピーダンスプロテクト・グローバル電圧対応・装置の省スペース化を実現する直交軸ギヤヘッドの組み合わせが可能です
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
「防水 モータ」のおすすめ商品をピックアップしています。「防水 モーター」「防水 ACモータ」「耐水性 モータ」などの商品も取り扱っています。
オリエンタルモーター
1個
レビュー4.8(この商品のレビューを見る)
【特長】・全機種が各種安全規格に適合し、過熱保護装置を内蔵しています・UL/CSA規格認証取得・中国強制製品認証制度(CCC制度)認証取得・CEマーキング(低電圧指令)実施・モーター過熱保護装置・サーマルプロテクタ、インピーダンスプロテクト・グローバル電圧対応・装置の省スペース化を実現する直交軸ギヤヘッドの組み合わせが可能です
富士変速機
1個
レビュー5.0(この商品のレビューを見る)
【特長】・インバータ運転・ブレーキ手動解放装置付・端子BOX90°位置変更可・低騒音・長寿命・メンテナンスフリー標準型:・トップランナー基準対応ギヤードモータ・異電圧モータ・低騒音ファンレスモータ採用・グリース漏れ防止強化・小形・軽量化防水型:・強力な防水構造・高い防錆効果
三菱電機
1個
レビュー4.0(この商品のレビューを見る)
日本国内IE3相当のトップランナー基準と米国EISA法に対応。 【特長】・SF-PR形は従来製品との互換性を有しているため、新製品への採用だけでなく、従来製品の更新需要にもスムーズに対応できます。400V級はモータ全機種にインバータサージ対策・絶縁強化を実施しています。・新規設備だけでなく既存設備でも置換え容易!・1台のモータで、日本国内と米国の電源に対応しています。・標準SF-PRとインバータの組合わせで低速域の定トルク運転が可能です。
PANASONIC
1個
レビュー5.0(この商品のレビューを見る)
豊富なタイプを取り揃えました。 【特長】・ギヤヘッドは豊富なタイプを取り揃えております。 ・Xタイプには軸受がメタル軸受の機種と玉軸受の機種があります。 ・Pタイプ(□90mmのみ)は最大許容軸トルク29.4Nm(300kgf・cm)あり堅牢です。 ・減速比は、Xタイプは1/3~1/180まで22種類、Y・Zタイプは1/200まで23種類あります。 ・中間ギヤヘッド(減速比1/10)を使用しますと1/1800(Y・Zタイプの場合1/2000)まで減速できます。 ・□90のXタイプ、Zタイプには直交軸タイプもご用意しております。 ・C&Bモータ専用のギヤヘッドをご用意しております。専用ギヤヘッドを使用することにより、200万回の起動・停止に耐えられます。
オリエンタルモーター
1個
レビュー5.0(この商品のレビューを見る)
【特長】・全機種が各種安全規格に適合し、過熱保護装置を内蔵しています・グローバル電圧対応・装置の省スペース化を実現する直交軸ギヤヘッドの組み合わせが可能です
日立産機システム
1個
レビュー5.0(この商品のレビューを見る)
従来モータと同様にお使いいただけるよう取付互換性を確保したうえで、省エネルギー効果はもちろん、信頼性・低騒音・低振動技術もさらに向上しています。
オリエンタルモーター
1個
レビュー5.0(この商品のレビューを見る)
IEC規格のIP67に適合することをULにより認定されたギヤードモーターです。水がはねたり、定期的に水洗いする場所での使用に適しています【特長】・水がかかる場所でも使用できる防塵・防水タイプのギヤードモーターです・水中や水圧の高い環境でのご使用には適していません・特殊塗装の採用とシャフト材質の見直し[ステンレス鋼(SUS303系)]により、耐食性が向上しています・防塵・防水性に対応した設計・構造・UL/CSA規格認定を取得し、CEマーキング(低電圧指令)を実施しています。また、中国強制製品認証制度(CCC制度)の認証も取得しています
日立産機システム
1個
レビュー-(この商品のレビューを見る)
従来モータと同様にお使いいただけるよう取付互換性を確保したうえで、省エネルギー効果はもちろん、信頼性・低騒音・低振動技術もさらに向上しています。
オリエンタルモーター
1個
レビュー-(この商品のレビューを見る)
【特長】・全機種が各種安全規格に適合し、過熱保護装置を内蔵しています。・UL/CSA規格認証取得。・中国強制製品認証制度(CCC制度)認証取得。・CEマーキング(低電圧指令)実施。・グローバル電圧対応。・装置の省スペース化を実現する直交軸ギヤヘッドの組み合わせが可能です。
オリエンタルモーター
インダクションモーター ワールドKシリーズ IP65端子箱付
1個
レビュー-(この商品のレビューを見る)
保護等級IP65対応の端子箱付モーターです。金属製の端子箱を装備しています。【特長】・工場環境での使用に適したIP65仕様:工場環境の要望に応える、耐環境性に優れた部品を採用しています。保護等級IP65対応の防塵・防滴性能、頑丈な金属製端子箱など。・モーター、ギヤヘッドを組み付けてお届けする「コンビタイプ」:コンビタイプの製品は、モーターとギヤヘッドをあらかじめ組み付けてお届けします。取り付け工数を削減でき、組み付け時にモーターシャフトに傷をつけてしまう心配もありません。・モーター端子箱は使いやすい構造:モーター後部に配置された端子箱は、耐環境性が高いだけでなく使いやすさを備えた構造です。使いやすさの理由(1)配線は丸型圧着端子で結線可能。(2)モーター、ギヤヘッドの組み付け方でケーブル引き出し口方向の変更が可能。(3)ケーブルグランドを取り外し、コンジットパイプ等を接続することができます。(4)AWG14(2mm2)のケーブル対応可能、モーター出力に合わせて、ケーブルのサイズを変更することができます。
オリエンタルモーター
電磁ブレーキ付モーター ワールドKシリーズ IP65端子箱付
1個
レビュー-(この商品のレビューを見る)
【特長】・保護等級IP65に対応した端子箱付の無励磁作動型電磁ブレーキ付モーターです。[電磁ブレーキ付モーターに、端子箱付をラインアップ]・無励磁作動型電磁ブレーキ搭載:交流無励磁作動型の電磁ブレーキを搭載していますので、電源OFFと同時にモーターは瞬時に停止し、負荷を保持します。・負荷保持を必要とする用途に最適:上下駆動など、負荷保持を必要とする用途に最適です。[工場環境での使用に適したIP65仕様]・ワールドKシリーズ端子箱付モーターは、工場環境の要望に応える、耐環境性に優れた部品を採用しています。[保護等級IP65対応の防塵・防滴性能]・モーター部にはOリングを、ギヤヘッド部にはオイルシール構造を採用し保護等級IP65を実現しました。切削粉や水滴が飛ぶなど、防塵・防滴が必要な環境下での使用に最適です。[頑丈な金属製端子箱]・頑丈なアルミダイカスト製の端子箱に、金属製のケーブルグランドを装備しています。[モーター端子箱は使いやすい構造]・モーター後部に配置された端子箱は、耐環境性が高いだけでなく使いやすさを備えた構造です。[モーター、ギヤヘッドを組み付けてお届けする「コンビタイプ」]・コンビタイプの製品は、モーターとギヤヘッドをあらかじめ組み付けてお届けします。取り付け工数を削減でき、組み付け時にモーターシャフトに傷をつけてしまう心配もありません。
ページ
フレキシブルホース 樹脂
「フレキシブルホース 樹脂」のおすすめ商品をピックアップしています。「ホース ふっ素樹脂」「ふっ素樹脂ホース 屈曲」「フレキシブルチューブ フッ素樹脂」などの商品も取り扱っています。
PTFE ガスケット
「PTFE ガスケット」のおすすめ商品をピックアップしています。「ふっ素樹脂 リングガスケット」「PTFE パッキン」「ふっ素樹脂系ガスケット PTFE」などの商品も取り扱っています。
防水 モータおすすめ動画
小型ACモータが使用されているinCADLibrary設計事例集
技術情報
業務支援