(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
座金組込みねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
脱落防止ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
貫通穴付ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
![【出展のお知らせ】ものづくり ワールド [名古屋] 2025年4月9日(水)~11日(金)開催](/pr/exhibition_202504/img/mv.png)
ものづくり ワールド[名古屋]は、大盛況のうちに無事終了いたしました。
ミスミブースへご来場いただき、誠にありがとうございました。
ミスミブースのご紹介
┗ メカニカル部品やアルミフレームを利用される設計・調達・現場の方におすすめ
┗ ミスミ新サービス!
量産工場のDXに興味ある方におすすめ
┗ meviyの出展情報はこちら
今のミスミが分かる!それぞれの進化が体感できるブース
<ご来場特典>
ミスミのブース内にてアンケートへご回答いただいたお客さまには、
ノベルティとして「オリジナルどら焼き」をご用意しております。
(ノベルティは数に限りがあります。なくなり次第終了となりますので、あらかじめご了承ください。)
※ご来場には事前のご登録が必要です。
ご登録いただき、来場者バッジの引換証(QRコード)を事前ご発行いただくことで、当日スムーズにご入場いただけます。
※画像はイメージです
10日目出荷以上のご選択で対象商品がお得に
まとめて買うとさらにお得
ご注文後のキャンセルが可能になりました。
“知らないともったいない”新サービスを詳しくご説明します。
驚くほど低価格・ちょうどいい品質
当社類似品比平均45%OFF、最大90%OFFの低価格シリーズ。
当日はデモ機やユニットを多数ご用意しております。
どら焼きがグルグル回ってる!?
ユニークなデモ機をぜひご覧ください
ご来場特典として、無料サンプルチケットを配布予定!
※詳細はブース内スタッフへお尋ねください。
アルミフレーム筐体設計ソフト
筐体設計時間最大90%削減。
説明員常駐のブースで操作体験をお楽しみいただけます。
これから導入をお考えの方からちょっと興味を持っている方まで、
ぜひMISUMI FRAMESのブースへお越しください。
簡単な設計から見積もりまで体験できます
安全対策の設計も MISUMI FRAMESで
部品についた油分・粉塵を除去済で出荷する「クリーン洗浄品」、表面のふっ素被膜によってかじり防止や耐薬性などの機能性が
付与された「ふっ素コーティング品」を展示をしています。
当日は専門の説明員が常駐しており来場者様限定の無料サンプルを提供しておりますので、ぜひブースへお越しください。
部品の油分除去に手間を感じているお客さまへ
ミスミブランドのメカニカル部品を洗浄して出荷する商品です。
最短3日目でお届け、油分除去の手間を削減します。
現在は約10,000社のお客さまにご利用いただいており、
当日は活用事例や詳細を説明員よりご案内いたします。
ご来場特典として、無料サンプルチケットを配布予定!
※詳細はブース内スタッフへお尋ねください。
2種類のふっ素コーティング品を新発売
これまでお客さまより耐熱・耐薬に関して、部品選定のご相談を
多々いただいておりました。
ミスミでは上記に対し、ふっ素コーティングを提案いたします。
現在、かじり防止をはじめ耐熱・耐薬用途での採用が進んでおります。
当日ねじ、ナットを中心に展示いたしますので、ぜひ現物を触って
お確かめください!
量産工場のお客さま向け、間接材調達サービス「MISUMI floow(フロー)」の発表をいたします。
ものづくりワールド2025名古屋ブース内では、「MISUMI floow」の自動販売機の実機展示と操作デモンストレーションを
体験いただけます。当日は説明員が常駐しており、自動販売機のデモンストレーションを体験いただいた方には特別ノベルティも
プレゼント。ぜひお越しください。
自販機による在庫金額負担ゼロ
自販機内の物品はミスミ在庫資産自動補充・定期便
データ連携しミスミが自動で在庫管理・補充在庫データを可視化
日々の使用量をデータで提供、ダッシュボード確認も可能ガバナンス強化
誰が、いつ、何個使用したかを見える化し経営を透明化中・高頻度ご使用品、定期的にご購入いただく間接材をご要望にあわせて格納できます。
例:消耗品保護具(手袋、ウエス 等)、切削工具(エンドミル、旋削チップ など)。
第10回ものづくり ワールド名古屋