(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
座金組込みねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
脱落防止ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
貫通穴付ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
ものづくり ワールド[大阪] は、大盛況のうちに無事終了いたしました。
ミスミブースへご来場いただき、誠にありがとうございました。
ミスミが出展する2つのブースをご紹介
会場:工場設備・備品展/小間番号:3号館18-22
来て!見て!触って!ミスミの安全柵 新商品・新サービス
ミスミ安全柵はラインナップを大幅拡充。
安全柵ユニット、周辺部品を多数展示しています。
製罐安全柵とミスミ安全柵をその場で比較いただけます。
※画像は、商品ラインナップのイメージです。当日はミスミ・製罐した安全柵各一台を展示します。
アルミフレーム筐体設計ソフト【MISUMI FRAMES】を会場で体験
社員が常駐しご説明しますので
安心して操作体験をお楽しみいただけます。
これから導入をお考えの方、実際に触れてみたい方、ぜひFRAMESのブースへお越しください。
会場:機械要素技術展/小間番号:5号館33-42
実機展示で人気商品ラインナップをご紹介
1個でも、100個でも、1000個でもお得。驚くほど低価格のエコノミーシリーズ。
納期割引サービスと併せることで調達のトータルコストダウンが実現可能です。
会場では実機展示やサンプル品を実際に見て、触って、お確かめください。
ユニット例:筐体ユニット
エコノミーシリーズ
①蝶番
通常価格:
120円~
当社類似品比
部品価格 最大
73%OFF
②取手
通常価格:
150円~
当社類似品比
部品価格 最大
68%OFF
③スライドレール
通常価格:
1,150円~
当社類似品比
部品価格 最大
68%OFF
納期割引サービス対象品
④アルミフレームNタイプ
納期割引サービス
適用で最大
15%OFF
⑤フレームキャップ
納期割引サービス
適用で最大
10%OFF
⑥アルミフレーム用
ばねナット
納期割引サービス
適用で最大
30%OFF
『試作から量産までミスミ』大口案件のご相談も承ります
実際にトータルコストダウンを実現されたお客さまの事例をパネルでご紹介します。
当日は常時相談員も駐在していますので、お気軽にご相談ください。
価格交渉
スライド数量以上の場合
表示価格よりさらに
低価格でご提案
柔軟な納期
分納・納期調整など
計画納品を実現
変更管理
販売終了や仕様変更は
6か月前にアナウンス
スタンプラリー開催
ミスミブースを巡ってスタンプを集めよう
上記2つのミスミブースに設置されている
スタンプを両方集めた方へ
「ミスミオリジナル三色フリクションペン」
を差し上げます。
奮ってご参加ください。
第27回ものづくり ワールド大阪
・会期:2024年10月2日(水)~10月4日(金)
・時間:10:00~17:00
・会場:インテックス大阪 ※会場までのアクセスはこちら
・ブース位置:【アルミフレーム】工場設備・備品展 小間番号: 3号館18-22
【エコノミーシリーズ】機械要素技術展 小間番号: 5号館33-42
<ご来場特典>
ミスミの各ブースにてアンケ―トへご回答いただいたお客さまには、
以下の特製ノベルティを差し上げます。
◆アルミフレーム:オリジナルハイチュウ
◆エコノミーシリーズ:オリジナルどらやき
さらに、アルミフレームとエコノミーシリーズのブースを巡り、スタンプを集めていただいた方へは
「ミスミオリジナル三色フリクションペン」も進呈!
(いずれのプレゼントも数に限りがあります。なくなり次第終了となりますので、あらかじめご了承ください。)
※画像はイメージです
2024年10月4日(金)をもって本キャンペーンは終了しました。
当選の結果は商品の発送をもってかえさせていただきます。