(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

【出展のお知らせ】ものづくり ワールド [東京] 2024年6月19日(水)~6月21日(金)開催

ものづくり ワールド[東京] は、大盛況のうちに無事終了いたしました。
ミスミブースへご来場いただき、誠にありがとうございました。

ミスミブース の主な見どころは?

来て!見て!触って!ミスミの商品・サービス

アルミフレーム商品展示 & 筐体設計ソフトデモ体験

製罐した安全柵とミスミの安全柵ユニットをその場で比較いただけます

ミスミの安全柵ユニット

<<ミスミの安全柵ユニットなら>>

選べる
柵形状26種類
中材 21種類

周辺部品も取り付けまで可能!

※画像は、商品ラインナップのイメージです。
 当日は、「製罐した安全柵」「ミスミの安全柵」をそれぞれ一台ずつ展示します。

アルミフレーム筐体設計ソフト【FRAMES】体験のチャンスです!

アルミフレーム筐体設計ソフト【FRAMES】ご利用無料

設計から注文までのあらゆる「ムダ」を省いて

筐体設計時間 最大90%削減

お絵描き感覚で操作
当日はミスミ社員が直伝します

低価格のシリーズ「エコノミーシリーズ」使用の実機を展示

驚くほど・ちょうどいい品質を実現した新シリーズ「エコノミーシリーズ」
当日は「実際に触って品質を確かめていただけるコーナー」をご用意しております。実機展示をお見逃しなく。

エコノミーシリーズ

<実機サンプル イメージ>

実機サンプル イメージ

サービス クリーン洗浄品のサンプルを展示

部品洗浄に関するお悩みを解決する新サービス「クリーン洗浄品」
洗浄方法は3種類からお選びいただけます。当日、実物サンプルにてご確認ください。

ミスミのクリーン洗浄品なら!

洗浄方法指定×1個買い×確実短納期

  • 標準型番で1個からご注文が可能
  • ご利用環境に合わせて洗浄方法の指定が可能
  • 価格・納期がすぐにわかり、ワンストップ調達で手間いらず!
ミスミのクリーン洗浄品

展示会出展記念 特別キャンペーン

エコノミーシリーズ 驚くほど低価格

ー 2024/6/10(月)~21(金)ー

エコノミーシリーズ 体験

部品サンプル提供(無料)キャンペーン

エコノミーシリーズ 驚くほど低価格

2024年6月21日(金)をもって本キャンペーンは終了しました。
当選の結果は商品の発送をもってかえさせていただきます。