![脱脂洗浄(SL-□□)](/maker/misumi/mech/product/clean/cleaning/about/img/pic_cleaning_01.png)
脱脂洗浄
(SL-□□)
(防錆1重梱包)
工程例
- 通常組立工程
- バッテリー組立工程
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
ミスミ品に適用可能な3種類の洗浄方法「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」についてご紹介。
▼先に対象商品を確認したい方はこちらから▼
ステンレス、アルミ、鉄、樹脂材質のミスミ品に対応
※商品により対応材質が異なりますので、商品ページにてご確認ください
▼自分で型番を探したい方はこちら▼
ミスミの クリーン洗浄品 なら!
洗浄方法指定×1個買い×確実短納期
「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能です
ご利用環境に合わせて、お選びください。
脱脂洗浄
(SL-□□)
(防錆1重梱包)
工程例
(クラス10~1000)
精密洗浄
(SH-□□)
(脱気2重梱包)
工程例
(クラス10~1000)
電解研磨+精密洗浄
(SHD-□□)
(脱気2重梱包)
工程例
※ご留意事項
洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。
作業環境:一般環境
脱脂洗浄
炭化水素系洗浄
Ro水洗浄
中性洗剤洗浄
ジェット水洗
高圧ジェット水洗(Ro水)後に純水(10MΩ・cm)で洗浄
乾燥
エアブロー(オイルフリー)使用
防錆1重梱包
防錆袋使用
脱脂洗浄
炭化水素系洗浄
Ro水洗浄
中性洗剤洗浄
ジェット水洗
高圧ジェット水洗(Ro水)後に純水(10MΩ・cm)で洗浄
温純水洗い
温純水(13MΩ・cm)
使用
乾燥
窒素ブロー使用
脱気2重梱包
クリーンベンチ(クラス10)で実施
脱脂洗浄
炭化水素系洗浄
Ro水洗浄
中性洗剤洗浄
電解研磨
材質に応じた電解研磨槽で電解研磨
ジェット水洗
高圧ジェット水洗(Ro水)後に純水(10MΩ・cm)で洗浄
温純水洗い
温純水(13MΩ・cm)
使用
乾燥
窒素ブロー使用
脱気2重梱包
クリーンベンチ(クラス10)で実施
※商品の形状や材質等によって溶剤や工程が変わることがあります。
作業環境:一般環境
IPA洗浄
IPA洗浄
ジェット水洗
高圧ジェット水洗(Ro水)後に純水(10MΩ・cm)で洗浄
乾燥
クリーンエアブロー
使用
梱包
1重梱包
IPA洗浄
IPA洗浄
ジェット水洗
高圧ジェット水洗(Ro水)後に純水(10MΩ・cm)で洗浄
温純水洗い
クリーンエアブロー
使用
乾燥
窒素ブロー使用
脱気2重梱包
脱気2重梱包
3種類の洗浄方法いずれも標準型番で1個からご注文いただけます。
※対象材質:オーステナイト系ステンレス(SUS303/SUS304/SUS316/SUS316L/SUSXM7など)、アルミ、鉄、樹脂
※クリーン洗浄あり、なしで型番が異なります。
クリーン洗浄なし
商品名:
貫通穴付六角穴付ボルト
クリーン洗浄あり
商品名:
【クリーン洗浄品】貫通穴付六角穴付ボルト
詳細は商品一覧をご確認ください
クリーン洗浄品でも短納期(最短5日目出荷)を実現
外部での洗浄に比べ、3日~7日早くお届けします。
外注洗浄の場合
クリーン洗浄品の場合
約3日~7日短縮
※ミスミ調べ
部品転送が不要になり、短納期を実現します
脱脂洗浄(TYPE型番:SL-□□)
※脱脂洗浄の場合は脱気されていません。
「精密洗浄」または「電解研磨+精密洗浄」(TYPE型番:SH-□□,SHD-□□)
オーステナイト系ステンレス、アルミ材質の場合
※1重目・2重目の梱包とも脱気されております。
鉄材質の場合
※防錆対策として1梱包に1個乾燥剤を同封しております。
脱脂洗浄(TYPE型番:SL-□□)
※脱脂洗浄の場合は脱気されていません。
精密洗浄(TYPE型番:SH-□□)
※1重目・2重目の梱包とも脱気されております。
部品に付着した油分を
装置組み立て前につど洗浄しているが、
毎回の作業で時間がかかるので、
なんとかしたい。
ミスミなら・・・
注文するだけで、
洗浄済みの部品が届くから、
拭いたり磨いたりするよりも、
楽に調達できた。
\1個から注文可能 最短5日目出荷/
洗浄した部品をお届け!
精密洗浄実施前後の商品を走査電子顕微鏡で撮影いたしました。
精密洗浄により、商品に付着した異物が軽減します。
以下サンプル写真をご確認ください。
精密洗浄前
精密洗浄後
検査機器:走査電子顕微鏡
試験片:六角支柱(材質:SUS304)
精密洗浄品・電解研磨+精密洗浄品それぞれ、洗浄後の純水中に浮遊するパーティクル数を測定しました。
以下は試験実施時の結果のため、参考値としてご参照ください。
粒径 | 【SHD-型番] 電解研磨+精密洗浄 |
【SH-型番】 精密洗浄 |
未処理 |
---|---|---|---|
≧0.3μ | 132,329 | 1,552,658 | 12,527,127 |
≧0.5μ | 10,586 | 172,910 | 1,499,727 |
≧0.7μ | 3,529 | 45,874 | 423,452 |
≧1.0μ | 1,412 | 7,587 | 54,696 |
≧2.0μ | 476 | 723 | 4,058 |
ワーク(材質:SUS304) 1cm²当たりの個数
精密洗浄品、電解研磨+精密洗浄品それぞれ、真空環境下でのアウトガス発生量を測定しました。
※真空環境下でのアウトガスの発生量を常温~400℃まで計測しております。
電解研磨後+精密洗浄を行うことでアウトガス発生を軽減します。
検査機器:昇温脱離ガス分析装置
試験片:貫通穴付き全ねじ(M寸:3mm L寸:10mm 材質:SUS304相当)
測定室圧力
試験片温度
水分(H20)
水素(H2)
一酸化炭素(CO),窒素(N2))
二酸化炭素(CO2)
クリーン・真空環境以外の通常環境でもご利用可能です。
原則ご注文数量ごとに脱気2重梱包を行いますが、サイズの大きい商品については、
数量を分けて梱包する場合もございます。
緊急出荷サービス(ストーク)は非対応です。
洗浄のみのご依頼は承っておりません。標準型番でのご注文のみとなります。