(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

  • 2026/2/22 10:00 ~ 2/23 8:00 の間、サイトメンテナンスのため当サイトの閲覧・ご利用ができません。あらかじめご了承ください。

圧倒的な「長検出距離」で壊れにくい近接センサ!誤作動・衝突による突発停止を起こさない設備を実現

オムロンの近接センサ E2E NEXTシリーズは
長距離検出により、突発停止を起こさない設備を実現します。
交換時間を約10秒に大幅短縮するe-治具も併せてご紹介。

商品紹介動画はこちら

こんなお悩みございませんか?

よくあるお困りごと
検出距離が短いため、検出物体とぶつかりやすく、生産設備の突発停止が起きる。
センサ交換時、適切な距離に調整するために多くの時間が必要。作業スキルによって、調整位置がばらつき、検出が不安定になる。
切削油によりケーブルが劣化してしまう。
近接センサ E2E NEXTシリーズで解決!
M12で7mmの世界最長検出距離※1で、近接センサと衝突せず、設備が安定稼動!
交換時間を約10秒※2に大幅短縮!調整レスで誰が交換しても同じ位置に取り付け可能。
IP67G+オムロン耐油コンポーネント評価基準で耐油実力値2年!

※1 2017年9月時点。オムロン社調べ

※2 センサ取り付け時の距離調整にかかる時間。オムロン社調べ

従来比約2倍の長距離検出を実現

従来比約2倍の長距離検出を実現

交換時間を約10秒に大幅短縮!調整レスで誰が交換しても同じ位置に取り付け可能

【従来】
【従来】

センサを仮止め

ワークの位置確認
↓↑ 安定するまで繰り返し
微調整

増し締めして完了

【“e-治具”を使って交換時間わずか10秒】
【“e-治具”を使って交換時間わずか10秒】

挿して締めるだけ!

Oリングが、e-治具内部への
切削油などの異物侵入を
ブロックし、位置決め精度を
担保します(IP67G)

近接センサ E2E/E2EQ NEXTシリーズ e-治具商品詳細はこちら

使用事例

1.装置の振動でドグが離れても検出ミスが起きにくい

スピンドルの有無検出

2.ワークの着座位置のばらつきやたわみがあっても衝突が起きにくい

溶接する金属板の着座確認

オムロン商品特集

  • オムロン耐油コンポーネント 耐油実力値「4年」!~止まらない生産ライン~
  • 制御盤に新たな価値をもたらす「Value Design for Panel」