価格体系変更のお知らせ
バラチャージの導入
2009 年度版カタログより、小口のご注文に対し手数料(バラチャージ)を申し受ける価格体系を導入致します。
一部商品に限り、一回のご注文数量が基準単価の設定数量に満たない場合に適用させていただきます。
基準単価とは、一般的に想定されるご注文本数における設定価格です。
FAメカニカル標準部品 2010
| 2010 カタログ ページ |
2009 カタログ ページ |
インデックスNo | インデックス 名 |
商品名 | Type | バラチャージ 適用日 |
バラチャージ 対象数量 |
バラチャージ 加算金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-237 | 1-227 | 3 | セットカラー | セットカラー | SCCN | 2010.7.1 | 1~9ヶ | +150円/ヶ |
| 止めねじ固定 スタンダード | ||||||||
| 1-348 | 1-338 | 5 | 無給油ブッシュ | 無給油ブッシュ | MDZB | 2010.7.1 | 1~9ヶ | +150円/ヶ |
| ドライブッシュ ストレート | ||||||||
| 1-351 | 1-341 | 5 | 無給油ブッシュ | 無給油ブッシュ | JZB | 2010.7.1 | 1~39ヶ | +130円/ヶ |
| ポリアセタール樹脂タイプ ストレート | ||||||||
| 1-351 | 1-341 | 5 | 無給油ブッシュ | 無給油ブッシュ | JZF | 2010.7.1 | 1~39ヶ | +130円/ヶ |
| ポリアセタール樹脂タイプ ストレート | ||||||||
| 1-899 | - | 13 | ベアリングホルダ・ベアリング | 深溝玉軸受(エコノミータイプ) | C6□□□ZZ | 2010.6.7 | 1~14ヶ | +70円/ヶ |
| 両シールド形 | ||||||||
| 1-909 | - | 13 | ベアリングホルダ・ベアリング | 小径玉軸受(エコノミータイプ) | C6□□ZZ | 2010.6.7 | 1~14ヶ | +60円/ヶ |
| 両シールド形 | ||||||||
| 1-1259 | 1-1199 | 20 | スプロケット・チェーン | ジョイントリンク | JNTC | 2010.7.1 | 1~9ヶ | +40円/ヶ |
| スチール | ||||||||
| 1-1259 | - | 20 | スプロケット・チェーン | ジョイントリンク | JMTC | 2010.6.7 | 1~9ヶ | +50円/ヶ |
| スチール含油ブッシュ | ||||||||
| 1-1259 | 1-1199 | 20 | スプロケット・チェーン | ジョイントリンク | JNTS | 2010.7.1 | 1~9ヶ | +60円/ヶ |
| ステンレス | ||||||||
| 1-1259 | 1-1199 | 20 | スプロケット・チェーン | オフセットリンク | JNOC | 2010.7.1 | 1~9ヶ | +40円/ヶ |
| スチール | ||||||||
| 1-1259 | - | 20 | スプロケット・チェーン | オフセットリンク | JMOC | 2010.6.7 | 1~9ヶ | +50円/ヶ |
| スチール含油ブッシュ | ||||||||
| 1-1259 | 1-1199 | 20 | スプロケット・チェーン | オフセットリンク | JNOS | 2010.7.1 | 1~9ヶ | +80円/ヶ |
| ステンレス | ||||||||
| 1-1262 | 1-1202 | 20 | スプロケット・チェーン | アタッチメント付ローラチェーン | JNT-L | 2010.7.1 | 1~9ヶ | +50円/ヶ |
| ジョイントリンク | ||||||||
| 1-1262 | 1-1202 | 20 | スプロケット・チェーン | アタッチメント付ローラチェーン | JNT-T | 2010.7.1 | 1~9ヶ | +40円/ヶ |
| ジョイントリンク | ||||||||
| 2-186 | - | 34 | ねじ・座金・ナット | 六角穴付き皿ボルト | SFB | 2010.6.7 | 1~9ヶ | +50円/ヶ |
| ステンレス | ||||||||
| 2-975 | - | 47 | キャスタ・アジャスタパッド | キャスタ交換用車輪 | GYUL | 2010.6.7 | 1~19ヶ | +50円/ヶ |
| 2-984 | - | 47 | キャスタ・アジャスタパッド | アジャスタパッド用固定プレート | FJKMT | 2010.6.7 | 1~19ヶ | +50円/ヶ |
| 2-1009 | 2-941 | 48 | レバー・ハンドル・ノブ | にぎり玉 | PBA | 2010.7.1 | 1~19ヶ | +70円/ヶ |
| 2-1009 | 2-941 | 48 | レバー・ハンドル・ノブ | にぎり玉 | PCA | 2010.7.1 | 1~19ヶ | +70円/ヶ |
| 2-1031 | 2-968 | 48 | レバー・ハンドル・ノブ | スーパーノブ | SKN | 2010.7.1 | 1~19ヶ | +70円/ヶ |
| 五角タイプ | ||||||||
| 2-1031 | 2-968 | 48 | レバー・ハンドル・ノブ | スーパーノブ | SSN | 2010.7.1 | 1~19ヶ | +70円/ヶ |
| 三角タイプ | ||||||||
| 2-1072 | - | 49 | 取手・蝶番・ドアパーツ | 樹脂キャッチ | JMCG | 2010.6.7 | 1~19ヶ | +70円/ヶ |
| 2-1062 | 2-1007 | 49 | 取手・蝶番・ドアパーツ | スプリング蝶番 | HHSP | 2010.7.1 | 1~9ヶ | +70円/ヶ |
| 2-1312 | 1-1968 | 51 | 管・管継手・ホース・ | Oリング Gシリーズ | NGA | 2010.7.1 | 1~9ヶ | +120円/ヶ |
| バルブ | ||||||||
| 2-1309 | 1-1966 | 51 | 管・管継手・ホース・ | Oリング Sシリーズ | NSA | 2010.7.1 | 1~9ヶ | +120円/ヶ |
| バルブ | ||||||||
| 2-1309 | 1-1966 | 51 | 管・管継手・ホース・ | Oリング Vシリーズ | NVA | 2010.7.1 | 1~9ヶ | +120円/ヶ |
| バルブ | ||||||||
| 2-1129 | 1-1831 | 51 | 管・管継手・ホース・ | 配管支持具 | KBND | 2010.7.1 | 1~29ヶ | +50円/ヶ |
| バルブ | 立配管用バンド | |||||||
| 2-1129 | 1-1831 | 51 | 管・管継手・ホース・ | 配管支持具 | TGA | 2010.7.1 | 1~29ヶ | +50円/ヶ |
| バルブ | T字型足 | |||||||
| 2-1131 | - | 51 | 管・管継手・ホース・ | 配管支持具 | TBNDA | 2010.6.7 | 1~29ヶ | +50円/ヶ |
| バルブ | 吊バンド 吊ボルト穴付タイプ | |||||||
| 2-1147 | - | 51 | 管・管継手・ホース・ | 塩ビ継手 | PVCTS | 2010.6.7 | 1~19ヶ | +150円/ヶ |
| バルブ | TS継手-ソケット- | |||||||
| 2-1147 | - | 51 | 管・管継手・ホース・ | 塩ビ継手 | PVCTSB | 2010.6.7 | 1~19ヶ | +150円/ヶ |
| バルブ | TS継手-バルブ用ソケット- | |||||||
| 2-1147 | - | 51 | 管・管継手・ホース・ | 塩ビ継手 | PVCTSD | 2010.6.7 | 1~19ヶ | +150円/ヶ |
| バルブ | TS継手-異径ソケット- | |||||||
| 2-1147 | - | 51 | 管・管継手・ホース・ | 塩ビ継手 | PVCTE | 2010.6.7 | 1~19ヶ | +150円/ヶ |
| バルブ | TS継手-90°エルボ- | |||||||
| 2-1147 | - | 51 | 管・管継手・ホース・ | 塩ビ継手 | PVCTT | 2010.6.7 | 1~19ヶ | +150円/ヶ |
| バルブ | TS継手-チーズ- | |||||||
| 2-1147 | - | 51 | 管・管継手・ホース・ | 塩ビ継手 | PVCTTD | 2010.6.7 | 1~19ヶ | +150円/ヶ |
| バルブ | TS継手-異径チーズ- | |||||||
| 2-1147 | - | 51 | 管・管継手・ホース・ | 塩ビ継手 | PVCTC | 2010.6.7 | 1~19ヶ | +150円/ヶ |
| バルブ | TS継手-キャップ- | |||||||
| 2-1147 | - | 51 | 管・管継手・ホース・ | 塩ビ継手 | PVCHS | 2010.6.7 | 1~19ヶ | +150円/ヶ |
| バルブ | HI継手-ソケット- | |||||||
| 2-1147 | - | 51 | 管・管継手・ホース・ | 塩ビ継手 | PVCHSB | 2010.6.7 | 1~19ヶ | +150円/ヶ |
| バルブ | HI継手-バルブ用ソケット- | |||||||
| 2-1147 | - | 51 | 管・管継手・ホース・ | 塩ビ継手 | PVCHSD | 2010.6.7 | 1~19ヶ | +150円/ヶ |
| バルブ | HI継手-異径ソケット- | |||||||
| 2-1147 | - | 51 | 管・管継手・ホース・ | 塩ビ継手 | PVCHE | 2010.6.7 | 1~19ヶ | +150円/ヶ |
| バルブ | HI継手-90°エルボ- | |||||||
| 2-1147 | - | 51 | 管・管継手・ホース・ | 塩ビ継手 | PVCHHE | 2010.6.7 | 1~19ヶ | +150円/ヶ |
| バルブ | HI継手-45°エルボ- | |||||||
| 2-1147 | - | 51 | 管・管継手・ホース・ | 塩ビ継手 | PVCHT | 2010.6.7 | 1~19ヶ | +150円/ヶ |
| バルブ | HI継手-チーズ- | |||||||
| 2-1147 | - | 51 | 管・管継手・ホース・ | 塩ビ継手 | PVCHC | 2010.6.7 | 1~19ヶ | +150円/ヶ |
| バルブ | HI継手-キャップ- |

