価格体系変更のお知らせ
バラチャージの導入
2009 年度版カタログより、小口のご注文に対し手数料(バラチャージ)を申し受ける価格体系を導入致します。
一部商品に限り、一回のご注文数量が基準単価の設定数量に満たない場合に適用させていただきます。
基準単価とは、一般的に想定されるご注文本数における設定価格です。
FAメカニカル標準部品 2009
| 2009 カタログ ページ |
2008 カタログ ページ |
インデックス No |
インデックス名 | 商品名 | Type | バラチャージ 適用日 |
バラチャージ 対象数量 |
バラチャージ 加算金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1361 | 951 | 22 | 位置決め部品 | 調整ねじセット 六角穴付タイプ L寸選択 |
ANB | 2009.5.1 | 1~3ヶ | +160円/ヶ |
| 1-1361 | 951 | 22 | 位置決め部品 | 調整ねじセット 六角穴付タイプ L寸選択 |
ANBN | 2009.5.1 | 1~3ヶ | +160円/ヶ |
| 1-1361 | 951 | 22 | 位置決め部品 | 調整ねじセット 六角穴付タイプ L寸選択 |
SANB | 2009.5.1 | 1~3ヶ | +160円/ヶ |
| 1-1361 | 951 | 22 | 位置決め部品 | 調整ねじセット 六角穴付タイプ L寸選択 |
SANBN | 2009.5.1 | 1~3ヶ | +160円/ヶ |
| 1-1363 | 953 | 22 | 位置決め部品 | 位置決めボルト 並目 ねじ先端Rタイプ |
STBA | 2009.5.1 | 1~3ヶ | +170円/ヶ |
| 1-1363 | 953 | 22 | 位置決め部品 | 位置決めボルト 並目 頭部Rタイプ |
STBB | 2009.5.1 | 1~3ヶ | +170円/ヶ |
| 1-1363 | 953 | 22 | 位置決め部品 | 位置決めボルト 細目 ねじ先端Rタイプ |
STCA | 2009.5.1 | 1~3ヶ | +170円/ヶ |
| 1-1363 | 953 | 22 | 位置決め部品 | 位置決めボルト 細目 頭部Rタイプ |
STCB | 2009.5.1 | 1~3ヶ | +170円/ヶ |
| 1-1364 | 954 | 22 | 位置決め部品 | ストッパスクリュー 細目 |
STSCC | 2009.5.1 | 1~4ヶ | +170円/ヶ |
| 1-1369 | 959 | 22 | 位置決め部品 | ストップピン ねじ止めタイプ T寸固定 |
SSTEH | 2009.5.1 | 1~2ヶ | +170円/ヶ |
| 1-1369 | 959 | 22 | 位置決め部品 | ストップピン ねじ止めタイプ T寸固定 |
STEHN | 2009.5.1 | 1~2ヶ | +170円/ヶ |
| 1-1371 | 961 | 22 | 位置決め部品 | ウレタン付ストッパボルト ツバ付タイプ ノーマル |
SUST | 2009.5.1 | 1~4ヶ | +120円/ヶ |
| 1-1371 | 961 | 22 | 位置決め部品 | ウレタン付ストッパボルト ストレートタイプ |
USS | 2009.5.1 | 1~4ヶ | +120円/ヶ |
| 1-1371 | 961 | 22 | 位置決め部品 | ウレタン付ストッパボルト ツバ付タイプ ノーマル |
UST | 2009.5.1 | 1~4ヶ | +120円/ヶ |
| 1-1371 | 961 | 22 | 位置決め部品 | ウレタン付ストッパボルト ストレートタイプ |
USUS | 2009.5.1 | 1~4ヶ | +120円/ヶ |
| 1-1372 | 962 | 22 | 位置決め部品 | ワッシャ付ウレタンストッパ | UPWH | 2009.5.1 | 1~4ヶ | +180円/ヶ |
| 1-1420 | 1006 | 22 | 位置決め部品 | プレスフィットプランジャ | PFSSN | 2009.5.1 | 1~4ヶ | +160円/ヶ |
| 1-1842 | 1618 | 31 | 管・管継手・ホース・ バルブ |
配管テーパスクリュー 沈みプラグ |
MSWT | 2009.5.1 | 1~14ヶ | +50円/ヶ |
| 1-1966 | 1731 | 31 | 管・管継手・ホース・ バルブ |
Oリング Pシリーズ | NPA | 2009.5.1 | 1~9ヶ | +90円/ヶ |
| 2-155 | 1337 | 36 | ねじ・座金・ナット | 六角穴付ボルト | CB | 2009.6.1 | 1~49ヶ | +45円/ヶ |
| 2-157 | 1338 | 36 | ねじ・座金・ナット | 六角穴付ボルト ステンレス |
SCB | 2009.5.1 | 1~14ヶ | +50円/ヶ |
| 2-156 | 1338 | 36 | ねじ・座金・ナット | 六角穴付ボルト -ユニクロメッキ- |
CBM | 2009.5.1 | 1~14ヶ | +50円/ヶ |
| 2-158 | 1340 | 36 | ねじ・座金・ナット | 六角穴付き全ネジボルト | ACB | 2009.5.1 | 1~14ヶ | サイズにより 異なります |
| 2-158 | 1340 | 36 | ねじ・座金・ナット | 六角穴付き全ネジボルト | ASCB | 2009.5.1 | 1~14ヶ | サイズにより 異なります |
| 2-159 | 1342 | 36 | ねじ・座金・ナット | 六角穴付ボルト - 緩み止めタイプ- |
LB | 2009.6.1 | 1~29ヶ | +50円/ヶ |
| 30~149ヶ | +15円/ヶ | |||||||
| 2-166 | 1346 | 36 | ねじ・座金・ナット | 六角穴付き皿ボルト | FB | 2009.5.1 | 1~49ヶ | +60円/ヶ |
| 50~199ヶ | +10円/ヶ | |||||||
| 2-169 | 1359 | 36 | ねじ・座金・ナット | 低頭六角穴付ボルト | CBS | 2009.6.1 | 1~19ヶ | +40円/ヶ |
| 20~99ヶ | +20円/ヶ | |||||||
| 2-169 | 1359 | 36 | ねじ・座金・ナット | 低頭六角穴付ボルト ステンレス |
CBSST | 2009.5.1 | 1~19ヶ | +40円/ヶ |
| 20~99ヶ | +20円/ヶ | |||||||
| 2-170 | 1358 | 36 | ねじ・座金・ナット | 極低頭六角穴付ボルト | CBSS | 2009.6.1 | 1~49ヶ | +25円/ヶ |
| 2-185 | 1371 | 36 | ねじ・座金・ナット | 六角穴付止めねじ -平先- |
MSSF | 2009.5.1 | 1~9ヶ | +80円/ヶ |
| 2-185 | 1371 | 36 | ねじ・座金・ナット | 六角穴付止めねじ -平先- |
MSSFS | 2009.5.1 | 1~9ヶ | +80円/ヶ |
| 2-185 | 1371 | 36 | ねじ・座金・ナット | 六角穴付止めねじ -とがり先- |
MSST | 2009.5.1 | 1~9ヶ | +80円/ヶ |
| 2-185 | 1371 | 36 | ねじ・座金・ナット | 六角穴付止めねじ -とがり先- |
MSSTS | 2009.5.1 | 1~9ヶ | +80円/ヶ |
| 2-185 | 1371 | 36 | ねじ・座金・ナット | 六角穴付止めねじ -くぼみ先- |
MSSK | 2009.5.1 | 1~9ヶ | +80円/ヶ |
| 2-185 | 1371 | 36 | ねじ・座金・ナット | 六角穴付止めねじ -くぼみ先- |
MSSU | 2009.5.1 | 1~9ヶ | +80円/ヶ |
| 2-185 | 1371 | 36 | ねじ・座金・ナット | 六角穴付止めねじ -ソフトタイプ- |
SBCP | 2009.5.1 | 1~5ヶ | +130円/ヶ |
| 2-185 | 1371 | 36 | ねじ・座金・ナット | 六角穴付止めねじ -ソフトタイプ- |
SBCPS | 2009.5.1 | 1~5ヶ | +130円/ヶ |
| 2-185 | 1371 | 36 | ねじ・座金・ナット | 六角穴付止めねじ -ソフトタイプ- |
SBCT | 2009.5.1 | 1~5ヶ | +130円/ヶ |
| 2-185 | 1371 | 36 | ねじ・座金・ナット | 六角穴付止めねじ -ソフトタイプ- |
SBCTS | 2009.5.1 | 1~5ヶ | +130円/ヶ |
| 2-185 | 1371 | 36 | ねじ・座金・ナット | 六角穴付止めねじ -ソフトタイプ- |
SBPP | 2009.5.1 | 1~5ヶ | +130円/ヶ |
| 2-185 | 1371 | 36 | ねじ・座金・ナット | 六角穴付止めねじ -ソフトタイプ- |
SBPPS | 2009.5.1 | 1~5ヶ | +130円/ヶ |
| 2-189 | 1376 | 36 | ねじ・座金・ナット | 外ネジ式ストリッパボルト | MSB | 2009.6.1 | 1~19ヶ | +20円/ヶ |
| 2-199 | 1379 | 36 | ねじ・座金・ナット | ナット 左ねじ | LBNL | 2009.5.1 | 1~14ヶ | +60円/ヶ |
| 2-205 | 1383 | 36 | ねじ・座金・ナット | ばね座金 | SLW | 2009.5.1 | 1~24ヶ | +30円/ヶ |
| 2-205 | 1375 | 36 | ねじ・座金・ナット | ばね座金 | SSLW | 2009.5.1 | 1~24ヶ | +30円/ヶ |
| 2-205 | 1383 | 36 | ねじ・座金・ナット | 平座金 | PWF | 2009.5.1 | 1~24ヶ | +30円/ヶ |
| 2-205 | 1383 | 36 | ねじ・座金・ナット | 平座金 | SPWF | 2009.5.1 | 1~24ヶ | +30円/ヶ |
| 2-213 | 1391 | 37 | 小物部品・マグネット | ノックピン -プラス公差- |
MS | 2009.6.1 | 1~49ヶ | +20円/ヶ |
| 2-213 | 1391 | 37 | 小物部品・マグネット | ノックピン -プラス公差- |
MSC | 2009.5.1 | サイズにより異なります |
|
| 2-214 | 1391 | 37 | 小物部品・マグネット | ノックピン -プラス公差- |
MSTP | 2009.6.1 | 1~4ヶ | +80円/ヶ |
| 5~19ヶ | +30円/ヶ | |||||||
| 2-214 | 1391 | 37 | 小物部品・マグネット | ノックピン -プラス公差- |
MSTPC | 2009.5.1 | サイズにより異なります |
|
| 2-215 | 1391 | 37 | 小物部品・マグネット | ノックピン -プラス公差- |
MST | 2009.5.1 | 1~4ヶ | +80円/ヶ |
| 5~19ヶ | +30円/ヶ | |||||||
| 2-215 | 1391 | 37 | 小物部品・マグネット | ノックピン -プラス公差- |
MSTM | 2009.5.1 | 1~4ヶ | +80円/ヶ |
| 5~19ヶ | +30円/ヶ | |||||||
| 2-216 | 1393 | 37 | 小物部品・マグネット | ノックピン -マイナス公差- |
MSH | 2009.5.1 | サイズにより異なります |
|
| 2-218 | 1393 | 37 | 小物部品・マグネット | ノックピン -マイナス公差- |
MSTH | 2009.5.1 | 1~19ヶ | +60円/ヶ |
| 20~49ヶ | +30円/ヶ | |||||||
| 2-221 | 1397 | 37 | 小物部品・マグネット | スプリングピン | SSPR | 2009.5.1 | サイズにより異なります |
|
| 2-221 | 1397 | 37 | 小物部品・マグネット | スプリングピン | SSPSR | 2009.5.1 | サイズにより異なります |
|
| 2-222 | 1398 | 37 | 小物部品・マグネット | スクリュ-プラグ | MSW | 2009.6.1 | サイズにより異なります |
|
| 2-222 | 1398 | 37 | 小物部品・マグネット | スクリュ-プラグ -ショートタイプ- |
MSWS | 2009.6.1 | 1~19ヶ | +50円/ヶ |
| 2-223 | 1399 | 37 | 小物部品・マグネット | 止め輪 E形・軸用 |
NETW | 2009.5.1 | 1~4ヶ | サイズにより 異なります |
| 2-223 | 1399 | 37 | 小物部品・マグネット | 止め輪 E形・軸用 |
NETWS | 2009.5.1 | 1~4ヶ | サイズにより 異なります |
| 2-223 | 1399 | 37 | 小物部品・マグネット | 止め輪 C形・軸用 |
STWN | 2009.5.1 | サイズにより異なります |
|
| 2-223 | 1399 | 37 | 小物部品・マグネット | 止め輪 C形・軸用 |
STWS | 2009.5.1 | サイズにより異なります |
|
| 2-224 | 1400 | 37 | 小物部品・マグネット | 止め輪 C形・穴用 |
RTWN | 2009.5.1 | サイズにより異なります |
|
| 2-224 | 1400 | 37 | 小物部品・マグネット | 止め輪 C形・穴用 |
RTWS | 2009.5.1 | サイズにより異なります |
|
| 2-224 | 1400 | 37 | 小物部品・マグネット | スナップピン | JNPN | 2009.5.1 | 1~4ヶ | サイズにより 異なります |
| 2-224 | 1400 | 37 | 小物部品・マグネット | スナップピン | JNSPN | 2009.5.1 | 1~4ヶ | サイズにより 異なります |
| 2-224 | 1400 | 37 | 小物部品・マグネット | スナップピン | RNPN | 2009.5.1 | 1~4ヶ | サイズにより 異なります |
| 2-224 | 1400 | 37 | 小物部品・マグネット | 割りピン | NPN | 2009.5.1 | 1~4ヶ | サイズにより 異なります |
| 2-224 | 1400 | 37 | 小物部品・マグネット | 割りピン | NSPN | 2009.5.1 | 1~4ヶ | サイズにより 異なります |
| 2-299 | 1449 | 39 | ばね・ショックアブソーバ・ ガススプリング |
丸線コイルスプリング 内径基準タイプ |
NWL | 2009.6.1 | 1~9ヶ | +50円/ヶ |
| 2-299 | 1449 | 39 | ばね・ショックアブソーバ・ ガススプリング |
丸線コイルスプリング 内径基準タイプ |
NWM | 2009.6.1 | 1~9ヶ | +50円/ヶ |
| 2-291 | 1441 | 39 | ばね・ショックアブソーバ・ ガススプリング |
丸線コイルスプリング | WY | 2009.6.1 | 1~9ヶ | +50円/ヶ |
| 2-292 | 1441 | 39 | ばね・ショックアブソーバ・ ガススプリング |
丸線コイルスプリング | WR | 2009.6.1 | 1~9ヶ | +50円/ヶ |
| 2-293 | 1443 | 39 | ばね・ショックアブソーバ・ ガススプリング |
丸線コイルスプリング | WF | 2009.6.1 | 1~9ヶ | +50円/ヶ |
| 2-294 | 1443 | 39 | ばね・ショックアブソーバ・ ガススプリング |
丸線コイルスプリング | WL | 2009.6.1 | 1~9ヶ | +50円/ヶ |
| 2-295 | 1445 | 39 | ばね・ショックアブソーバ・ ガススプリング |
丸線コイルスプリング | WT | 2009.6.1 | 1~9ヶ | +50円/ヶ |
| 2-296 | 1445 | 39 | ばね・ショックアブソーバ・ ガススプリング |
丸線コイルスプリング | WM | 2009.6.1 | 1~9ヶ | +50円/ヶ |
| 2-297 | 1447 | 39 | ばね・ショックアブソーバ・ ガススプリング |
丸線コイルスプリング | WH | 2009.6.1 | 1~9ヶ | +50円/ヶ |
| 2-298 | 1447 | 39 | ばね・ショックアブソーバ・ ガススプリング |
丸線コイルスプリング | WB | 2009.6.1 | 1~9ヶ | +50円/ヶ |
| 2-589 | 2235 | 42 | アルミフレーム・フレーム& ブラケット |
アルミフレーム用 六角穴付ボルト |
HFBCM | 2009.5.1 | 1~39ヶ | +40円/ヶ |
| 2-589 | 2235 | 42 | アルミフレーム・フレーム& ブラケット |
アルミフレーム用 六角穴付ボルト |
HFBMB | 2009.5.1 | 1~39ヶ | +40円/ヶ |
| 2-589 | 2235 | 42 | アルミフレーム・フレーム& ブラケット |
アルミフレーム用 六角穴付ボルト |
SHFBS | 2009.5.1 | 1~39ヶ | +40円/ヶ |
| 2-590 | 2236 | 42 | アルミフレーム・フレーム& ブラケット |
パネル取付用ボルト | HCBM | 2009.5.1 | 1~79ヶ | +20円/ヶ |
| 2-590 | 2236 | 42 | アルミフレーム・フレーム& ブラケット |
パネル取付用ボルト | HCBMB | 2009.5.1 | 1~79ヶ | +20円/ヶ |
| 2-590 | 2236 | 42 | アルミフレーム・フレーム& ブラケット |
パネル取付用ボルト | SHCBM | 2009.5.1 | 1~79ヶ | +20円/ヶ |

