ストレートエジェクタピン ストークA早割対応商品一覧
ストレートエジェクタピン
| 分類 | 形状 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| 材質 | ツバ厚(T) | 軸径 (P)公差 |
型 式 | 型 式 | 型 式 | 型 式 |
| SKH51 | 4mm (T4) |
0 −0.002 |
− | EPV−L | EPV−G | EPVB |
| 0 −0.005 |
||||||
| −0.01 −0.02 |
||||||
| 4mm (T4)小径 |
0 −0.005 |
− | ||||
| 6・8mm (JIS) |
0 −0.005 |
|||||
| −0.01 −0.02 |
||||||
| SKH51 + 硬質クロム メッキ |
4mm (T4) |
0 −0.005 |
− | − | − | C−EPHB |
| −0.01 −0.02 |
− | − | − | C−EPHBE | ||
| 4mm (T4)小径 |
0 −0.005 |
− | − | − | C−EPYB | |
| 6・8mm (JIS) |
0 −0.005 |
− | − | − | C−EPHJB | |
| −0.01 −0.02 |
− | − | − | C−EPHJBE | ||
| SKD61 | 4mm (T4) |
0 −0.005 |
||||
| −0.01 −0.02 |
||||||
| SKD61 + 窒化処理 |
4mm (T4) |
*代表公差 −0.01 −0.02 |
EPNG | EPNB | ||
| 6・8mm (JIS) |
EPJG | EPJB | ||||
| SKD61 プリハードン |
4・6・8mm (JIS) |
*代表公差 −0.01 −0.02 |
||||
| SUS440C | 4mm (T4) |
0 −0.005 |
EPW | EPW−L | EPWG | EPWB |
| 6mm (JIS) |
0 −0.005 |
EPWJ | EPWJ−L | EPWJG | EPWJB | |
面カットエジェクタピン・ガス抜き溝付エジェクタピン・螺旋溝加工付エジェクタピン
| 分類 | 形状 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||||
| タイプ | 材質 | ツバ厚(T) | 軸径(P)公差 | 型 式 | 型 式 |
| 面カット | SKH51 | 4mm (T4) |
0 −0.005 |
GW□−EPH−L | GW□−EPHB |
| −0.01 −0.02 |
GW□−EPHE−L | GW□−EPHBE | |||
| 6・8mm (JIS) |
0 −0.005 |
GW□−EPHJ−L | GW□−EPHJB | ||
| −0.01 −0.02 |
GW□−EPHJE−L | GW□−EPHJBE | |||
| ガス抜き (先端径指定) |
4mm (T4) |
0 −0.005 |
GVB−EPH−L | GVB−EPHB | |
| −0.01 −0.02 |
GVB−EPHE−L | GVB−EPHBE | |||
| 6・8mm (JIS) |
0 −0.005 |
GVB−EPHJ−L | GVB−EPHJB | ||
| −0.01 −0.02 |
GVB−EPHJE−L | GVB−EPHJBE | |||
| ガス抜き | 4mm (T4) |
0 −0.005 |
GV−EPH−L | GV−EPHB−L | |
| −0.01 −0.02 |
GV−EPHE−L | GV−EPHBE−L | |||
| 6・8mm (JIS) |
0 −0.005 |
GV−EPHJ−L | GV−EPHJB−L | ||
| −0.01 −0.02 |
GV−EPHJE−L | GV−EPHJBE−L | |||
| 螺旋溝 | 4mm (T4) |
0 −0.005 |
SP−EPH−L | SP−EPHB−L | |
| −0.01 −0.02 |
SP−EPHE−L | SP−EPHBE−L | |||
| 6・8mm (JIS) |
0 −0.005 |
SP−EPHJ−L | SP−EPHJB−L | ||
| −0.01 −0.02 |
SP−EPHJE−L | SP−EPHJBE−L | |||
| SKD61 | 4mm (T4) |
0 −0.005 |
SP−EPDS−L | SP−EPDBS−L | |
| −0.01 −0.02 |
SP−EPD−L | SP−EPDB−L | |||
| SKD61 + 窒化処理 |
−0.01 −0.02 |
SP−EPN−L | SP−EPNB−L | ||
| 6・8mm (JIS) |
−0.01 −0.02 |
SP−EPJ−L | SP−EPJB−L | ||
こちらをご参照ください。 先端加工付ストレートエジェクタピン
| 分類 |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| 材質 | ツバ厚(T) | 軸径 (P)公差 |
型 式 | 型 式 |
| SKH51 | 4mm (T4) |
0 −0.002 |
− | − |
| 0 −0.005 |
EPH□A | EPHB□A | ||
| −0.01 −0.02 |
EPHE□A | EPHBE□A | ||
| 4mm (T4)小径 |
0 −0.005 |
− | − | |
| 6・8mm (JIS) |
0 −0.005 |
EPHJ□A | EPHJB□A | |
| −0.01 −0.02 |
EPHJE□A | EPHJBE□A | ||
| SKD61 | 4mm (T4) |
0 −0.005 |
EPDS□A | EPDBS□A |
| −0.01 −0.02 |
EPD□A | EPDB□A | ||
| SKD61 + 窒化処理 |
4mm (T4) |
*代表公差 −0.01 −0.02 |
EPN□A | EPNB□A |
| 6・8mm (JIS) |
EPJ□A | EPJB□A | ||
刻印付ストレートエジェクタピン
| 分類 |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| 材質 | ツバ厚(T) | 軸径 (P)公差 |
型 式 | 型 式 |
| SKH51 | 4mm (T4) |
0 −0.002 |
EPV□M・EPV□MR(連番) | EPVB□M・EPVB□MR(連番) |
| 0 −0.005 |
EPH□M・EPH□MR(連番)・EPH□T | EPHB□M・EPHB□MR(連番)・EPHB□T | ||
| −0.01 −0.02 |
EPHE□M・EPHE□MR(連番)・EPHE□T | EPHBE□M・EPHBE□MR(連番)・EPHBE□T | ||
| 4mm (T4)小径 |
0 −0.005 |
− | − | |
| 6・8mm (JIS) |
0 −0.005 |
EPHJ□M | EPHJB□M | |
| −0.01 −0.02 |
EPHJE□M | EPHJBE□M | ||
| SKD61 + 窒化処理 |
4mm (T4) |
*代表公差 −0.01 −0.02 |
EPN□M・EPN□MR(連番) | − |
| 6・8mm (JIS) |
EPJ□M・EPJ□MR(連番) | − | ||
ストレートエジェクタピンーパック品ー
| 分類 | 形状 | |||
|---|---|---|---|---|
![]() |
||||
| 材質 | ツバ厚(T) | 軸径(P)公差 | 型 式 | 型 式 |
| SKH51 | 4mm (T4) |
0 −0.005 |
50PACK−EPH | 100PACK−EPH |
| −0.01 −0.02 |
50PACK−EPHE | 100PACK−EPHE | ||
| SKD61 + 窒化処理 |
4mm (T4) |
−0.01 −0.02 |
50PACK−EPN | 100PACK−EPN |
| 6・8mm (JIS) |
50PACK−EPJ | 100PACK−EPJ | ||
| SKH61 | 4mm (T4) |
−0.01 −0.02 |
50PACK−EPD | 100PACK−EPD |
段付エジェクタピンの材料特性
材 質 |
ハイス鋼 SKH51 |
ダイス鋼 SKD61 |
ダイス鋼 SKD61 + 窒化処理 |
プリハードン ダイス鋼 SKD61 |
ステンレス鋼 SUS440C |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
硬 度 HRC |
58~60 | 50~55 | 表面:900HV~ 母材:40~45 |
40~45 | 56~60 | |
| 加工 特性 |
耐摩耗性 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| 鏡面性 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | |
| 靭性 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | |
| 耐食性 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | |
| 物理 特性 |
密度 [g/cm3] | 8.2 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 7.78 |
| 縦弾性係数 [kgf/mm2] | 22300 | 21000 | 21000 | 21000 | 20400 | |
| 熱膨張係数 [×10−6/℃] | 10.1 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.2 | |
| 熱伝導率 [cal/cm・sec・℃] | 0.051 | 0.061 | 0.061 | 0.061 | 0.058 | |
| 機械 特性 |
引張強さ [kgf/mm2] | 235 | 135 | 135 | 135 | 200 |
| シャルピー衝撃値 [kgf・m/cm2] | 2 | 6 | 4 | 4 | 1.5 | |

換算式
1kgf/mm2=9.81N/mm2
1cal/cm・sec・℃=418.6W/M.K
1kgf・m/cm2=9.81J/cm2
熱処理や使用条件等により、データは変化しますので目安として御使用ください。 













材 質
硬 度 HRC![[球面形状もメビーで?]複雑形状も自動見積もりに対応<今すぐメビーの切削角物をチェック>](/operation/static/staticright/img/60124_right_small_meviy_arumaito.png)