(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

  • 大雪によるお届けへの影響について(2026年2月9日 10時現在)
    大雪の影響にともない、広い範囲で商品のお届けに遅れが生じる恐れがございます。 商品ごとの配送状況は注文履歴からご確認いただけます。(出荷準備完了後、送り状番号などの追跡情報を記載します)

ミスミ 素材情報 ウレタン・ゴム・スポンジ 特性値一覧 | 金属・樹脂・ガラス・セラミックス・ウレタン・ゴム・スポンジ

ミスミのウレタン・ゴム・スポンジをご紹介!特性値の詳細をご確認いただけます。

ウレタン・ゴム・スポンジ 特性値一覧

記載の数値は代表値であり、保証値ではありません。

ウレタン特性値

項目 単位 ウレタン
標準 ブルコラン® 耐摩耗 制電性ウレタン 耐熱 低反発 超低
硬度
セラミックスウレタン
硬度 ショアA 95 90 70 50 30 92 68 90 70 90 70 50 90 70 15 95 90 70 50
比重 1.13 1.13 1.2 1.2 1.2 1.26 1.2 1.13 1.2 1.2 1.13 1.03 1.02 1.13 1.13 1.2 1.2
引張り
強さ
MPa 44 27 56 47 27 46.5 60 44.6 31.3 26 53 45 44.6 11.8 0.6 42 26 53 45
伸び 380 470 720 520 600 690 650 530 650 440 680 490 530 250 445 360 440 680 490
体積
固有
抵抗率
(Ω・cm) 109~12 2.1×108
耐熱性 70 80
(短時間120度)
70 70 120 70 80 70 70
耐寒性 -40 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -40 -40 -20

引張り強さ、伸びの各特性値はJIS規格K6251に基づき試験を行っております。

ゴム特性値

項目 単位 ニトリルゴム クロロプレンゴム エチレンゴム ブチルゴム ふっ素ゴム シリコンゴム(SI) 低弾性ゴム 天然ゴム
(NBR) (CR) (EPDM) (IIR) (FPM) 標準 高強度 (ハネナイト®) (NR)
硬度 ショアA 70 50 65 65 65 80 60 70 50 50 57 32 45
比重 1.6 1.3 1.6 1.2 1.5 1.8 1.9 1.2 1.2 1.3 1.2 0.9
引張り強さ MPa 12.7 4.4 13.3 12.8 7.5 12.5 10.8 7.4 8.8 7.8 8.3 10.3 16.1
伸び 370 400 460 490 380 330 270 300 330 400 810 840 730
体積固有
抵抗率
(Ω・cm) 1010 109 108 108 106 106 1011 1013 1014
最高使用
温度
90 90 100 120 120 230 230 200 200 60 60 70
連続使用
温度
80 80 80 80 80 210 210 150 150 30 30 70
耐寒性 -10 -10 -35 -40 -30 -10 -10 -70 -50 10 10 0

引張り強さ、伸びの各特性値はJIS規格K6251に基づき試験を行っております。

体積固有抵抗率の特性値はJIS-K6271-1に基づき試験を行っております。

スポンジ特性値

項目 単位 ポリウレタン
スポンジ
クロロプレンゴム
スポンジ
EPDM
スポンジ
NBR
スポンジ
シリコンゴムスポンジ ふっ素ゴム
スポンジ
HS35 HS15
見かけ密度 g/cm3 0.022 0.18 0.09~0.15 0.21 0.35~0.37 0.3 0.45
気泡 連続気泡 独立気泡 独立気泡 独立気泡 独立気泡 独立気泡 独立気泡
引張り強さ MPa
{kgf/cm2
≧0.076
{≧0.77}
0.9
{9}
0.4
{4}
0.8
{8}
1.6~1.8
{16~18}
1
{10}
2.7
{27}
伸び ≧120 170 180以上 200 200~250 250 280
25%圧縮荷重 MPa
{kgf/cm2
5.3×10-2
{0.54}
3.1×10-2
{0.32}
6.5×10-2
{0.66}
-(※1) -(※3) -(※1)
連続使用温度 ※2 -10~70 -35~130 -40~130 -10~140 -70~200 -20~230
耐摩耗性
耐熱老化性
耐水性
耐薬品性 油(ガソリン) ×
×~△ ×~○ △~○ △~○
アルカリ × △~○
有機溶剤 × ×~△ × ×~△ × ×~○

シール付タイプの場合、高温下(約80℃~)ではシールの粘着性は低下します。

  • ※1 圧縮永久歪〈40%圧縮時〉(100℃/24h)29%
  • ※2 連続使用温度はある程度長時間使用しても急激な品質の低下がない温度です。
  • ※3 圧縮永久歪〈40%圧縮時〉(150℃/24h)8%(JIS K6250に基づく)
項目 単位 低弾性ゴムスポンジ 低反発スポンジ 低ひずみスポンジ
見かけ密度 g/cm3 0.3 0.097 0.26
気泡 独立気泡 独立気泡 独立気泡
引張り強さ MPa
{kgf/cm2
0.9
{9}
0.9
{9}
0.32
{3.2}
伸び 480 210 73
25%圧縮永久歪 ※1 62 5.1 0.2
連続使用温度 ※2 20~60 10~50 -40~150
耐摩耗性
耐熱老化性
耐水性
耐薬品性 油(ガソリン) × × ×
×
アルカリ ×
有機溶剤 × × ×
  • ※1 圧縮永久歪 JIS K6262
  • ※2 連続使用温度はある程度長時間使用しても急激な品質の低下がない温度です。