(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

  • 2026/2/22 10:00 ~ 2/23 8:00 の間、サイトメンテナンスのため当サイトの閲覧・ご利用ができません。あらかじめご了承ください。

ミスミ 素材情報 樹脂・ガラス・セラミックス 特性値一覧 | 金属・樹脂・ガラス・セラミックス・ウレタン・ゴム・スポンジ

ミスミの非金属素材をご紹介!特性値の詳細をご確認いただけます。

樹脂・セラミックス 特性値一覧

記載の数値は代表値であり、保証値ではありません。

樹脂プレート 全材質 機械的性質

項目 引張り強さ 伸び 曲げ強さ 曲げ弾性率 圧縮強さ アイゾット
衝撃強さ
ロックウェル
硬さ
常温使用時 高温連続使用時 降伏点 5%変形 Rスケール Mスケール
単位 MPa kgf/cm2 MPa kgf/cm2 MPa kgf/cm2 MPa MPa kgf/cm2 MPa kgf/cm2 J/m
MCナイロン スタンダード 96 980 39(120℃) 400(120℃) 30 110 1120 3530 103 1050 95 970 50 120
摺動 66 670 19 92 940 2599 75 760 39 110
高強度 98 1000 20 152 1550 4609 118 1200 50 120
導電性CDR2 68 700 10 117 1200 4110 98 1000 35 119
導電性CDR6 74 760 7 117 1200 4020 93 950 35 117
導電性CDR9 88 900 7 132 1350 4160 35 119
耐候 83 850 40 110 1120 101 1030 93 948 50 120
ポリアセタール スタンダード 61 620 29(95℃) 300(95℃) 40 89 910 2589 103 1050 74 119 78
摺動 61 620 46 80.4 820 2450 75 765 59 119 78
導電性 42 430 30 49 500 1370 44 450 77 111
超高分子量
ポリエチレン
スタンダード 45 460 400 25 250 900 20 200 破断せず 56
導電性 35 360 300 25 250 1103 25 250 破断せず 52
ふっ素 スタンダード 13.7〜34.3 140〜350 200〜400   550 11.8 120 160
導電性 11 120 100 19 190 1560 19 200 115 60
PEEK スタンダード 98 1000 20(250℃) 200(250℃) 20 170 1730 4021 119 1210 77 120 105
摺動 75 765 5 97 990 5001 107 1090 35 120
導電性 130 1330 5 227 2320 144 1470 55
PPS スタンダード 85 870 27 142 1450 3900 18 100
耐摩耗性 75   220 5 72   3689 100 1020 75 84
ABS スタンダード 39 400 64 650 2500 314 105
PBT スタンダード 49 500 200 93 950 2550 100 1020 80 820 49 75
ユニレート スタンダード 110(縦)
65(横)
1120(縦)
660(横)
2.4 220(縦)
125(横)
2240(縦)
1270(横)
110(縦)
7000(横)
135 1370 64 120
試験方法 ASTM D−638 D−638 D−790 D−790 D−695 D−256 D−785
項目 曲げ強さ 圧縮強さ アイゾット
衝撃強さ
ヘキ開強さ
層に垂直 層に水平
単位 MPa {kgf/mm2} MPa {kgf/mm2} MPa {kgf/mm2} J/cm kN
エポキシガラス スタンダード 310〜450
{31〜45}
470〜539
{47〜53.9}
294〜392
{29.4〜39.2}
4.6以上 6.9〜10.8
高温 499(横)・553(縦)
{51(横)・56(縦)}
ベークライト 紙系 120〜180
{12〜18}
250〜320
{25〜32}
170〜210
{17〜21}
0.2〜0.5 3.9〜5.9
布系 100〜150
{10〜15}
200〜250
{20〜25}
100〜150
{10〜15}
0.5〜0.7 6.0〜8.0
試験方法 JIS K6911
項目 見掛密度 吸水率 曲げ強さ 熱伝導率 熱膨張係数 融点 安全使用温度 絶縁耐力 体積固有抵抗 誘電率 損失係数
単位 g/cm3 Mpa W/m・k
{cal/cm・sec・℃}
(20〜500℃)
×10−6/℃
(20〜800℃)
×10−6/℃
kV/mm Ω・cm MHz
セラミックス アルミナ96
Al‾2O‾396%
3.7 0 300 18
{4.0×10−2}
7.3 8.0 2050 1300 >10 >1014 9 10.0×104
アルミナ99
99.7%
3.9 0 340 30 7.5
(RT〜600℃
の場合)
9.9 2000 1500 >10 >1015 10 30
ステアタイト
MgO・SiO‾2
2.5 0 120 2
{5.0×10−3}
7.4 8.1 1557 1000 >10 >1014 5.2 7.0×104
マシナブル
SiO‾2・MgO
2.5 0 94 1.46 9.4 12.6 1200 1000 40 >1016 6.0

樹脂プレート 全材質 熱的性質

項目 連続使用温度 融点 荷重たわみ温度 線膨張係数 熱伝導率
0.45Mpa 1.82Mpa
単位 ℃−1 W/m・K
MCナイロン スタンダード −40〜120 222 215 200 9.0×10−5 0.233
摺動 −40〜120 221 215 115 9.0×10−5 0.233
高強度 常温〜150 222 215 200 6.5×10−5
導電性CDR2 常温〜120 215 215 200 8.0×10−5 0.512
導電性CDR6 常温〜120 215 215 200 7.5×10−5 0.709
導電性CDR9 常温〜150 218 200 8.6×10−5
耐候 常温〜120 222 215 200 9.0×10−5 0.23
ポリアセタール スタンダード −45〜95 165 158 110 9.0×10−5 0.233
摺動 −45〜95 165 110 9.0×10−5
導電性 常温〜80 106 16.7×10−5
超高分子量
ポリエチレン
スタンダード −100〜80 136 80 1.7×10−4 0.42
導電性 −100〜80 108 55 19×10−5
ふっ素 スタンダード −40〜250 327 121 55 1.0×10−4 0.25
導電性 常温〜260 327 99 10.3×10−5
PEEK スタンダード −50〜250 340 155 5.0×10−5 0.25
摺動 常温〜250 340 195 5.0×10−5 0.92
導電性 常温〜250 340 230 2.5×10−5 0.24
PPS スタンダード 常温〜190 275 108 2.6×10−5
耐摩耗性 常温〜220 280 116 5
ABS スタンダード 常温〜50 85 9.5×10−5
PBT スタンダード 常温〜120 225 68 10.0×10−5
ユニレート スタンダード 常温〜120 252 235 4.0×10−5(縦)7.4×10−5(横) 0.51
試験方法 ASTM D−648 D−696 D−177
項目 推奨使用温度(※1) 参考・破壊温度(※2) 膨張率 熱伝導率
単位 −1 W/m・K {cal/cm・sec・℃}
エポキシガラス スタンダード 常温〜155 6.05×10−5 0.471
{1.125×10−3}
高温 常温〜260
(300℃5分異常なし)
6.0×10−5 0.38
{9.0×10−4}
ベークライト 紙系 −50〜100
(130℃2h異常なし)
120 1.6×10−4 0.21
{0.5×10−3}
布系 −50〜100
(140℃2h異常なし)
140 0.6×10−4 0.38
{0.9×10−3}
試験方法 JIS K6911
  • ※1「推奨使用温度」とは、ある程度長時間使用しても急激な品質の低下がない温度を示します。
  • ※2 「破壊温度」とは、炭化開始・崩壊・溶融する温度を示します。

樹脂プレート 全材質 電気的性質

項目 表面抵抗率 体積固有抵抗率 絶縁破壊電圧 誘電率 誘電正接
106Hz 106Hz
単位 Ω・cm kV/mm
MCナイロン スタンダード 4.2×1015 20 3.7 0.02
摺動
高強度
導電性CDR2 102〜104
導電性CDR6 104〜106
導電性CDR9 106〜108
耐候 18 3.7 0.02
ポリアセタール スタンダード >1014 20 3.7 0.007
摺動 >1014
導電性 1010〜1012
超高分子量
ポリエチレン
スタンダード 1013 1017 68 2.3
導電性 104
ふっ素 スタンダード >1018 >1018 19 2.1 <2×10−4
導電性 1010〜1012
PEEK スタンダード 1016 19 3.3 3×10−3
摺動
導電性 105〜106
PPS スタンダード 2.0×1016 15 3.6 1.1×10−3
耐摩耗性 1014
ABS スタンダード 9.0×1015 24
PBT スタンダード 5.0×1016 14 3.3
ユニレート スタンダード 1015 1015 3.8 0.025
試験方法 ASTM D−257 D−257 D−149 D−150 D−150
項目 貫層破壊電圧 沿層耐電圧 体積抵抗率 表面抵抗 絶縁抵抗
4h/150℃ 100h/25℃/90%RH 常態 煮沸後
単位 kV/mm kV Ω・cm Ω・cm Ω Ω Ω
エポキシガラス スタンダード 20〜30 1013〜1014 1012〜1014 5×1010〜1013
高温 1.0×107
ベークライト 紙系 20〜28 12〜18 3.0×109 9.0×108 5.0×1010 1010〜5×1011 5×107〜108
布系 12〜20 8〜15 4.0×108 5.0×107 9.0×108 5×109〜1010 108〜109
試験方法 JIS K6911

樹脂プレート 全材質 その他

項目 比重 吸水率 耐摩耗性 すべり特性 動摩擦係数 寸法安定性 耐衝撃性 難燃性 食品衛生法 FDA登録 耐薬品性
水中、
平衡
水中、
24hs
アルカリ 有機溶剤
単位
MCナイロン スタンダード 1.16 6 0.8 適合※ ×
〜△
摺動 1.11 0.5 0.05
〜0.1
適合※ ×
〜△
高強度 1.27 適合※ ×
〜△
導電性CDR2 1.2 適合※ ×
〜△
導電性CDR6 1.23 適合※ ×
〜△
導電性CDR9 1.19 適合※ ×
〜△
耐候 1.16 6.0 0.8 (HB
相当)
適合
(煮沸後)
×
〜△
ポリアセタール スタンダード 1.41 0.7 0.22 HB 適合
〜×
摺動 1.41 0.1
〜0.2
HB 適合
〜×
導電性 1.33 2 0.18 適合
〜×
超高分子量
ポリエチレン
スタンダード 0.94 <0.01 0.8 0.07
〜0.22
HB 適合
導電性 0.95 0.17
〜0.19
適合
ふっ素 スタンダード 2.14〜2.2 <0.01 <0.01 0.04
〜0.25
×
〜△
V−0 適合
導電性 2.3 0.03 V−0 適合
PEEK スタンダード 1.32 0.5 0.14 V−0 適合
摺動 1.45 0.06 0.24 V−0 適合
導電性 1.41 0.21 V−0 適合
PPS スタンダード 1.35 0.02 V−0 適合
耐摩耗性 1.43 0.01 (V−0
相当)
適合
ABS スタンダード 1.05 0.3 HB 適合
〜△

〜△

〜△
×
PBT スタンダード 1.31 0.09 HB 適合
〜△

〜△
ユニレート スタンダード 1.63 0.1 HB 適合 ×
試験方法 ASTM D−792 D−570 D−570 [UL94]
項目 成分 耐アーク性 吸水率 比重
主基材 主材料
単位 - - sec
エポキシガラス スタンダード ガラス繊維 エポキシ樹脂 0.02〜0.03 1.75〜1.9
高温 ガラス繊維 高耐熱エポキシ 0.02 1.95
ベークライト 紙系 クラフト紙 フェノール樹脂 0.5〜1.3 1.4
布系 綿布 フェノール樹脂 1.6〜1.8 1.4
試験方法 JIS K6911

※食品衛生法適合(MCナイロン スタンダード・摺動グレード・高強度グレードは1.5hrs煮沸後、導電性グレードCDR2・CDR6・CDR9は2hrs煮沸後)

透明樹脂・ガラスプレート 物性値一覧

記載の数値は代表値であり、保証値ではありません。

透明樹脂・ガラスプレート 全材質 機械的性質

項 目 引張り強さ 伸び 曲げ強さ 曲げ弾性率 圧縮強さ アイゾット衝撃強さ ロックウェル硬さ
降伏点 Mスケール
単位 MPa {kgf/cm2} MPa {kgf/cm2} MPa MPa {kgf/cm2} kJ/m2
PET スタンダード 62 {630} 15 83 {850} 2.4×103 10 59
制電 52 {530} 71 {730} 2.0×103 60 {610} 46
塩ビ(PVC) スタンダード                    
制電 63 {640} 50 98 {1000} 3.4×103 83 {850} 2.9
アクリル スタンダード 75 {760} 2〜7 117 {1200} 3.2×103 124 {1270} 2.7 100
制電 75 {760} 5 106 {1080} 3.3×103 100
ポリカーボネート スタンダード 65 {663} 83 90 9.2 2300 78 7.95 15 67
制電 65 {663} 83 90 9.2 2300 78 7.95 15 70
耐擦傷 65 {663} 83 93 9.5 2300
試験方法 JIS K−7113 K−7113 K−7203 K−7203 K−7181 K−7110
項 目 曲げ破壊応力 ポアソン比 ヤング率 ビッカース硬度
単位 MPa μ MPa kgf/mm2
ガラス フロート 49 0.23 7.16×104 548
強化
耐熱 0.2 64×103

※ PETとポリカーボネートの伸びの数値はJIS K-7162-1B/50試験での%値です。

透明樹脂・ガラスプレート 全材質 熱的性質

項 目 連続使用温度 荷重たわみ温度 線膨張係数 熱伝導率 比熱
0.45MPa
単位 −1 W/m・K J/g・K
PET スタンダード −15〜55 70 6.8×10−5 1.3
制電 69 7.5×10−5 1.35
塩ビ(PVC) スタンダード          
制電 −30〜60 7.0×10-5 0.16 1.12
アクリル スタンダード −30〜80 100 7.0×10−5 0.21 1.46
制電 85 5.9×10−5 1.46
ポリカーボネート スタンダード 135 6.5×10−5 0.24 1.3
制電 135 5.2×10−5 1.2
耐擦傷 135 6.5×10−5
試験方法 JIS K−7191 K−7140
項 目 連続使用温度 最大使用温度 軟化温度 線膨張係数 熱伝導率 比熱
単位 −1 W/m・K J/kg・K
ガラス フロート 100度 380 720〜730 8.5×10−6/℃
(常温〜350℃)
1 753
強化 210度 250
耐熱 250 450 820 1.2 800

透明樹脂・ガラスプレート 全材質 電気的性質

項 目 表面抵抗率 体積固有抵抗率 絶縁破壊電圧 誘電率 誘電正接
106Hz 106Hz
単位 Ω Ω・cm kV/mm
PET スタンダード >1010 >1011 3.2
制電 106〜108 >1017
塩ビ(PVC) スタンダード          
制電 107〜108
アクリル スタンダード >1015 >1015 20 3.2 0.06
制電 106〜108 >1017 2.9 0.032
ポリカーボネート スタンダード >2.0×1016 >1017 20 3 0.009
制電 106〜108 >1017 3 0.06
耐擦傷 >2.0×1016 >1017 20 3
試験方法 JIS K−6911 K−6911 K−6911 K−6911 K−6911

透明樹脂・ガラスプレート 全材質 その他

項 目 色別全光線透過率 比重 吸水率 難燃性 耐薬品性
透明 ブラウンスモーク オレンジ グレースモーク アルカリ 有機溶剤
単位
PET スタンダード 87 28   - 1.27 × ×〜△ ×
制電 80 30 - - 1.27 × ×〜△ ×
塩ビ(PVC) スタンダード     - -              
制電 80 29 - - 1.4 0.03 自己消化性あり ×〜△
アクリル スタンダード 93 25   - 1.2 0.4 × ×〜△
制電 79 32 - - 1.2 0.18 × ×〜△
ポリカーボネート スタンダード 90 35 - 33 1.2 0.24 自己消火性 × ×
制電 86 35 - - 1.2 0.15 × × × ×
耐擦傷 91 - - - 1.2 × ×
試験方法 JIS K−7209
項 目 可視光透過率 比重 耐薬品性
アルカリ 有機溶剤
単位 τ(%)
ガラス フロート 90.1 約2.5 ×
強化 約2.5 ×
耐熱 ×