(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

  • 【年末年始の営業案内】出荷お休み期間:2025/12/27(土)~2026/1/4(日) 詳しくはこちら

自動ステージ技術資料 ドライバ接続例

【接続例1】一般な事例

【重要】

  • 入力信号用の電圧は、DC5~24Vにして下さい。
    DC5Vを超える時は外部抵抗R1を接続し、入力電流を7~20mAに制限して下さい。
    例)V0がDC24Vの場合 R1:1.5~2.2kΩ、0.5W以上
  • 出力信号用の電源は、DC5V以上、DC24V以下、10mA以下で使用して下さい。
    10mAを超える時は、外部抵抗R2を接続して、10mA以下に制限して下さい。

【接続例2】 モータドライバを用い、ハーネスをお客様がご用意する場合

【接続例3】 モータドライバを用い、別売りのハーネスをご利用いただく場合

【接続例4】 RMDG40-NをDC24V系で接続するとき