(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

  • 【年末年始の営業案内】出荷お休み期間:2025/12/27(土)~2026/1/4(日) 詳しくはこちら
製造現場のためのアクチュエータ選定情報

単軸ロボットRS 追加工詳細

追加工詳細

ロボット型式に追加(=お得な価格で同時購入)できるオプションです。
※お選びの機種によって選択できる内容は異なります。

Code 追加工名称 仕様
G グリス変更

グリスを低発塵グリスに変更します。
(日本精工製:LG2グリス)

E 原点位置変更

原点位置を反モータ側に変更します。

[図]E
H ハンディーターミナル付属
(標準仕様)

ハンディーターミナル(標準仕様)を付属します。

[図]H

※単品購入時型式:EXRS-H1

P1コントローラでは使用できません。

D ハンディーターミナル付属
(デッドマンスイッチ仕様)

ハンディーターミナル(デッドマンスイッチ仕様)を付属します。

[図]D

※単品購入時型式:EXRS-HD1

P1コントローラでは使用できません。

S サポートソフト付属
(USB通信ケーブル付属)

サポートソフト(RS-Manager)とPC接続用のUSB通信ケーブルを付属します。

※単品購入時型式:EXRS-ST1

R サポートソフト付属
(D-sub通信ケーブル付属)

サポートソフト(RS-Manager)とPC接続用のD-sub通信ケーブルを付属します。

※単品購入時型式:EXRS-ST2

T I/Oケーブル付属
(C1/C2コントローラ用)

I/Oケーブル(2m)を付属します。NPN/PNP仕様の場合に必要です。

※単品購入時型式:EXRS-CB1

TP I/Oケーブル付属
(P1コントローラ用)

I/Oケーブル(1m)を付属します。P1コントローラ選択時に必要です。

[図]TP

※単品購入時型式:EXRS-CB2

C デイジーチェーン接続用
ケーブル付属

複数台のコントローラを接続するためのケーブル(300m)です。最大16台まで接続可能。

※単品購入時型式:EXRS-CD1

MJ□/KJ□ 取扱説明書(冊子版)付属
(日本語)

出荷時、標準でCD(PDFデータ) が付属しています。冊子版が必要な場合に選択ください。
PDFデータは無料ダウンロード可能です。

[図]MJ□/KJ□

※単品購入時型式
EXRS-MJ5(ロボット本体/標準仕様)
EXRS-MJ6(ロボット本体/クリーン仕様)
EXRS-KJ3(C1/C21/C22コントローラ用)
EXRS-KJ4(P1コントローラ用)

ME□/KE□ 取扱説明書(冊子版)付属
(英語)

出荷時、標準でCD(PDFデータ) が付属しています。冊子版が必要な場合に選択ください。
PDFデータは無料ダウンロード可能です。

[図]ME□/KE□

※単品購入時型式
EXRS-ME5(ロボット本体/標準仕様)
EXRS-ME6(ロボット本体/クリーン仕様)
EXRS-KE3(C1/C21/C22コントローラ用)
EXRS-KE4(P1コントローラ用)

MC□/KC□ 取扱説明書(冊子版)付属
(中国語)

出荷時、標準でCD(PDFデータ) が付属しています。冊子版が必要な場合に選択ください。
PDFデータは無料ダウンロード可能です。

[図]MC□/KC□

※単品購入時型式
EXRS-MC5(ロボット本体/標準仕様)
EXRS-MC6(ロボット本体/クリーン仕様)
EXRS-KC3(C1/C21/C22コントローラ用)
EXRS-KC4(P1コントローラ用)

BC 本体樹脂色変更

ロボット本体樹脂カバーの色を黒に変更します。

[図]BC

※単品購入はできません

HP ロボット取付用フート

ロボット水平取付時に使用するプレートを2枚付属しています。

[図]HP

※単品購入時型式
EXRS-HP1(RSD1/RSDG1用)
EXRS-HP2(RSD2/RSDG2用)
EXRS-HP3(RSD3/RSDG3用)

VP ロボット取付用フランジ

ロボット垂直取付時に使用するプレートを1枚付属しています。

[図]VP

※単品購入時型式
EXRS-VP1(RSD1用)
EXRS-VP2(RSD2用)
EXRS-VP3(RSD3用)

N 給油用先端ノズル

RSD1/RSDG1でモータ取付方向を上側タイプ(U)選択の際、グリス補給用にご使用ください。

※単品購入時型式:EXRS-NZ1