(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

製造現場のためのアクチュエータ選定情報

単軸ロボットRS 構造

[図]単軸ロボットRS 構造納期5日目/8日目出荷!
※ご注文翌日起算となります

ミスミRSは専用モータ内蔵のロボット本体/コントローラ/ケーブルがセットになった単軸ロボット(電動シリンダ)です。生産現場の自動化に寄与します。スライダ、ロッド、ベルト駆動、クリーンタイプ等、ご使用環境に合わせて選択可能です。製造は国内大手ロボットメーカー、品質面の心配もありません。

システム構成
[図]システム構成>  回路例

転造ボールねじ/ベルト使用・専用モータ(ステッピング/サーボ)内蔵の一体型構造

[図]小型・ローコストロボット RS1/2/3 シリーズ
[図]大型・高荷重対応ロボット RSH1/2/3/4/5 シリーズ
[図]大型・高荷重対応幅省スペースタイプ RSF4 シリーズ
[図]ベルト駆動タイプRSB1/2 シリーズ
[図]小型・ロッドタイプRSD・RSDG/1/2/3シリーズ
[図]小型・大型クリーン仕様RS1C/2C/3C・RSH1C/2C/3Cシリーズ

専用コントローラ

※高さおよび、取付ピッチは全シリーズ統一です。

[図]ステッピングモータ用 P1・C1、サーボモータ用 C21/22

オプション品

[図]ハンディーターミナル H1・HD1

メカニカル部品技術窓口

Tel 0120-343-603

営業時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

Fax 03-5805-7292

※現在、電話の受付時間を9:00~18:00に短縮しています。