(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

製造現場のためのアクチュエータ選定情報

リニアモータアクチュエータ 使用方法

システム構成

システム構成

周辺環境

項目 仕様
許容周囲温度 0~40℃
許容周囲相対湿度 10~80%RH(凍結・結露のない屋内での使用)
高度 平均海抜0~1000m
周辺環境 腐食性ガス、可燃性ガスのない場所
鉄粉など磁力に敏感な粉体、粉塵、オイルミスト、切削液、水分、塩分、有機溶剤などの飛散が無い場所。
直射日光や輻射熱の当たらない場所
強い電場や磁場が発生しない場所
本体に振動や衝撃が加わらない場所

アクチュエータの設置方法

アクチュエータの設置方法

アクチュエータの保証精度を実現する上で、本製品は垂直・傾斜用途には
絶対に使用しないでください。 取付面の平面度が0.02mm/300mmの
範囲内でないと使用に影響します。取付穴をすべて使用して固定して
ください。
垂直・傾斜用途には絶対に使用しないでください。

※テーブル上面とアクチュエータ側面をそれぞれ設置の基準面としていますが
基準穴等の設置はございません。

アクチュエータの設置方法
アクチュエータの設置方法

※通電してない状態ではスライダがフリーの状態になります。
電源を切るとスライダが動きますがロック機構等ありませんので、事故防止のためにも垂直・傾斜での使用はしないでください。