(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

  • 2026/2/22 10:00 ~ 2/23 8:00 の間、サイトメンテナンスのため当サイトの閲覧・ご利用ができません。あらかじめご了承ください。
製造現場のためのアクチュエータ選定情報

リニアモータアクチュエータ タイプ一覧

※各シリーズの呼びは横幅の寸法を呼び名称としておりますが、呼び=寸法ではない型式もありますので、詳細は各商品ページをご確認ください。

全タイプ 基本情報

■ 本体情報

型式 種類 ベース幅
(mm)
取付高さ
(mm)
最大可搬質量(kg) 連続推力
(N)
ピーク推力
(N)
最高速度
(m/s)
最大
加速度
(G)
取付高さ
(指定単位60mm)
追加工
水平設置 壁掛設置 天地逆 min
(mm)
max
(mm)
スライダ グリース
E-RBM6-S 標準 60 65 15 5 15 38 152 1.5 1.5 40 1360 B2
B3
B4
CLK
E-RBM8-S 標準 82 76 20 13 20 52 208 2.0 2.0 60 1800
E-RBM8-M 重荷重 30 18 30 98 392 80 1760
E-RBM10-S 標準 95 78 25 16 25 110 442 60 3780
E-RBM10-M 重荷重 38 23 38 147 588 3720
E-RBM12-S 標準 115 78 35 21 35 152 609 3780
E-RBM12-M 重荷重 50 30 50 203 812 3720
E-RBM14-S 標準 145 95 65 39 65 225 900 3720
E-RBM14-M 重荷重 85 50 85 337 1350 3660
E-RBM17-S 標準 165 98 75 45 75 299 1196 3720
E-RBM17-M 重荷重 95 60 95 447 1790 3660
E-RBM19-S 標準 195 102 90 55 90 392 1568 3720
E-RBM19-M 重荷重 115 75 115 561 2244 3660
E-RAF6-S 異物防止
標準
60 70 15 5 15 38 152 1,5 1.5 40 1360
E-RAF8-S 異物防止
標準
82 77 20 13 20 52 208 2.0 2.0 60 1800
E-RAF8-M 異物防止
重荷重
30 18 30 98 392 80 1760

■ ドライバ情報

EtherCATタイプ

Code ME30 ME60
メーカー ミスミ
制御モード 位置制御/速度制御/トルク制御
位置決めユニット
入力電圧 単相/三相AC200V~240V±10% 50/60Hz
出力電流 定格電流2.8A
最大電流9A
定格電流6.0A
最大電流21.0A
重量(kg) 1 1.1
位置同期出力 42点の位置同期出力をサポート
デジタル入力 8点(プラスコモン,マイナスコモン対応)
デジタル出力 3点(ダブルエンド出力)
分周出力 A相/B相/Z相の差動分割出力
オートチューニング 対応
ガントリ両側同期駆動 ※1 対応
STO 対応

ポジショナ・パルスタイプ

Code MA30 MA60
メーカー ミスミ
制御モード PRモード※2 パルス列※3
位置決めユニット 不要 要※4
入力電圧 単相/三相AC200V~240V±10% 50/60Hz
出力電流 定格電流2.8A
最大電流9A
定格電流6.0A 
最大電流21.0A
重量(kg) 1 1.1
位置同期出力 42点の位置同期出力をサポート
デジタル入力 10点(プラスコモン,マイナスコモン対応)
デジタル出力 6点(4点ダブルエンド出力 / 2点シングルエンド出力)
分周出力 A相/B相/Z相の差動分割出力
オートチューニング 対応
ガントリ両側同期駆動 ※1 対応
STO 対応

標準タイプ(インクリメンタル:E-RAM、アブソリュート:E-RBM)

6シリーズ
E-RAM/RBM6-S
E-RAM/RBM6-S
8シリーズ
E-RAM/RBM8-S
E-RAM/RBM8-S
10シリーズ
E-RAM/RBM10-S
E-RAM/RBM10-S
12シリーズ
E-RAM/RBM12-S
E-RAM/RBM12-S
14シリーズ
E-RAM/RBM14-S
E-RAM/RBM14-S
17シリーズ
E-RAM/RBM17-S
E-RAM/RBM17-S
19シリーズ
E-RAM/RBM19-S
E-RAM/RBM19-S

重荷重タイプ(インクリメンタル:E-RAM  アブソリュート:E-RBM)

8シリーズ
重荷重タイプ
E-RAM/RBM8-M
E-RAM/RBM8-M
10シリーズ
重荷重タイプ
E-RAM/RBM10-M
E-RAM/RBM10-M
12シリーズ
重荷重タイプ
E-RAM/RBM12-M
E-RAM/RBM12-M
14シリーズ
重荷重タイプ
E-RAM/RBM14-M
E-RAM/RBM14-M
17シリーズ
重荷重タイプ
E-RAM/RBM17-M
E-RAM/RBM17-M
19シリーズ
重荷重タイプ
E-RAM/RBM19-M
E-RAM/RBM19-M

異物防止標準タイプ(インクリメンタル:E-RAF  アブソリュート:E-RBF)

6シリーズ
E-RAF/RBF6-S
E-RAF/RBF6-S
8シリーズ
E-RAF/RBF8-S
E-RAF/RBF8-S

異物防止重荷重タイプ(インクリメンタル:E-RAF  アブソリュート:E-RBF)

8シリーズ
重荷重タイプ
E-RAF/RBF8-M
E-RAF/RBF8-M

基本定格荷重・静的許容モーメント

型式 種類 エンコーダー種類 基本定格荷重 静的許容モーメント(N・m)
C(動)N Co(静)N MA MB MC
E-RAM6-S 標準 インクリメンタル 8,937 18,782 217 217 301
E-RBM6-S アブソリュート
E-RAM8-S 標準 インクリメンタル 17,759 31,799 358 358 747
E-RBM8-S アブソリュート
E-RAM8-M 重荷重 インクリメンタル 28,012 50,878 1,568 1,568 1,196
E-RBM8-M アブソリュート
E-RAM10-S 標準 インクリメンタル 17,399 25,439 675 675 1,221
E-RBM10-S アブソリュート
E-RAM10-M 重荷重 インクリメンタル 28,067 50,878 1,742 1,742 2,442
E-RBM10-M アブソリュート
E-RAM12-S 標準 インクリメンタル 17,399 25,439 675 675 1,475
E-RBM12-S アブソリュート
E-RAM12-M 重荷重 インクリメンタル 28,067 50,878 1,742 1,742 2,951
E-RBM12-M アブソリュート
E-RAM14-S 標準 インクリメンタル 45,595 101,756 3,483 3,483 5,120
E-RBM14-S アブソリュート
E-RAM14-M 重荷重 インクリメンタル 53,448 127,196 6,167 6,167 6,400
E-RBM14-M アブソリュート
E-RAM17-S 標準 インクリメンタル 45,595 101,756 3,483 3,483 6,060
E-RBM17-S アブソリュート
E-RAM17-M 重荷重 インクリメンタル 53,448 127,196 6,167 6,167 7,575
E-RBM17-M アブソリュート
E-RAM19-S 標準 インクリメンタル 45,595 101,756 3,483 3,483 7,136
E-RBM19-S アブソリュート
E-RAM19-M 重荷重 インクリメンタル 53,448 127,196 6,167 6,167 8,920
E-RBM19-M アブソリュート
E-RAF6-S 異物防止 標準 インクリメンタル 8,937 18,782 217 217 301
E-RBF6-S アブソリュート
E-RAF8-S 異物防止 標準 インクリメンタル 17,759 31,799 358 358 747
E-RBF8-S アブソリュート
E-RAF8-M 異物防止 重荷重 インクリメンタル 28,012 50,878 1,568 1,568 1,196
E-RBF8-M アブソリュート

重量

・インクリメンタルとアブソリュートは同じ重量となります。E-RAMとE-RBM、E-RAFとE-RBFは同じ重量となります。
・本体重量はドライバ・ケーブル・追加スライダの重量を除いた本体だけの重量となります。

【ドライバ重量(g)】

型式 ME30 ME60 MA30 MA60
重量 1,000 1,100 1,000 1,100

【ケーブル重量(g)】

型式 C1 C3 C5 C8 C10
重量 250 750 1,250 1,800 2,000

【スライダ重量(g)】1スライダ当たり

型式 E-RAM6-S
E-RBM6-S
E-RAM8-S
E-RBM8-S
E-RAM8-M
E-RBM8-M
E-RAM10-S
E-RBM10-S
E-RAM10-M
E-RBM10-M
E-RAM12-S
E-RBM12-S
E-RAM12-M
E-RBM12-M
E-RAM14-S
E-RBM14-S
E-RAM14-M
E-RBM14-M
E-RAM17-S
E-RBM17-S
E-RAM17-M
E-RBM17-M
E-RAM19-S
E-RBM19-S
E-RAM19-M
E-RBM19-M
E-RAF6-S
E-RBF6-S
E-RAF8-S
E-RBF8-S
E-RAF8-M
E-RBF8-M
重量 700 1,800 2,400 2,200 3,000 2,400 3,400 5,100 7,300 5,300 7,500 6,600 9,300 900 2,100 2,800

<計算例>

E-RAM6-1360-ME30-C1-B3の場合

本体重
9,040(g)

+

ME30
1,000(g)

+

C1
250(g)

+

B3(スライダ追加2台分、ドライバ2台分、ケーブル2台分)※
700×2+1,000×2+250×2(g)

=

本体重
18,690(g)

※スライダ追加を選んだ場合は、追加のスライダ重量と、ドライバとケーブルをスライダの追加数ごとに加算してください

【本体重量】

E-RAM6-S-ストロークーN-N

ストロークY 40 100 160 220 280 340 400 460 520 580 640 700
重量 2,000 2,320 2,640 2,960 3,280 3,600 3,920 4,240 4,560 4,880 5,200 5,520
ストロークY 760 820 880 940 1000 1060 1120 1180 1240 1300 1360
重量 5,840 6,160 6,480 6,800 7,120 7,440 7,760 8,080 8,400 8,720 9,040

E-RAM8-S-ストロークーN-N

ストロークY 60 120 180 240 300 360 420 480 540 600 660 720 780 840 900
重量 5,000 5,500 6,000 6,500 7,000 7,500 8,000 8,500 9,000 9,500 10,000 10,500 11,000 11,500 12,000
ストロークY 960 1020 1080 1140 1200 1260 1320 1380 1440 1500 1560 1620 1680 1740 1800
重量 12,500 13,000 13,500 14,000 14,500 15,000 15,500 16,000 16,500 17,000 17,500 18,000 18,500 19,000 19,500

E-RAM8-M-ストロークーN-N

ストロークY 80 140 200 260 320 380 440 500 560 620 680 740 800 860 920
重量 5,600 6,100 6,600 7,100 7,600 8,100 8,600 9,100 9,600 10,100 10,600 11,100 11,600 12,100 12,600
ストロークY 980 1040 1100 1160 1220 1280 1340 1400 1460 1520 1580 1640 1700 1760
重量 13,100 13,600 14,100 14,600 15,100 15,600 16,100 16,600 17,100 17,600 18,100 18,600 19,100 19,600

E-RAM10-S-ストロークーN-N

ストロークY 60 120 180 240 300 360 420 480 540 600 660 720 780 840 900 960 1020 1080 1140 1200 1260
重量 6,400 7,050 7,700 8,350 9,000 9,650 10,300 10,950 11,600 12,250 12,900 13,550 14,200 14,850 15,500 16,150 16,800 17,450 18,100 18,750 19,400
ストロークY 1320 1380 1440 1500 1560 1620 1680 1740 1800 1860 1920 1980 2040 2100 2160 2220 2280 2340 2400 2460 2520
重量 20,050 20,700 21,350 22,000 22,650 23,300 23,950 24,600 25,250 25,900 26,550 27,200 27,850 28,500 29,150 29,800 30,450 31,100 31,750 32,400 33,050
ストロークY 2580 2640 2700 2760 2820 2880 2940 3000 3060 3120 3180 3240 3300 3360 3420 3480 3540 3600 3660 3720 3780
重量 33,700 34,350 35,000 35,650 36,300 36,950 37,600 38,250 38,900 39,550 40,200 40,850 41,500 42,150 42,800 43,450 44,100 44,750 45,400 46,050 46,700

E-RAM10-M-ストロークーN-N

ストロークY 60 120 180 240 300 360 420 480 540 600 660 720 780 840 900 960 1020 1080 1140 1200 1260
重量 7,600 8,250 8,900 9,550 10,200 10,850 11,500 12,150 12,800 13,450 14,100 14,750 15,400 16,050 16,700 17,350 18,000 18,650 19,300 19,950 20,600
ストロークY 1320 1380 1440 1500 1560 1620 1680 1740 1800 1860 1920 1980 2040 2100 2160 2220 2280 2340 2400 2460 2520
重量 21,250 21,900 22,550 23,200 23,850 24,500 25,150 25,800 26,450 27,100 27,750 28,400 29,050 29,700 30,350 31,000 31,650 32,300 32,950 33,600 34,250
ストロークY 2580 2640 2700 2760 2820 2880 2940 3000 3060 3120 3180 3240 3300 3360 3420 3480 3540 3600 3660 3720
重量 34,900 35,550 36,200 36,850 37,500 38,150 38,800 39,450 40,100 40,750 41,400 42,050 42,700 43,350 44,000 44,650 45,300 45,950 46,600 47,250

E-RAM12-S-ストロークーN-N

ストロークY 60 120 180 240 300 360 420 480 540 600 660 720 780 840 900 960 1020 1080 1140 1200 1260
重量 7,500 8,250 9,000 9,750 10,500 11,250 12,000 12,750 13,500 14,250 15,000 15,750 16,500 17,250 18,000 18,750 19,500 20,250 21,000 21,750 22,500
ストロークY 1320 1380 1440 1500 1560 1620 1680 1740 1800 1860 1920 1980 2040 2100 2160 2220 2280 2340 2400 2460 2520
重量 23,250 24,000 24,750 25,500 26,250 27,000 27,750 28,500 29,250 30,000 30,750 31,500 32,250 33,000 33,750 34,500 35,250 36,000 36,750 37,500 38,250
ストロークY 2580 2640 2700 2760 2820 2880 2940 3000 3060 3120 3180 3240 3300 3360 3420 3480 3540 3600 3660 3720 3780
重量 39,000 39,750 40,500 41,250 42,000 42,750 43,500 44,250 45,000 45,750 46,500 47,250 48,000 48,750 49,500 50,250 51,000 51,750 52,500 53,250 54,000

E-RAM12-M-ストロークーN-N

ストロークY 60 120 180 240 300 360 420 480 540 600 660 720 780 840 900 960 1020 1080 1140 1200 1260
重量 9,000 9,750 10,500 11,250 12,000 12,750 13,500 14,250 15,000 15,750 16,500 17,250 18,000 18,750 19,500 20,250 21,000 21,750 22,500 23,250 24,000
ストロークY 1320 1380 1440 1500 1560 1620 1680 1740 1800 1860 1920 1980 2040 2100 2160 2220 2280 2340 2400 2460 2520
重量 24,750 25,500 26,250 27,000 27,750 28,500 29,250 30,000 30,750 31,500 32,250 33,000 33,750 34,500 35,250 36,000 36,750 37,500 38,250 39,000 39,750
ストロークY 2580 2640 2700 2760 2820 2880 2940 3000 3060 3120 3180 3240 3300 3360 3420 3480 3540 3600 3660 3720
重量 40,500 41,250 42,000 42,750 43,500 44,250 45,000 45,750 46,500 47,250 48,000 48,750 49,500 50,250 51,000 51,750 52,500 53,250 54,000 54,750

E-RAM14-S-ストロークーN-N

ストロークY 60 120 180 240 300 360 420 480 540 600 660 720 780 840 900 960 1020 1080 1140 1200 1260
重量 11,000 11,800 12,600 13,400 14,200 15,000 15,800 16,600 17,400 18,200 19,000 19,800 20,600 21,400 22,200 23,000 23,800 24,600 25,400 26,200 27,000
ストロークY 1320 1380 1440 1500 1560 1620 1680 1740 1800 1860 1920 1980 2040 2100 2160 2220 2280 2340 2400 2460 2520
重量 27,800 28,600 29,400 30,200 31,000 31,800 32,600 33,400 34,200 35,000 35,800 36,600 37,400 38,200 39,000 39,800 40,600 41,400 42,200 43,000 43,800
ストロークY 2580 2640 2700 2760 2820 2880 2940 3000 3060 3120 3180 3240 3300 3360 3420 3480 3540 3600 3660 3720
重量 44,600 45,400 46,200 47,000 47,800 48,600 49,400 50,200 51,000 51,800 52,600 53,400 54,200 55,000 55,800 56,600 57,400 58,200 59,000 59,800

E-RAM14-M-ストロークーN-N

ストロークY 60 120 180 240 300 360 420 480 540 600 660 720 780 840 900 960 1020 1080 1140 1200 1260
重量 13,000 13,800 14,600 15,400 16,200 17,000 17,800 18,600 19,400 20,200 21,000 21,800 22,600 23,400 24,200 25,000 25,800 26,600 27,400 28,200 29,000
ストロークY 1320 1380 1440 1500 1560 1620 1680 1740 1800 1860 1920 1980 2040 2100 2160 2220 2280 2340 2400 2460 2520
重量 29,800 30,600 31,400 32,200 33,000 33,800 34,600 35,400 36,200 37,000 37,800 38,600 39,400 40,200 41,000 41,800 42,600 43,400 44,200 45,000 45,800
ストロークY 2580 2640 2700 2760 2820 2880 2940 3000 3060 3120 3180 3240 3300 3360 3420 3480 3540 3600 3660
重量 46,600 47,400 48,200 49,000 49,800 50,600 51,400 52,200 53,000 53,800 54,600 55,400 56,200 57,000 57,800 58,600 59,400 60,200 61,000

E-RAM17-S-ストロークーN-N

ストロークY 60 120 180 240 300 360 420 480 540 600 660 720 780 840 900 960 1020 1080 1140 1200 1260
重量 16,000 17,100 18,200 19,300 20,400 21,500 22,600 23,700 24,800 25,900 27,000 28,100 29,200 30,300 31,400 32,500 33,600 34,700 35,800 36,900 38,000
ストロークY 1320 1380 1440 1500 1560 1620 1680 1740 1800 1860 1920 1980 2040 2100 2160 2220 2280 2340 2400 2460 2520
重量 39,100 40,200 41,300 42,400 43,500 44,600 45,700 46,800 47,900 49,000 50,100 51,200 52,300 53,400 54,500 55,600 56,700 57,800 58,900 60,000 61,100
ストロークY 2580 2640 2700 2760 2820 2880 2940 3000 3060 3120 3180 3240 3300 3360 3420 3480 3540 3600 3660 3720
重量 62,200 63,300 64,400 65,500 66,600 67,700 68,800 69,900 71,000 72,100 73,200 74,300 75,400 76,500 77,600 78,700 79,800 80,900 82,000 83,100

E-RAM17-M-ストロークーN-N

ストロークY 60 120 180 240 300 360 420 480 540 600 660 720 780 840 900 960 1020 1080 1140 1200 1260
重量 19,000 20,100 21,200 22,300 23,400 24,500 25,600 26,700 27,800 28,900 30,000 31,100 32,200 33,300 34,400 35,500 36,600 37,700 38,800 39,900 41,000
ストロークY 1320 1380 1440 1500 1560 1620 1680 1740 1800 1860 1920 1980 2040 2100 2160 2220 2280 2340 2400 2460 2520
重量 42,100 43,200 44,300 45,400 46,500 47,600 48,700 49,800 50,900 52,000 53,100 54,200 55,300 56,400 57,500 58,600 59,700 60,800 61,900 63,000 64,100
ストロークY 2580 2640 2700 2760 2820 2880 2940 3000 3060 3120 3180 3240 3300 3360 3420 3480 3540 3600 3660
重量 65,200 66,300 67,400 68,500 69,600 70,700 71,800 72,900 74,000 75,100 76,200 77,300 78,400 79,500 80,600 81,700 82,800 83,900 85,000

E-RAM19-S-ストロークーN-N

ストロークY 60 120 180 240 300 360 420 480 540 600 660 720 780 840 900 960 1020 1080 1140 1200 1260
重量 16,500 17,600 18,700 19,800 20,900 22,000 23,100 24,200 25,300 26,400 27,500 28,600 29,700 30,800 31,900 33,000 34,100 35,200 36,300 37,400 38,500
ストロークY 1320 1380 1440 1500 1560 1620 1680 1740 1800 1860 1920 1980 2040 2100 2160 2220 2280 2340 2400 2460 2520
重量 39,600 40,700 41,800 42,900 44,000 45,100 46,200 47,300 48,400 49,500 50,600 51,700 52,800 53,900 55,000 56,100 57,200 58,300 59,400 60,500 61,600
ストロークY 2580 2640 2700 2760 2820 2880 2940 3000 3060 3120 3180 3240 3300 3360 3420 3480 3540 3600 3660 3720
重量 62,700 63,800 64,900 66,000 67,100 68,200 69,300 70,400 71,500 72,600 73,700 74,800 75,900 77,000 78,100 79,200 80,300 81,400 82,500 83,600

E-RAM19-M-ストロークーN-N

ストロークY 60 120 180 240 300 360 420 480 540 600 660 720 780 840 900 960 1020 1080 1140 1200 1260
重量 20,000 21,500 23,000 24,500 26,000 27,500 29,000 30,500 32,000 33,500 35,000 36,500 38,000 39,500 41,000 42,500 44,000 45,500 47,000 48,500 50,000
ストロークY 1320 1380 1440 1500 1560 1620 1680 1740 1800 1860 1920 1980 2040 2100 2160 2220 2280 2340 2400 2460 2520
重量 51,500 53,000 54,500 56,000 57,500 59,000 60,500 62,000 63,500 65,000 66,500 68,000 69,500 71,000 72,500 74,000 75,500 77,000 78,500 80,000 81,500
ストロークY 2580 2640 2700 2760 2820 2880 2940 3000 3060 3120 3180 3240 3300 3360 3420 3480 3540 3600 3660
重量 83,000 84,500 86,000 87,500 89,000 90,500 92,000 93,500 95,000 96,500 98,000 99,500 101,000 102,500 104,000 105,500 107,000 108,500 110,000