(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

  • 令和8年熊本地震の被害に遭われた皆さまへ、心よりお見舞い申し上げます。このたびの地震の影響により、配送の遅延が九州地域で発生しております。(8/4 19時現在) お客さまにはご迷惑をお掛けいたしますが、何とぞご理解の程よろしくお願い申し上げます。 
    ※商品ごとの配送状況は注文履歴からご確認いただけます。(出荷準備完了後、送り状番号などの追跡情報を記載します)
製造現場のためのアクチュエータ選定情報

リニアモータアクチュエータ 特長

リニアモータアクチュエータを手軽に。専用ドライバ込みで99,200円~。
IA用途にちょうどいいスペックを、ちょうどいい価格でご提供します

製品の特長

既存のサーボモータアクチュエータよりも使い勝手向上!
特長1

繰り返し位置決め精度±5μm、最高速度は2m/s

特長2

独立制御可能なスライダーを最大4個まで設置可能

特長3

非接触駆動による長寿命化で、メンテナンスコスト削減

特長4

ストローク最大3,780mm、最大可搬質量は115kgの
シリーズ展開

\ミスミなら/

リニア駆動タイプのアクチュエータで設計の幅が広がります!

特長1

繰り返し位置決め精度±5μm、最高速度2m/s

高解像度エンコーダとクローズドループ制御により移動距離をリアルタイムに監視。
高精度の繰り返し位置決めが可能です。
磁力による非接触駆動構により、最高速度は2m/sとなります。

特長2

最大4スライダまで設定可能

同一軸上に、独立駆動可能なスライダーを
最大4個まで選定できます。

特長3

使用寿命50,000時間

磁力により推進コイルがダイレクトに
直線運動するため、ボールねじやベルトのような摩擦や
熱の発生源がありません。

特長4

標準、耐荷重、異物防止タイプの16シリーズ展開

通常のアクチュエータでは実現が難しかったロングストロークも、リニアモータアクチュエータなら実現可能

※詳しくはラインナップをご確認ください

さらに!

ミスミのオリジナルドライバと組み合わせることで調整時間短縮などの利便性も向上

ミスミのリニアモータアクチュエータ専用に開発した専用ドライバ
ポジショナ・パルスタイプ
EtherCATタイプ

操作性も簡単、ゲイン調整など調整時間も短縮

Before

ゲイン調整に時間がかかっていませんか?
片側駆動でのガントリを行っていませんか?
検査で使用するカメラの撮影効率が低く
ありませんか?

ミスミのドライバでは実現可能!

ワンタッチのオートチューニングで解決
ガントリ両側同期駆動で精度向上、制御も容易
高速位置同期出力で解決!
撮影ポイントで停止せず撮影でき効率向上

販売構成

本体とドライバとケーブルがセットの製品となります。
お客さまのご要望によって、ドライバとケーブルなしを選択することも可能です。

本体とドライバを接続するためのケーブルを選択いただく際は、動力ケーブルとエンコーダケーブルがセットで納品されます。
ケーブルキャリアの設計やドライバを格納する配電盤の距離などを加味して長さの選択を行ってください。

サービス ~ドライバの使い方、選定などが初めての方向け~

サンプル貸し出し実施中

新型アクチュエータの無料サンプル貸し出しを実施中
以下依頼フォームからお申し込みください。
※サンプルは「6シリーズ」でご用意しております
※貸し出しには諸条件がございます。詳細は以下依頼フォームでご確認ください。

サンプル貸し出し依頼フォーム

選定ツール・各種マニュアルをご用意

機種の選定から立ち上げまで、設計サポートするツールをご用意。

選定ツール

最短1分のらくらく選定
 

詳しくはこちら

取扱説明書

機器の詳細を説明
 

詳しくはこちら

クイックスタートガイド

配線~初期動作の確認までこれを見るだけ!
設定~オートチューニングまでわずか5分

詳しくはこちら

アクチュエータ専門の技術チームが手厚くサポート

Beforeサービス~Afterサービスまでご希望の方法でサポートします。

対面
Web

※「出張サポート」は有料サービスとなります。

新型アクチュエータ専用 技術チーム問い合わせ先

Tel 03-4226-3819

営業時間:9:00~18:00(日曜日・年末年始は除く)

※受発注に関わる内容、その他商品の技術的問い合わせは「0120-343-066」にお願いします。

※お客さまとの通話は、サービス品質向上のため一部録音させていただきます。

※土日曜日、年末年始を除く

セミナー開催

ご採用に向けたセミナーの開催も可能です。会社・部単位でご依頼ください。

セミナーでまとめてご説明

実機を使った案内

選定ツールや
 各種マニュアルのご説明

※時期・開催場所によってはお待ちいただく可能性がございます。

ラインナップ

・標準タイプ

・重荷重タイプ

・異物防止タイプ(標準)

・異物防止タイプ(重荷重)

インクリメンタル アブソリュート ※
E-RAM6-S E-RBM6-S
E-RAM8-M E-RBM8-M
E-RAF6-S E-RBF6-S
E-RAF8-M E-RBF8-M

※バッテリーレスアブソリュート

・ドライバ

・ドライバなし

EtherCAT ポジショナ・パルス
ME30/60 MA30/60
N
型式
インクリ/アブソ
ベース幅
(mm)
取付高さ
(mm)
最大可搬質量(kg) 連続推力
(N)
ピーク推力
(N)
定格速度
(m/s)
最高速度
(m/s)
最大加速度
(G)
ストロークY
(指定単位60mm)
水平設置 壁掛設置 min
(mm)
max
(mm)
E-RAM/RBM6-S 60 65 15 5 38 152 1.2 1.5 1.5 40 1360
E-RAM/RBM8-S 82 76 20 13 52 208 1.5 2.0 2.0 60 1800
E-RAM/RBM8-M 30 18 98 392 80 1760
E-RAM/RBM10-S 95 78 25 16 110 442 60 3780
E-RAM/RBM10-M 38 23 147 588 3720
E-RAM/RBM12-S 115 78 35 21 152 609 3780
E-RAM/RBM12-M 50 30 203 812 3720
E-RAM/RBM14-S 145 95 65 39 225 900 3720
E-RAM/RBM14-M 85 50 337 1350 3660
E-RAM/RBM17-S 165 98 75 45 299 1196 3720
E-RAM/RBM17-M 95 60 447 1790 3660
E-RAM/RBM19-S 195 102 90 55 392 1568 3720
E-RAM/RBM19-M 115 75 561 2244 3660

可搬質量は設置姿勢(水平、壁掛)、速度、加減速度により変化します。
本製品は垂直・傾斜設置は対応できません。
※本製品は分解能1μの磁気エンコーダを使用しています。

代表シリーズ

●標準タイプ
・6シリーズ~19シリーズまで、
 計7シリーズ
●重荷重タイプ
・8シリーズ~19シリーズまで、
 計6シリーズ
●異物防止タイプ
・標準と重荷重タイプの3シリーズ
6シリーズ
E-RAM6-S
E-RBM6-S
E-RAM6-S
8シリーズ
E-RAM8-M
E-RBM8-M
E-RAM8-S
6シリーズ
E-RAF6-S
E-RBF6-S
E-RAF6-S