(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

  • 【配送に関するお知らせ】全国的な配送の混雑により、一部のご注文で通常よりもお届けにお時間をいただいております。商品ごとの配送状況は注文履歴からご確認いただけます。(出荷準備完了後、送り状番号などの追跡情報を記載します)お客さまには大変ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
  • 【年末年始の営業案内】出荷お休み期間:2025/12/27(土)~2026/1/4(日) 詳しくはこちら
製造現場のためのアクチュエータ選定情報

一軸ユニットKU タイプ一覧

  標準タイプ カバー付き
  [図]標準タイプ [図]カバー付き
Type KUA/KUB KUH/KUT KUAC/KUBC KUHC/KUTC
駆動 転造ボールねじ 精密ボールねじ 転造ボールねじ 精密ボールねじ
適用モータ サーボ/ステッピング サーボ/ステッピング サーボ/ステッピング サーボ/ステッピング
繰り返し位置決め精度(mm) ±0.03~0.08 ±0.003 ±0.03~0.085 ±0.003
走り平行度(mm) 0.06~0.15 0.06~0.15
ストローク(mm) 130~610 130~610

型式構成

[図]型式構成

タイプ別納期

[図]タイプ別納期