| 型式 | 質量(kg) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | L=340 | L=400 | L=460 | L=520 | L=580 | L=640 | L=700 | L=760 | L=820 |
| 12□□(S) | 5.3 | 5.9 | 6.4 | 7.0 | 7.5 | 8.1 | 8.6 | 9.2 | - |
| 15□□ | 6.5 | 7.2 | 7.8 | 8.5 | 9.2 | 9.9 | 10.6 | 11.3 | 11.9 |
| 12□□L(S) | 6.6 | 7.2 | 7.7 | 8.3 | 8.8 | 9.4 | 9.9 | 10.5 | - |
| 15□□L | 8.0 | 8.8 | 9.6 | 10.4 | 11.2 | 12.0 | 12.8 | 13.6 | 14.4 |
| 20□□L | 11.4 | 12.5 | 13.6 | 14.7 | 15.8 | 16.9 | 18.0 | 19.1 | 20.2 |
| No. | 質量(kg) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L=340 | L=400 | L=460 | L=520 | L=580 | L=640 | L=700 | L=760 | L=820 | |
| 12□□ | 5.8 | 6.5 | 7.0 | 7.7 | 8.2 | 8.9 | 9.4 | 10.1 | - |
| 15□□ | 7.1 | 7.8 | 8.5 | 9.2 | 10.0 | 10.7 | 11.4 | 12.2 | 12.8 |
| 12□□L | 7.3 | 8.0 | 8.6 | 9.2 | 9.8 | 10.4 | 11.0 | 11.7 | - |
| 15□□L | 8.8 | 9.6 | 10.5 | 11.4 | 12.2 | 13.1 | 13.9 | 14.8 | 15.7 |
| 20□□L | 12.2 | 13.4 | 14.5 | 15.7 | 16.9 | 18.0 | 19.2 | 20.4 | 21.5 |