(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

  • 【年末年始の営業案内】年内最終出荷:2024年12月27日(金)  出荷再開:2025年1月6日(月) 詳しくはこちら

ミスミコンベヤ選定情報 商品情報からメンテナンスまで幅広くご紹介

プロが教える!コンベヤ選定方法 【オプション品】 Vol.2-E ミスミコンベヤに追加工(オプション)設定があるけど、どのようなものがあるの?

こんにちは、ミスミコンベヤチーム お客さまご相談センターの中村です。
コンベヤチームスタッフによるコンベヤの紹介と選び方を気楽にわかりやすく、紹介します。

コンベヤに追加工(オプション)をいろいろ設定したいけど、
どうやって選定したらいいんだろうか?

今回はコンベヤにいろいろな追加工(オプション)を設定するお話です。
追加工と言ってもさまざまなものがあり、機種によって設定できるもの・できないものがあります。
ここではどのような追加工があるか、またどの機種にどの追加工が設定できるかをご説明します。

今回設定する追加工

①モータ位置勝手違い [MK]
①モータ位置勝手違い [MK]

②追加ザグリ穴 [FYA・FYB]
②追加ザグリ穴 [FYA・FYB]

③スピードコントローラ用ブラケット付属 [SCB]
③スピードコントローラ用ブラケット付属 [SCB]

④後入れナット付属 [ANT□-Q△-M○]□:5,6 △:4,8,12 ○:3,4,5が入ります
④後入れナット付属 [ANT□-Q△-M○]□:5,6 △:4,8,12 ○:3,4,5が入ります

⑤コンベヤ用スタンド追加 [NA□-H△-P○、WA□-H△-P○、NK□-H△-Z○、WK□-H△-Z○] □:数字 △:数字 ○:数字またはN が入ります
⑤コンベヤ用スタンド追加 [NA□-H△-P○、WA□-H△-P○、NK□-H△-Z○、WK□-H△-Z○] □:数字 △:数字 ○:数字またはN が入ります

①~⑤すべての追加工を選択すると、型式は以下になります。
SVKA-100-1000-25-T100-SCM-25-H-A-MK-FYA150-SCB-ANT5-Q8-M4-NA2-H800-P500

上記の型式のうち、追加工分(赤字)を詳しく見ていきましょう。

MK-FYA150-SCB-ANT5-Q8-M4-NA2-H800-P500

分解して見てみると、とてもわかりやすい!

見積もりを入力する際、コンベヤ本体に取りつかない追加工を選定しようとすると、エラーが表示されます。
例:コンベヤ用スタンド追加

図1 絞り込み条件 スタンド幅の範囲
図1 絞り込み条件 スタンド幅の範囲

SVKAかつプーリ間長さ1,000mmのコンベヤを選定している場合、スタンド幅は300≦P≦630の範囲内で選定する必要があります。

範囲外で選定するとエラーとなりますので、絞り込み条件を上から入力し、表示された範囲内の数字で選定をお願いします。

※範囲はコンベヤ機種によって異なりますのでご了承ください。

最後になりますが、追加工は機種によって選択できないことがあります。
その場合、追加工は商品ページの絞り込み条件に表示されません。
コンベヤ追加工の詳細は、カタログ2015年度版1-1298ページやにWebに掲載されておりますので参照してください。

図2 追加工適用表
図2 追加工適用表

機種によってつけられる追加工にも制限があるんだな。
追加工も考えて機種を選定しよう!!!

追加工を選定して、コンベヤを上手に使いましょう!!

【以下参考資料】
参考資料参考資料参考資料


他にも気になることがある方は・・・
コンベヤのメンテナンス頻度はどれくらいなんだろう
電源オンオフによる間欠運転はできるのかな?
コンベヤ本体の耐熱温度は何℃?

気になることやお悩みはございませんか?
気になること、お悩みを解決するため、Q&A(よくある質問)をまとめています。

Q&Aはこちらから

皆さまのお役に立てるようなコンテンツをご用意しておりますので、ぜひコンベヤ選定サイトをご活用ください。