(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品情報からメンテナンスまで幅広くご紹介 ミスミ コンベヤ選定情報

パレット/治具搬送 JVシリーズ 機体重量

機体重量は参考値となります。ご了承ください。
モータ種類により下記表より1~2kg程度差異がある場合があります。

プラチェーン

対象TYPE:JVLPBA4(プラブロックチェーン
ヘッド駆動 直交軸)

(kg)

  L(スプロケット間距離)
B
(チェーンピッチ)
1000 2000 3000 4000 5000
100 15 20 25 30 36
300 16 21 26 31 37
600 17 22 27 32 38

対象TYPE:JVAPBA4(プラブロックチェーン
ヘッド駆動 平行軸)

(kg)

  L(スプロケット間距離)
B
(チェーンピッチ)
1000 2000 3000 4000 5000
100 15 20 25 30 36
300 16 21 26 31 37
600 17 22 27 32 38

対象TYPE:JVLPCA4(プラコンビチェーン
ヘッド駆動 直交軸)

(kg)

  L(スプロケット間距離)
B
(チェーンピッチ)
1000 2000 3000 4000 5000
100 15 21 26 31 37
300 16 22 27 32 38
600 17 22 28 33 39

対象TYPE:JVAPCA4(プラコンビチェーン
ヘッド駆動 平行軸)

(kg)

  L(スプロケット間距離)
B
(チェーンピッチ)
1000 2000 3000 4000 5000
100 15 21 26 31 37
300 16 22 27 32 38
600 17 22 28 33 39

対象TYPE:JVLPAB4(アタッチ付き
プラブロックチェーン ヘッド駆動 直交軸)

(kg)

  L(スプロケット間距離)
B
(チェーンピッチ)
1000 2000 3000 4000 5000
100 16 23 29 36 43
300 17 24 30 37 44
600 18 25 31 38 45

タイミングベルト

対象TYPE:JVLTBA4(タイミングベルト
ヘッド駆動 直交軸)

(kg)

  L(プーリ間距離)
B
(ベルトピッチ)
1000 2000 3000 4000 5000
100 11 15 18 21 24
300 12 16 19 22 26
600 13 17 20 24 27

対象TYPE:JVATBA4(タイミングベルト
ヘッド駆動 平行軸)

(kg)

  L(プーリ間距離)
B
(ベルトピッチ)
1000 2000 3000 4000 5000
100 11 15 18 21 24
300 12 16 19 22 26
600 13 17 20 24 27

対象TYPE:JVNTBA4(タイミングベルト
中間駆動)

(kg)

  L(プーリ間距離)
B
(ベルトピッチ)
1000 2000 3000 4000 5000
100 11 15 18 21 24
300 12 16 19 22 25
600 13 17 20 23 27

対象TYPE:JVLTAA4(アタッチ付きタイミングベルト
ヘッド駆動 直交軸)

(kg)

  L(プーリ間距離)
B
(ベルトピッチ)
1000 2000 3000 4000 5000
100 12 16 19 22 25
300 13 17 20 23 27
600 14 18 21 25 28