(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品情報からメンテナンスまで幅広くご紹介 ミスミ コンベヤ選定情報

パレット/治具搬送 JVシリーズ 商品の紹介

軽~中量物(~115kg)に対応したパレットコンベヤです。
選べる5種類のチェーン/ベルトを採用、アルミフレーム筐体で周辺部品が簡単に取り付け可能です。
またカスタマイズ可能なモータなし仕様もご用意しました。

製品の特長

パレットコンベヤ製作でこんなお悩みございませんか?

パレットコンベヤ製作でこんなお悩みございませんか?
  • お悩み1

    市販品で探したが、バリエーション少なく結局内製・・・

  • お悩み2

    内製時は、機長確定前に長納期チェーンを先行手配
    仕様変更による組立日程への影響リスクが高い

  • お悩み3

    パレット搬送は付帯設備も多く、調整に時間が掛かる

そんなお悩みをミスミが解決いたします!

特長1 金属粉が出にくい5種類のプラチェーン/タイミングベルトを採用

「フリーフロー搬送」や「ピッチ送り搬送※」に対応
※ピッチ送り搬送にはブラシレスモータをご選定ください。またセンサ・PLCなどはお客さまにてご準備ください。

特長2 薄型・省スペース

低背で飛び出しが少ない薄幅
設備内に組み込むからこそ省スペースに拘りました

既存品BVシリーズ

側面図 側面図
上面図 上面図
VS

JVシリーズ

側面図 側面図 BVシリーズ比
60
上面図 上面図

特長3 センサ・ガイドなど周辺部品を簡単に取り付け

後入れナット・ブラケットなど、アルミフレームの
アクセサリがそのままご利用いただけます。

側面に4溝 下面に1溝 側面に4溝 下面に1溝

特長4 安全性に配慮

摺動部には指が入らないように安全カバーを設置済(JIS B9711に準拠)

摺動部には指が入らないように安全カバーを設置済(JIS B9711に準拠)

メンテナンス性も考慮
他部品を取り外すことなく
カバーのみを取り外し可能

使用事例

【ライン構成例】
垂直循環のパレット搬送ライン
※リフタ、ロボットは別途必要

【ライン構成例】垂直循環のパレット搬送ライン ※リフタ、ロボットは別途必要

【加工・検査工程】
タイミングベルトコンベヤ
商品一覧

使用例

【加工・検査工程】タイミングベルトコンベヤ

  • ・安価
  • ・パレット直列乗継可能

【部品供給部】
アタッチメント付きコンベヤ
商品一覧

使用例

【部品供給部】アタッチメント付きコンベヤ

  • ・ストッパ不要
  • ・アキュームしないため、搬送能力高い
  • ・低発塵(フリーフロー比較)

その他の事例

供給・排出

供給・排出イメージ

コロコンの自動化

コロコンの自動化イメージ

【排出部】
プラコンビチェーンコンベヤ
商品詳細

【供給部】
アタッチメント付きコンベヤ
商品一覧

【自動化】
プラブロックチェーンコンベヤ
商品詳細

装置への供給と排出部分にパレットコンベヤが使用されています。
搬送用治具/パレットをご準備いただくことで、溶接機やプレス機などをはじめ、お客様が普段設計されているさまざまな装置に組み合わせて使用することができます。

コロコンローラの置き換えにパレットコンベヤが
使用されています。
フリーフローコンベヤのため、ストッパやセンサを使用して任意のタイミング、位置で作業や次工程への供給をすることができ、手動搬送を自動化することができます。

ラインナップ

【共通仕様】

80~600mm

幅 80~600mm

機長

400~5,000mm

機長 400~5,000mm

エンプラチェーンコンベヤ

用途・目的 チェーン種類 型式 チェーン仕様 モータ位置 搬送速度
(m/min)
可搬重量
(kg)

 
端
真ん中
(任意)
真ん中(任意)
フリーフロー搬送 スタンダード
(価格重視)
プラコンビ
チェーン
プラコンビチェーン
※□には下記文字が
入ります。
A:一般(白)
N:チェーンなし

直交軸
4.4~21.3 ~115kg
COMING SOON
モータ平行軸仕様の
ラインナップを現在開発中

平行軸
4.4~21.3
搬送面フラット
耐摩耗・導電性
プラブロック
チェーン
プラブロックチェーン
※□には下記文字が
入ります。
A:一般(白)
B:低摩擦・耐摩耗(白)
C:導電(黒)
N:チェーンなし

直交軸
4.4~21.3 ~116kg
COMING SOON
モータ平行軸仕様の
ラインナップを現在開発中

平行軸
4.4~21.3
ピッチ送り搬送 ピッチ送り搬送
(アタッチメント付)
アタッチメント
付き
プラコンビ
チェーン
アタッチメント付きプラコンビチェーン
※□には下記文字が
入ります。
A:Kアタッチ(2リンク毎)
B:Kアタッチ(4リンク毎)
C:Aアタッチ(2リンク毎)
D:Aアタッチ(4リンク毎)

直交軸
4.4~21.3 ~235kg

タイミングベルトコンベヤ

用途・目的 ベルト種類 型式 ベルト仕様 モータ位置 搬送速度
(m/min)
可搬重量
(kg)
一般
 
(歯面のみ
布張り)
一般(歯面のみ布張り)
スライディング
(両面
布張り)
スライディング(両面布張り)
アタッチメント
 
端
真ん中
(任意)
真ん中(任意)
※□には下記文字が入ります。
□→B □→A □→C
□→B □→A □→C
フリーフロー搬送 スタンダード タイミングベルト
タイミングベルト

直交軸
5.0~24.0 ~107kg
COMING SOON
モータ平行軸仕様の
ラインナップを現在開発中

平行軸
5.0~24.0

平行軸
5.0~24.0
フリーフロー搬送 ピッチ送り搬送
(アタッチメント付)
アタッチメント
付き
タイミングベルト
アタッチメント付きタイミングベル

直交軸
5.5~26.4 ~172kg