(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品情報からメンテナンスまで幅広くご紹介 ミスミ コンベヤ選定情報

ベルトコンベヤ GVシリーズ 機体重量

平ベルト

対象TYPE:GVHA(モータ出力6Wの場合)

(kg)

  機長L(mm)
ベルト幅
B(mm)
500 1000 1500 2000
100 3.9 5.4 6.9 8.5
200 5 7 9 11
300 6.1 8.6 11.1 13.6
  • ※モータ出力が25Wになる場合は、1.5kg加算してください。

対象TYPE:GVHN(モータ出力25Wの場合)

(kg)

  機長L(mm)
ベルト幅
B(mm)
500 1000 1500 2000
100 7.8 9.3 10.9 12.4
200 10.2 12.3 14.3 16.3
300 12.7 15.2 17.7 20.2
  • ※モータ出力が40Wになる場合は、2.7kg算してください。
  • ※モータ出力が60Wになる場合は、3.6kg加算してください。
  • ※モータ出力が90Wになる場合は、3.9kg加算してください。

タイミングベルト

対象TYPE:GVTSA(モータ出力6Wの場合)

(kg)

  機長L(mm)
ベルト幅
B(mm)
500 1000 1500 2000
10 2.2 2.7 3.2 3.7
  • ※モータ出力が25Wになる場合は、1.5kg加算してください。

対象TYPE:GVTSN(モータ出力6Wの場合)

(kg)

  機長L(mm)
ベルト幅
B(mm)
500 1000 1500 2000
10 2.3 2.8 3.3 3.8
  • ※モータ出力が25Wになる場合は、1.5kg加算してください。

対象TYPE:GVTWAU、GVTWAS(モータ出力6Wの場合)

(kg)

  機長L(mm)
ベルト幅
B(mm)
500 1000 1500 2000
100 3.4 4.4 5.4 6.3
200 3.6 4.6 5.6 6.6
300 3.9 4.9 5.9 6.8
  • ※モータ出力が25Wになる場合は、1.5kg加算してください。

対象TYPE:GVTWNU、GVTWNS(モータ出力25Wの場合)

(kg)

  機長L(mm)
ベルト幅
B(mm)
500 1000 1500 2000
100 3.5 4.5 5.5 6.4
200 3.8 4.7 5.7 6.7
300 4.0 5.0 6.0 7.0
  • ※モータ出力が40Wになる場合は、2.7kg算してください。