(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品情報からメンテナンスまで幅広くご紹介 ミスミ コンベヤ選定情報

ベルトコンベヤ GVシリーズ 商品の紹介

幅・長さを細かく指定でき、部品数を少なくしたコンパクトな設計です。
乗り移り搬送・パレット搬送など、装置内の組み込みにも適した仕様です。

GVシリーズコンベヤ標準納期8日目出荷

平ベルトコンベヤシリーズ

  • ヘッド駆動-幅指定タイプ-

    ヘッド駆動-幅指定タイプ-
    タイプ名:GVHA

  • ヘッド駆動-幅指定タイプ-

    ヘッド駆動-フルベルトタイプ-
    タイプ名:GVFA

  • 中間駆動-幅指定タイプ-

    中間駆動-幅指定タイプ-
    タイプ名:GVHN

  • 中間駆動-フルベルトタイプ-

    中間駆動-フルベルトタイプ-
    タイプ名:GVFN

タイミングベルトコンベヤシリーズ

  • ヘッド駆動-単列タイプ-

    ヘッド駆動-単列タイプ-
    タイプ名:GVTSA

  • 中間駆動-単列タイプ-

    中間駆動-単列タイプ-
    タイプ名:GVTSN

  • ヘッド駆動-2列タイプ-

    ヘッド駆動-2列タイプ-
    タイプ名:GVTWAU/GVTWAS

  • 中間駆動-2列タイプ-

    中間駆動-2列タイプ-
    タイプ名:GVTWNU/GVTWNS

GVシリーズ 5つのメリット ~お客さまの声にお応えしました~

プライスダウン

コンベヤは高額商品というイメージ。
今は内製しているが、価格が安くなれば、ぜひ購入したい。

さらなる合理化設計により従来シリーズに比べ最大22%OFFを実現しました。

最大22%OFF

コンパクト化

装置の中に配置したいが、駆動部が大きくて入らない。

駆動内の構造を見直すことで、最大73%コンパクト化を実現しました。

※投影面積比

装置内の限られたスペースへ配置可能

メンテナンス性向上

機械に不慣れなエンドユーザ様には、従来のコンベヤのベルト交換作業は難しすぎる。

従来よりもベルト交換を簡素化しメンテナンス性を向上しました。

1本のレンチ、1本のスパナで簡単交換

使い勝手向上

コンベヤに周辺部品を取り付ける際、アルミフレームへの取り付け加工に手間がかかる。

ミスミアルミフレーム5シリーズの溝形状を採用で、豊富なアクセサリーをご利用可能です。
また、プーリホルダ内に付加したタップ穴を使用すればセンサなどの取り付けも可能です。

使い勝手向上

大口納期短縮

自社装置の設計を進める際に、コンベヤ周りは最後に設計するので、
多い台数でも短納期な商品を探してる。

従来シリーズから小口基準数量を引き上げ、9台までカタログ標準8日目出荷可能です。

大口納期短縮

GVシリーズの特徴

フルベルト中間駆動コンベヤ

フルベルト中間駆動コンベヤ

2列タイミングベルトコンベヤ

2列タイミングベルトコンベヤ

従来型式と新型式の対応表

タイプ 駆動方式 従来機種 GVシリーズ
型式 蛇行抑制仕様 プーリ径(mm) 型式 蛇行抑制仕様 プーリ径(mm)
平ベルト ヘッド CVGA クラウンタイプ 30 GVHA クラウンタイプ 30
CVGB 桟付タイプ 30
CVGC クラウンタイプ 50
CVGD 桟付タイプ 50
中間 CVGN クラウンタイプ 30 GVHN
CVGP 桟付タイプ 30
CVGR クラウンタイプ 50
CVGW 桟付タイプ 50
フルベルト ヘッド CVSFA クラウンタイプ 30 GVFA
CVSFB クラウンタイプ 50
CVSFC 桟付タイプ 30
CVSFD 桟付タイプ 50
中間 GVFN
タイプ 列数 駆動方式 従来機種 GVシリーズ
型式 蛇行抑制仕様 プーリ径(mm) 型式 蛇行抑制仕様 プーリ径(mm)
タイミングベルト 単列 ヘッド CVSTC 10/20 19/20 GVTSA 10 30
中間 CVSTR 10/20 19/20 GVTSN
2列 ヘッド CVGTA 10 30 GVTWAU
GVTWAS
CVGTB 20 50
中間 CVGTN 10 30 GVTWNU
GVTWNS
CVGTP 20 50