(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

  • 2024/7/28 10:00 ~ 7/29 8:00 の間、サイトメンテナンスのため当サイトの閲覧・ご利用ができません。あらかじめご了承ください。
  • 【お盆期間の出荷について】出荷停止:8/13(火)、8/14(水)、8/15(木) 詳しくはこちら

設計不要!CADをダウンロードするだけフリーフロー搬送に最適な倍速チェーンコンベヤ 299,000円~ 確実短納期16日目出荷

倍速チェーンコンベヤは、高速搬送、中重量物搬送、低騒音でのアキュームが特長のフリーフローコンベヤです。
型番を選定して、CADをダウンロードするだけで、ヘッド駆動に加え、中間駆動も選べる豊富なバリエーションの製品を
最短16日目出荷でお届けいたします。

倍速チェーンコンベヤとは

倍速チェーンは小径ローラと大径ローラを組み合わせた構造のチェーンです。
小径ローラの回転に同期して大径ローラが回転することによりチェーン速度の約2.5倍で搬送することができます。

このようなニーズのお客さまに採用されています

  • アキューム
    アキューム

    外部ストッパを併用することで、コンベヤを動作させたまま、任意のタイミング・位置で搬送物をアキュームできるフリーフローコンベヤです。

    • ※アキュームとは?
      搬送物を一時停止し、滞留させておくこと
  • 中重量物搬送
    中重量物搬送

    スプロケットとの噛み合わせで動作するチェーン駆動は、中重量物を搬送することが可能です。

  • 低騒音
    低騒音

    搬送速度がチェーン速度の2.5倍になるため、モーター回転数を減らして低騒音化が可能です。

ミスミの特長

型番を選定して、CADをダウンロードするだけ

[図]型番を選定して、CADをダウンロードするだけ

多くのお客さまが内製されているチェーンコンベヤを
ミスミが標準化。
設計、図面作成の手間を削減します。

確実短納期16日目出荷だから、納期管理は不要

[図]確実短納期16日目出荷だから、納期管理は不要

コンベヤの部品点数は300点超。調達でお困りではないですか?
煩わしい納期管理は、納期遵守率99.9%のミスミにお任せください。
ご注文後、最短で16日目に出荷いたします。

お客さまのニーズに応え、豊富なバリエーションを準備

  • ヘッド駆動
    (直交軸)
    [図]ヘッド駆動(直交軸)
  • ヘッド駆動
    (平行軸)
    [図]ヘッド駆動(平行軸)
  • 中間駆動
    (平行軸)
    [図]
  • エンプラローラ[図]エンプラローラ
  • スチールローラ[図]スチールローラ
  • 無給油仕様[図]無給油仕様
  • スナップカバー®付き[図]スナップカバー®付き

無給油仕様チェーンはつばきラムダチェーン®を採用しております。
つばきラムダチェーン®、スナップカバー®は株式会社椿本チエインの登録商標です。

ヘッド駆動をはじめ、コンベヤ両端にモータや駆動軸がなく、周辺部品が自由に配置できるミスミオリジナルの中間駆動タイプをラインナップ。
チェーンバリエーションはエンプラ・スチールローラに加え、スナップカバー付きや無給油仕様もご用意!

ミスミ製アルミフレームアクセサリが使用可能

[図]ミスミ製アルミフレームアクセサリが使用できます

ミスミ製アルミフレームアクセサリが使用可能!
コンベヤフレーム溝はミスミアルミフレーム6シリーズに準拠。
後入れナットやブラケットなど豊富なアクセサリを活用できます。

他にもこんな特長があります

  • 椿本チエイン製
    倍速チェーンは、多くの業界で採用されている
    信頼と実績の椿本チエイン製を採用
  • 安定乗り継ぎ
    乗り継ぎローラーを標準採用し、
    スムーズな乗り継ぎを実現
  • 安全性
    コンベヤ端は安全カバーで保護し、
    挟まれ・巻き込まれを防止

ラインナップ

  • 搬送重量
    ~400kg
    搬送重量

    ※安全率1の場合

  • (チェーンピッチ)
    100~500mm
    幅
  • 機長
    (スプロケット間距離)
    700~5,000mm
    機長
  • 速度
    ~600mm/s
    速度

\ 商品選定、CADをダウンロードされたい方は、以下をクリックください /

\ さらに詳しく知りたい方はこちら /

事例のご紹介

  • 供給・排出
    [図]供給・排出
    装置への供給と排出部分に倍速チェーンコンベヤが使用されています。
    搬送用パレットをご準備いただくことで、溶接機やプレス機などをはじめ、お客さまが普段設計されているさまざまな装置に組み合わせて使用することができます。
  • コロコンの自動化
    [図]コロコンの自動化
    コロコンローラの置き換えに倍速チェーンコンベヤが使用されています。
    フリーフローコンベヤのため、任意のタイミング、位置で次工程へ供給することができ、手動搬送を自動化することができます。

コンベヤ小冊子請求・ダウンロード

ミスミのコンベヤラインナップを一冊にまとめた小冊子です。
より詳細な技術データや選定ガイド、メンテナンス情報も掲載しております。
ご希望の方は小冊子請求ボタンをクリックください。

小冊子請求