倍速チェーンコンベヤは、高速搬送、中重量物搬送、低騒音でのアキュームが特長のフリーフローコンベヤです。
型番を選定して、CADをダウンロードするだけで、ヘッド駆動に加え、中間駆動も選べる豊富なバリエーションの製品を
最短16日目出荷でお届けいたします。
倍速チェーンは小径ローラと大径ローラを組み合わせた構造のチェーンです。
小径ローラの回転に同期して大径ローラが回転することによりチェーン速度の約2.5倍で搬送することができます。
外部ストッパを併用することで、コンベヤを動作させたまま、任意のタイミング・位置で搬送物をアキュームできるフリーフローコンベヤです。
スプロケットとの噛み合わせで動作するチェーン駆動は、中重量物を搬送することが可能です。
搬送速度がチェーン速度の2.5倍になるため、モーター回転数を減らして低騒音化が可能です。
多くのお客さまが内製されているチェーンコンベヤを
ミスミが標準化。
設計、図面作成の手間を削減します。
コンベヤの部品点数は300点超。調達でお困りではないですか?
煩わしい納期管理は、納期遵守率99.9%のミスミにお任せください。
ご注文後、最短で16日目に出荷いたします。
無給油仕様チェーンはつばきラムダチェーン®を採用しております。
つばきラムダチェーン®、スナップカバー®は株式会社椿本チエインの登録商標です。
ヘッド駆動をはじめ、コンベヤ両端にモータや駆動軸がなく、周辺部品が自由に配置できるミスミオリジナルの中間駆動タイプをラインナップ。
チェーンバリエーションはエンプラ・スチールローラに加え、スナップカバー付きや無給油仕様もご用意!
ミスミ製アルミフレームアクセサリが使用可能!
コンベヤフレーム溝はミスミアルミフレーム6シリーズに準拠。
後入れナットやブラケットなど豊富なアクセサリを活用できます。