ミスミコンベヤ新商品!
ブラシレスモータ/三菱インバータならコンベヤ速度自由自在
大好評ミスミコンベヤは3万円台から豊富にラインナップ
使用例:ロボットでの供給排出
コンベヤモータ部の断面図
●従来品
スピードコントロールモータは
ツマミの位置で速度調整
仕様 | ブラシレスモータ | インバータ+インダクションモータ | インダクションモータ | スピードコントロールモータ |
---|---|---|---|---|
イメージ | ||||
コンベヤ型式 | ABM | INVM | IM | SCM |
速度可変 | 〇 | 〇 | × | △ ※速度低下時トルクダウン |
負荷による速度変化 | 〇 | △ | △ | △ |
加減速 ・ソフトスタート ・ソフトストップ |
〇 | 〇 | × | × |
外部シーケンス(PLC制御) | 〇 | 〇 | × | × |
コンパクト | 〇 | × | × | × |
停止時の保持 | 〇 | × | × | × |
運転時間設定 | 〇 | 〇 | × | × |
圧倒的な機能性を備え、さまざまな工程・アプリケーションに対応
ヘッド駆動-フルベルトタイプ(クラウン仕様)
タイプ名: GVFA2
ヘッド駆動(クラウン仕様)
タイプ名: GVHA2
中間駆動-フルベルトタイプ(クラウン仕様)
タイプ名: GVFN2
中間駆動(クラウン仕様)
タイプ名: GVHN2
●コンベヤ単体のご注文
例:SVKAシリーズ 三相インダクションモータ仕様
(速度固定)
SVKA-100-1000-25-S200-IM-25-H-B
61,800円
●コンベヤと三菱電機 インバータをセットでご注文
例:SVKAシリーズ 三相インダクション
+三菱インバータ(可変速)
SVKA-100-1000-25-S200-INVM-25-H-B
71,200円
①:PU/EXT ボタン押下 PU表示点灯
②:ダイヤルを回して周波数を設定しSETボタン押下
③:RUNボタン押下で始動→加速→定速運転
仕様 | インバータ+インダクションモータ | インダクションモータ | スピードコントロールモータ |
---|---|---|---|
イメージ | |||
コンベヤ型式 | INVM | IM | SCM |
速度可変 | 〇 | × | △ ※速度低下時トルクダウン |
加減速 ・ソフトスタート ・ソフトストップ |
〇 | × | × |
外部シーケンス(PLC制御) | 〇 | × | × |
運転時間設定 | 〇 | × | × |
コンベヤオプション価格 | +9,400円~ | +0円 | +5,000円~ |
これだけの機能がついて1万円を切る価格!