(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

  • 2024/7/28 10:00 ~ 7/29 8:00 の間、サイトメンテナンスのため当サイトの閲覧・ご利用ができません。あらかじめご了承ください。
  • 【お盆期間の出荷について】出荷停止:8/13(火)、8/14(水)、8/15(木) 詳しくはこちら

ミスミコンベヤ新商品!ブラシレスモータと三菱インバータを搭載!

ミスミコンベヤ新商品!
ブラシレスモータ/三菱インバータならコンベヤ速度自由自在
大好評ミスミコンベヤは3万円台から豊富にラインナップ

ブラシレスモータ

メリットと特長

特長①安定した速度制御

使用例:ロボットでの供給排出

特長②コンパクト

コンベヤモータ部の断面図

特長③デジタル表示で簡単速度管理

●従来品

スピードコントロールモータは
ツマミの位置で速度調整

モータ比較

仕様 ブラシレスモータ インバータ+インダクションモータ インダクションモータ スピードコントロールモータ
イメージ
コンベヤ型式 ABM INVM IM SCM
速度可変 ×
※速度低下時トルクダウン
負荷による速度変化
加減速
・ソフトスタート
・ソフトストップ
× ×
外部シーケンス(PLC制御) × ×
コンパクト × × ×
停止時の保持 × × ×
運転時間設定 × ×

圧倒的な機能性を備え、さまざまな工程・アプリケーションに対応

搭載コンベヤ

平ベルトコンベヤ 幅選択タイプ(ベルト幅50mm単位)

  • ヘッド駆動(クラウン仕様)
    タイプ名: SVKA2

    ヘッド駆動(桟付仕様)
    タイプ名: SVKB2

  • 中間駆動(クラウン仕様)
    タイプ名: SVKN2

    中間駆動(桟付仕様)
    タイプ名: SVKR2

平ベルトコンベヤ 幅指定タイプ(ベルト幅10mm単位)

  • ヘッド駆動-フルベルトタイプ(クラウン仕様)
    タイプ名: GVFA2

    ヘッド駆動(クラウン仕様)
    タイプ名: GVHA2

  • 中間駆動-フルベルトタイプ(クラウン仕様)
    タイプ名: GVFN2

    中間駆動(クラウン仕様)
    タイプ名: GVHN2

タイミングベルトコンベヤ 幅指定タイプ(ベルトピッチ10mm単位)

  • ヘッド駆動-2列タイプ
    タイプ名: GVTWAU2

    ヘッド駆動-1列タイプ
    タイプ名: GVTSA2

  • 中間駆動-2列タイプ
    タイプ名: GVTWNU2

    中間駆動-1列タイプ
    タイプ名: GVTSN2

ブラシレスモーター BMUシリーズ

インバーター

●コンベヤ単体のご注文

例:SVKAシリーズ 三相インダクションモータ仕様
(速度固定)

SVKA-100-1000-25-S200-IM-25-H-B

61,800

+9,400円!

●コンベヤと三菱電機 インバータをセットでご注文

例:SVKAシリーズ 三相インダクション
三菱インバータ(可変速)

SVKA-100-1000-25-S200-INVM-25-H-B

71,200

インバータのメリットと機能について

インバータがあれば搬送速度や加減速が自由自在!

●インバータなし

インバータなし

●インバータあり

インバータあり

※参考ページ Vol. 4-Bミスミコンベヤをゆっくりスタートさせたい、ゆっくり停止したい時は?

コンベヤと簡単な配線接続・安心設計!

コンベヤと簡単な配線接続・安心設計!

配線後は簡単操作で直ぐに動く!

配線後は簡単操作で直ぐに動く!

:PU/EXT ボタン押下 PU表示点灯
:ダイヤルを回して周波数を設定しSETボタン押下
:RUNボタン押下で始動→加速→定速運転

三菱インバータ仕様、その他モータ仕様との比較

仕様 インバータ+インダクションモータ インダクションモータ スピードコントロールモータ
イメージ
コンベヤ型式 INVM IM SCM
速度可変 ×
※速度低下時トルクダウン
加減速
・ソフトスタート
・ソフトストップ
× ×
外部シーケンス(PLC制御) × ×
運転時間設定 × ×
コンベヤオプション価格 +9,400円~ +0円 +5,000円~

これだけの機能がついて1万円を切る価格!

三菱インバータ設定コンベヤ機種

  • ベルトコンベヤ GVシリーズ
    省スペース化・メンテナンス性/使い勝手を向上
    ベルトコンベヤ GVシリーズ

    商品詳細はこちら

  • 倍速チェーンコンベヤ BVシリーズ
    パレット/フリーフロー搬送に最適
    倍速チェーンコンベヤ BVシリーズ

    商品詳細はこちら

  • ベルトコンベヤ SVシリーズ
    3万円台からの低価格コンベヤ
    ベルトコンベヤ SVシリーズ

    商品詳細はこちら

  • タイミングベルトコンベヤ CVシリーズ
    ベルト間にストッパやセンサが付けられるコンベヤ
    倍速チェーンコンベヤ CVシリーズ

    商品詳細はこちら

三菱インバータ単品購入・詳細情報