(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
脱落防止ねじ
貫通穴付ボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト・アイナット
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
座金組込みねじ
四角ボルト・丸ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット

※最大25,000円までの値引きが適用されます。
こんな商品が20%OFFで購入いただけます
対象商品:ミスミアルミフレーム安全柵ユニット・ミスミアルミフレーム安全柵扉ユニット26種類
※現在中東情勢の影響により一部中材の納期が一時的に長納期化しております。
▼全対象商品はこちら▼
▼ クーポンコード ▼
有効期限:2026年8月31日(月)まで
※本クーポンは、最大25,000円までの値引きが適用されます。
※本クーポンは、どなたでも1回限りご利用いただけます。再度ご利用いただくことはできません。
※本クーポンは、通常販売価格の商品、納期割引の商品に限りご利用いただけます。
セール品、特価品、その他既に値引きが適用されている商品にはご利用いただけません。
※本クーポンを適用したご注文をキャンセルされた場合も同様に、再度ご利用いただくことはできません。
※2026年8月31日 23:59までに注文した型番が対象
対象商品:ミスミアルミフレーム安全柵ユニット・ミスミアルミフレーム安全柵扉ユニット26種類
「注文確認」ページの「クーポンコードを入力」欄にクーポンコードを入力後、「適用」をクリック、
もしくは「クーポンチケットから選択」ボタンをクリック後、クーポンを選択し「利用する」をクリック。
※「注文確認」ページは、商品をカートに投入した後のご購入手続きの途中に表示されます。
■ クーポンのご利用方法について
・ 本クーポンは、対象商品を当社のWebサイトからご注文いただく場合のみご利用いただけます。
Faxや電話でのご注文の場合はご利用いただけません。
・ お見積もり時に本クーポンを利用いただく際には、当該見積もりページからご注文をお願いいたします。
当該見積もりページ以外からご注文されますと、クーポンが適用されない場合がございます。
■ クーポンのご利用条件について
・ 本クーポンは、本クーポンの有効期間中、値引き対象となるご注文の際にご利用いただけます。
・ 本クーポンの適用は、値引き対象となるお取り引きの成立が条件となります。
・ 1回のご注文でご利用いただけるクーポンは1つです。
同時に2つ以上のクーポンをご利用いただくことはできません。
・ 本クーポンには値引き上限額が定められております。
1回のご注文時に複数の対象商品をご注文いただいた場合、本クーポンによる値引きは、対象商品の価格に応じて按分して適用されます。
値引き額を按分した結果、値引き額の総額が本クーポン記載の値引き額と異なる場合がございます。
ご注文時に表示される値引き額をご確認ください。
・ お客さまが入力されたご注文内容に、後日変更が生じた場合は、変更後のご注文に本クーポンが適用されない場合がございます。
・ 本クーポンとは別にお値引きが適用されているお客さまは、本クーポンのご利用が制限されることがあります。
■ クーポン適用対象外のお取り引き
以下の場合はクーポン適用対象外となります。
・ 1回のご注文につき、単価100円未満(税別)商品を1,000個以上ご注文される場合
・ 出荷日の確認が必要な「都度確認品」をご注文される場合
※お見積もりとご注文のタイミングのずれにより、ご注文時に「都度確認品」としてクーポン適用対象外になる場合もございます。
必ずご注文時の値引き額をご確認ください。
・ 本クーポンは、通常販売価格の商品、納期割引の商品に限りご利用いただけます。
セール品、特価品、その他すでに値引きが適用されている商品にはご利用いただけません。
・ その他当社が別途定める場合。
■ その他
・ 本クーポンを利用してご購入いただきました商品に返金事由が生じた場合の返金額は、お客さまが実際に当社にお支払いただいた金額を上限とします。
・ 本クーポンを紛失された場合、再発行はいたしません。
・ 本クーポンは現金との交換はできません。
・ 当社は、不正行為により偽造または入手された疑いのあるクーポンのご利用をお断りする場合がございます。
・ 当社は、本クーポン取り扱いを予告なく変更する場合がございます。