同軸コネクタ
取扱いコネクタの種類について
○は取扱いあり、×は扱いなし
| コネクタ種類 | BNC | SMA | SMB | |
|---|---|---|---|---|
| 商品概要 | 代表写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
| 機能説明 | 半ひねりでロックのできるバヨネット方式の最も汎用的な同軸コネクタです。放送、通信、計測、制御と幅広く使用できます。また使用ケーブルの範囲が広いのも特長です。公称インピーダンスは50Ωと75Ωがあります。 | マイクロ波用としては最も高性能な超小型コネクタです。また使用周波数帯域も10~18GHzと幅広くなっております。さらに外装はステンレスのため機械的強度にも優れております。公称インピーダンスは50Ωです。 | 押し引きだけで着脱のできるプッシュプル式の高周波伝送用のコネクタです。小形、軽量、高信頼でまた操作性が良いため機器内の配線によく使用されます。公称インピーダンスは50Ωです。 | |
| ミスミラインナップ | プラグ(オス) | ○ | ○ | ○ |
| ジャック(メス) | ○ | ○ | ○ | |
| 中継・変換アダプタ | ○ | ○ | ○ | |
| パネルマウント・基板実装 | ○ | ○ | ○ |
| コネクタ種類 | N | TNC | M(UHF) | F | |
|---|---|---|---|---|---|
| 商品概要 | 代表写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 機能説明 | 公称インピーダンス50Ωに設計された精度の高いコネクタです。また幅広い周波数帯域で安定した性能を発揮します。最近ではLANの10BASEケーブルにも使用されております。 | BNCコネクタの結合部をネジ方式にしたものです。結合部が安定しており信号の漏かいがきわめて少なく、自動車電話、移動体通信、無線機器に使用されています。N型に匹敵する性能を持っています。公称インピーダンスは50Ωです。 | M型は安価な普及型コネクタです。インピーダンスが不整合の為、整合を必要としない場合に使用されます。またM型はJISの形式で、UHFとはMIL規格の形式です。両者の性能は同じですが、M型はミリネジで、UHFはインチネジのための結合はできません。 | NTSC(現行のテレビ)用のTVアンテナ等に使用されているコネクタです。安価で普及型です。公称インピーダンスは不整合です。 | |
| ミスミラインナップ | プラグ(オス) | ○ | × | × | × |
| ジャック(メス) | ○ | × | × | × | |
| 中継・変換アダプタ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| パネルマウント・基板実装 | ○ | × | × | × |
※同軸コネクタハーネスをご覧ください。
参考資料
●同軸コネクタの型名と規格番号
ミスミ扱い品は下表の規格を取っているコネクタと嵌合する事が可能です。
(規格の名称は変更になる場合があります。詳しくは、各規格書をご覧ください。)
| コネクタ種類 (一般名称) |
規格の名称 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| JIS | MIL | IEC | NDS | DSP | |
| BNC型 | JIS C 5412 C02型 |
MIL-C-3608 MIL-C-39012 BNC型 |
Publ 169-8 BNC型 |
NDS C 6103 BNC型 |
DSP C 6202 C 02型 |
| SMA型 | MIL-C-39012 SMA型 |
Publ 169-15 SMA型 |
|||
| SMB型 | JIS C 5415 C05型 |
MIL-C-22557 MIL-C-39012 SMB型 |
46D(C0)53 SMB型 |
NDS C 6115 C06型 |
DSP C 6205 C 05型 |
| N型 | JIS C 5411 C01型 |
MIL-C-71B MIL-C-39012 N型 |
46D(C0)59 N型 |
NDS C 6102 N型 |
DSP C 6201 C 01型 |
| TNC型 | MIL-C-39012 TNC型 |
Publ 169-17 TNC型 |
|||
| M(UHF)型 | JIS C 5419 C11型 |
MIL UHF型 |
Publ 169-12 UHF型 |
||
●JIS……日本工業規格 ●MIL……米軍規格 ●IEC……国際電気標準会議 ●NDS……防衛庁規格 ●DSP……防衛庁仕様書







