(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

  • 大雪によるお届けへの影響について(2026年1月30日 16時現在)
    大雪の影響にともない、一部の地域で商品のお届けに遅れが生じる恐れがございます。 商品ごとの配送状況は注文履歴からご確認いただけます。(出荷準備完了後、送り状番号などの追跡情報を記載します)

新商品 センサ・アクチュエータ対応 ミスミのM12丸型防水コネクタハーネス!

最高水準の防水保護等級IP69Kと耐油、耐熱、難燃性能VW-1に加え、
耐屈曲性能を備えたM12丸型コネクタハーネス新発売!
今ならアンケートへご回答いただいた方へ商品サンプルをプレゼント!ぜひこの機会にお試しください。

ミスミ M12丸型コネクタハーネスの特長

  • 高機能を標準採用
    防水/耐熱/難燃/耐油/屈曲性/
    耐振動を備えた標準仕様
    全製品100%検査実施
    UL/CE/RoHS各種規格を準拠
  • 優れた緩み防止機構
    スクリューロックは
    クリック付きで締め不足、
    締め過ぎ防止します!
    ハウジング、ナットの
    波形状による緩み防止
  • 圧倒的低コスト
    部材/機能の共通化により
    コストダウンを実現
    まとめてのご注文で
    さらにお得

緩み防止機能(耐振動性)

  • ハウジングとナットに波打ち形状を施すことでクリック感を与え締め込み完了サインとなり締め込み不足、締め込み過ぎを防止
  • 波構造により緩み防止の機能を持ち耐振動、耐衝撃に優れた性能を有します。不意の接触、衝撃による緩みを防止(IEC60512-3,IEC60512-4準拠)

緩み防止・締め込み完了サイン機構搭載

2箇所の波打ちを確り締めこむことで緩み防止の性能は更に向上

商品詳細ページはこちら

M12丸型コネクタハーネス/Aコードの仕様

製品仕様
定格電圧 250V d.c/a.c
定格電流 4A
接触抵抗 10mΩ
絶縁抵抗 500VDC/1,000MΩ
耐電圧 1.5kV
引張強度 3.63kgf
保護等級 IP68(1m/24h)・IP69K
挿抜耐久 1,000回
使用温度範囲 -25℃~105℃
ケーブル仕様
ULスタイルNo. UL2517
定格電圧 300V
定格温度 105℃
線芯数 4
導体サイズ 22AWG
難燃特性 VW-1
耐油特性 IEC 60811-2-1に準拠
屈曲特性 100万回以上
コネクタ材質
ハウジング/色 PU+GF20/ブラック
コンタクトオス 銅合金/AU 1~3u
コンタクトメス 銅合金/AU 1~3u
ナット 亜鉛合金
ニッケルメッキ
コネクタボディ TPU/グレー
O-リング Viton(フッ素ゴム)/グリーン
ケーブル材質
導体 68/0.08±0.008mm
錫メッキ銅撚り線
絶縁体 PVC
EN 60811-2-1に準拠
線芯識別 茶、白、青、黒
シース PVC
シース色 グレー
仕上外形 5.8mm
結線図(M12/Aコード/4芯)
CN1 線色 CN2
1 1
2 2
3 3
4 4
コネクタ外形図
コネクタ外形図
M12 Aコーディング 4ピン(プラグ)
片端切り落とし
片端切り落とし
片端切り落としのタイプはシース剥き50mmを標準とし、追加工に適しています。

型番一覧

ミスミ商品型番 長さ(m) 互換可能型番
(オムロン)
コネクタ
タイプ
CN1 CN2 外形図
M12S-A4VFGY-0.3 0.3 - M12-A / 4芯 メス/
ストレート
- 外形図1拡大
M12S-A4VFGY-0.6 0.6 - M12-A / 4芯 メス/
ストレート
-
M12S-A4VFGY-1 1 XS2F-D421-C80-F M12-A / 4芯 メス/
ストレート
-
M12S-A4VFGY-2 2 XS2F-D421-D80-F
XS2F-E421-D80-E
※耐熱
M12-A / 4芯 メス/
ストレート
-
M12S-A4VFGY-3 3 XS2F-D421-E80-F M12-A / 4芯 メス/
ストレート
-
M12S-A4VFGY-5 5 XS2F-D421-G80-F
XS2F-E421-G80-E
※耐熱
M12-A / 4芯 メス/
ストレート
-
M12S-A4VFGY-10 10 XS2F-D421-J80-F M12-A / 4芯 メス/
ストレート
-
M12AS-A4VFGY-0.3 0.3 - M12-A / 4芯 メス/
アングル
- 外形図2拡大
M12AS-A4VFGY-0.6 0.6 - M12-A / 4芯 メス/
アングル
-
M12AS-A4VFGY-1 1 XS2F-D422-C80-F M12-A / 4芯 メス/
アングル
-
M12AS-A4VFGY-2 2 XS2F-D422-D80-F
XS2F-E422-D80-E
※耐熱
M12-A / 4芯 メス/
アングル
-
M12AS-A4VFGY-3 3 XS2F-D422-E80-F M12-A / 4芯 メス/
アングル
-
M12AS-A4VFGY-5 5 XS2F-D422-G80-F
XS2F-E422-G80-E
※耐熱
M12-A / 4芯 メス/
アングル
-
M12AS-A4VFGY-10 10 XS2F-D422-J80-F M12-A / 4芯 メス/
アングル
-
M12PS-A4A4VFGY-0.3 0.3 - M12-A / 4芯 オス/
ストレート
メス/
ストレート
外形図3拡大
M12PS-A4A4VFGY-0.6 0.6 XS2W-D421-B81-F
※オムロン社0.5m
M12-A / 4芯 オス/
ストレート
メス/
ストレート
M12PS-A4A4VFGY-1 1 XS2W-D421-C81-F M12-A / 4芯 オス/
ストレート
メス/
ストレート
M12PS-A4A4VFGY-2 2 XS2W-D421-D81-F M12-A / 4芯 オス/
ストレート
メス/
ストレート
M12PS-A4A4VFGY-3 3 XS2W-D421-E81-F M12-A / 4芯 オス/
ストレート
メス/
ストレート
M12PS-A4A4VFGY-5 5 XS2W-D421-G81-F M12-A / 4芯 オス/
ストレート
メス/
ストレート
M12PS-A4A4VFGY-10 10 XS2W-D421-J81-F M12-A / 4芯 オス/
ストレート
メス/
ストレート
M12PAS-A4A4VFGY-0.3 0.3 - M12-A / 4芯 オス/
ストレート
メス/
アングル
外形図2拡大
M12PAS-A4A4VFGY-0.6 0.6 - M12-A / 4芯 オス/
ストレート
メス/
アングル
M12PAS-A4A4VFGY-1 1 XS2W-D424-C81-F M12-A / 4芯 オス/
ストレート
メス/
アングル
M12PAS-A4A4VFGY-2 2 XS2W-D424-D81-F M12-A / 4芯 オス/
ストレート
メス/
アングル
M12PAS-A4A4VFGY-3 3 - M12-A / 4芯 オス/
ストレート
メス/
アングル
M12PAS-A4A4VFGY-5 5 XS2W-D424-G81-F M12-A / 4芯 オス/
ストレート
メス/
アングル
M12PAS-A4A4VFGY-10 10 XS2W-D424-J81-F M12-A / 4芯 オス/
ストレート
メス/
アングル
M12AP-A4VFGY-0.3 0.3 - M12-A / 4芯 オス/
アングル
- 外形図5拡大
M12AP-A4VFGY-0.6 0.6 - M12-A / 4芯 オス/
アングル
-
M12AP-A4VFGY-1 1 - M12-A / 4芯 オス/
アングル
-
M12AP-A4VFGY-2 2 - M12-A / 4芯 オス/
アングル
-
M12AP-A4VFGY-3 3 - M12-A / 4芯 オス/
アングル
-
M12AP-A4VFGY-5 5 - M12-A / 4芯 オス/
アングル
-
M12AP-A4VFGY-10 10 - M12-A / 4芯 オス/
アングル
-
M12P-A4VFGY-0.3 0.3 XS2H-D421-A80-F M12-A / 4芯 オス/
ストレート
- 外形図6拡大
M12P-A4VFGY-0.6 0.6 XS2H-D421-B80-F
※オムロン社0.5m
M12-A / 4芯 オス/
ストレート
-
M12P-A4VFGY-1 1 XS2H-D421-C80-F M12-A / 4芯 オス/
ストレート
-
M12P-A4VFGY-2 2 XS2H-D421-D80-F M12-A / 4芯 オス/
ストレート
-
M12P-A4VFGY-3 3 - M12-A / 4芯 オス/
ストレート
-
M12P-A4VFGY-5 5 - M12-A / 4芯 オス/
ストレート
-
M12P-A4VFGY-10 10 XS2H-D421-G80-F M12-A / 4芯 オス/
ストレート
-

商品詳細ページはこちら

コストパフォーマンス

  • 部材コスト以下で
    完成品ハーネスが購入可能
  • 電気設計者の組み立て工数削減
  • 組み立てタイプより高機能を実現、
    防水は最高等級IP69K

ミスミのM12丸型防水コネクタハーネスは部材コスト以下で購入可能!

※こちらのグラフ内の価格は2019年10月時点の情報です
※当社独自調査結果に基づく比較です

商品詳細ページはこちら

新商品サンプルプレゼント

アンケートにご回答いただいた方に商品サンプルプレゼント

アンケートはこちら

  • ※先着順のため、予定数に達し次第、締め切りとなります。あらかじめご了承ください。
  • ※商品サンプルは、1社につき1回のみとさせていただきます。
  • ※商品発送に際し、弊社担当者よりご連絡させていただく場合があります。