M12丸形防水コネクタハーネスに関するアンケート

以下の項目にご入力のうえ、「送信」ボタンを押して下さい。
入力頂いた個人情報は、個人情報・お客様情報保護方針に基づき、厳重に管理致します。

* : 必須

氏名*
会社名*
部署名
郵便番号
都道府県
住所
電話番号*
メールアドレス*
お客様コード
Q1.今回のM12丸形防水コネクタハーネスのキャンペーンを何で知りましたか? *
  • 検索エンジン(Google,Yahoo!など) →Q3へ
  • ミスミVONA内 →Q3へ
  • チラシ →Q3へ
  • その他 →Q2へ
Q2.上記で「その他」を選択いただいた方にお聞きします。キャンペーンをどこで知ったか詳細を教えてください。
Q3.M12丸形防水コネクタハーネスの用途を教えてください(複数回答可)。 *
  • 光電センサ接続
  • 近接センサ接続
  • 圧力センサ接続
  • 変位センサ接続
  • その他のセンサ接続
  • リミットスイッチ
  • 産業用カメラ接続
  • 電源線として
Q4.M12規格ハーネスの現在の主要な調達先を教えてください。 *
  • 商社
  • ECサイト
  • メーカー代理店
  • ハーネス加工業者
  • ケーブルメーカー
  • その他
Q5.ご回答いただいた調達先から購入する理由を教えてください。 *
  • ミスミより品質がいいから
  • ミスミより価格が安いから
  • ミスミより納期が短いから
  • ミスミにない仕様だから
  • ミスミにないサービスがあるから
  • 商流が決まっているから
Q6.M12規格ハーネスの年間所要本数を教えてください。 *
  • 0~99本
  • 100~499本
  • 500~999本
  • 1,000~4,999本
  • 5,000~9,999本
  • 10,000~49,999本
  • 50,000本以上
Q7.M12/Aコード/4芯のほかに使用しているM規格ハーネスがあれば種類を教えてください(複数回答可)。 *
  • M12 Aコード 3芯
  • M12 Aコード 5芯
  • M12 Aコード 8芯
  • M12 Dコード 4芯
  • M12 Yコード 8芯
  • M8 4芯
  • M8 3芯
  • M5
  • その他M規格
Q8.貴社の属する業界を教えてください。 *
  • 自動車 →Q10へ
  • マテハン →Q10へ
  • 半導体 →Q10へ
  • 食品 →Q10へ
  • 梱包 →Q10へ
  • 印刷 →Q10へ
  • 駐車場 →Q10へ
  • その他 →Q9へ
Q9.上記で「その他」を選択いただいた方にお聞きします。属する業界について詳しく教えてください。
Q10.以下よりサンプル商品をお選びください。※数量限定のため、ご希望の長さのサンプル品をお届けできない場合がございます。あらかじめご了承ください。 *
  • オス-ストレート-0.3m
  • オス-ストレート-0.6m
  • オス-ストレート-1.0m
  • オス-ストレート-2.0m
  • オス-ストレート-3.0m
  • オス-ストレート-5.0m
  • メス-ストレート-0.3m
  • メス-ストレート-0.6m
  • メス-ストレート-1.0m
  • メス-ストレート-2.0m
  • メス-ストレート-3.0m
  • メス-ストレート-5.0m
  • オス-アングル-0.3m
  • オス-アングル-0.6m
  • オス-アングル-1.0m
  • オス-アングル-2.0m
  • オス-アングル-3.0m
  • オス-アングル-5.0m
  • メス-アングル-0.3m
  • メス-アングル-0.6m
  • メス-アングル-1.0m
  • メス-アングル-2.0m
  • メス-アングル-3.0m
  • メス-アングル-5.0m
  • 送信
  • クリア