(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミスミACサーボモータ対応ケーブル

\圧倒的コスパ!/ \量産採用に最適/

新商品
在庫品当日出荷

三菱電機 ACサーボモータ J4・J3・JNシリーズ対応

mvの商品画像
既存のミスミ品に対して最大60%OFFを実現した、コストダウンシリーズが新登場!
屈曲性能や電気性能検査済。環境調査にも対応しており量産にも安心して採用いただけます。
さらにアンケートへのご回答で商品サンプルをプレゼント!採用検討用に新商品をぜひお試しください。

新発売!ミスミのACサーボモータ用ケーブルはここがすごい

圧倒的コスパ

既存ミスミ品より最大60%コストダウン!

当日出荷可能

急ぎ案件でも安心

各種試験にて実証された

安心の品質

圧倒的コストパフォーマンス&当日出荷可能

数量20本以上の注文で、ミスミ既存品より最大60%OFF!
在庫品のため、17時までの注文で当日出荷可能

▶金額シミュレーション

型番 数量 通常価格(税別) 納期 合計金額
ミスミ既存品
SVEM-J3HF1-A-10
20本 8,045円 5日
160,900
ミスミ新商品
SVEM-J3ENCBL-A1-A-10
3,245 当日出荷
可能
64,900

60% OFF

▲96,000円のコスト削減!

ケーブル屈曲試験・電気(EMC)性能試験を実施

屈曲試験:摺動試験/90度屈曲試験 (屈曲試験対象は可動ケーブルのみです)
EMC試験
環境対応:RoHS、REACH/SVHC 他

屈曲性能

摺動試験:1,500万回
左右屈曲試験:300万回

EMC試験

EN61000-6-2
EN61000-6-4 相当

環境対応

RoHS、
REACH/SVHC 他

※現在も試験中のため、摺動・左右屈曲・捻回試験結果は商品ページで更新予定です。

新商品サンプル依頼

アンケートにご回答いただいた方に商品サンプルをプレゼント!
試作段階でのミスミ品のお試しに、ぜひご利用ください。

※サンプルご提供後、使用感や採用の見込みなど、商品企画担当者よりご連絡させていただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。
※商品サンプルは1社につき1回のみとさせていただきます。
※先着順のため、予定数に達し次第、締め切りとなります。
※自社の社内規程などを確認のうえ、キャンペーンにご参加ください。

その他ラインナップ

サーボアンプなどと一緒にご使用いただける人気シリーズをご紹介

メーカー モーター
シリーズ
ミスミ
販売形態
エンコーダ 電源 電磁
ブレーキ
光ファイバー 制御信号・
通信用
ブレーキ無 ブレーキ有
三菱電機 J4/J3 自由長
J4/J3/JN 定尺・在庫
J4W/J3W 自由長
キーエンス SV3 / SV2 自由長
SV2 定尺・在庫
SV 自由長
MV 自由長
安川電機 Σ7 自由長
定尺・在庫
ΣⅤ 自由長
ΣⅢ 自由長
ΣⅡ・SGDM 自由長
ΣⅡ・SGDH 自由長
パナソニック A6/A5 自由長
A4 自由長
A/S/E 自由長
AⅢ 自由長
オムロン G5 自由長
W 自由長
ニデックインスツルメンツ S-FLAG 自由長
ミスミの産業用LANケーブル MISUMIイチオシ&業界別売れ筋商品 ラインナップ特集

産業用LANケーブルのおすすめ商品、業界別の売れ筋商品ラインナップ。
CC-Link、MECHATROLINKを始めとした主要7規格の商品を多数取り揃え!

ミスミのM12丸型防水コネクタハーネス!

最高水準の防水保護等級IP69Kと耐油、耐熱、難燃性能VW-1に加え、
耐屈曲性能を備えたM12丸型コネクタハーネスを紹介。

LAN中継・延長アダプタ特集

半導体・医療・装置製造など部材採用実績多数!
制御盤取付、シールド付きなど、産業用途に最適な中継アダプタをご紹介

ix Industrial™コネクタハーネス

ヒロセ電機の産業機器向け小型I/Oコネクタ ix Industrial™を採用した、
堅牢で高速伝送が可能なハーネスを確実短納期で提供。