MISUMI
ACサーボモータ対応ケーブルサンプル お申し込みフォーム
以下の項目にご入力のうえ、
「送信」
ボタンを押して下さい。
入力頂いた個人情報は、
個人情報・お客様情報保護方針
に基づき、厳重に管理致します。
*
: 必須
氏名
*
会社名
*
部署名
電話番号
*
メールアドレス
*
1. お客さまコード(数字6桁)をご記入ください。※お客さまコードの住所以外へ発送の場合のみ、登録済みのお届け先コード(数字6桁)も、改行の上ご入力ください。
*
2. 【無償提供条件】サンプルご提供後、商品担当者よりメールや架電などでヒアリングを実施させていただく可能性がございます。サンプルご利用目的について設問5に記載の用途に限らせていただきます。
*
同意します
3. 貴社の属する業界を教えてください。
*
▼選択してください
自動車
マテハン
半導体
食品
梱包
印刷
その他
4. 上記で「その他」を選択いただいた方にお聞きします。属する業界について詳しく教えてください。
5. サンプルのご使用目的についてご教示ください。(複数回答可)
*
新規案件の開発・設計向けとして検証
既存案件の代替として検証
案件は特にないが、今後の採用を見込み検証
6. 上記で案件があると回答された方にお聞きします。①評価時期、②年間所要本数を教えていただけますでしょうか。
7. サンプルの検証項目をご回答ください。(複数回答可)
*
ケーブル柔軟性
コネクタ加工状況
電気特性
実際に接続して動作確認
その他
8. ACサーボモータ対応ケーブルの主要な調達先を教えてください。
*
▼選択してください
商社
ECサイト
メーカー代理店
ハーネス加工業者
ケーブルメーカー
その他
9. 上記でご回答いただいた調達先から購入する理由を教えてください。
*
▼選択してください
ミスミより品質がいいから
ミスミより価格が安いから
ミスミより納期が短いから
ミスミにない仕様だから
ミスミにないサービスがあるから
商流が決まっているから
10. サンプルご希望の方は、以下よりサンプルをご選択ください。
▼選択してください
電源ケーブル(固定線・2m)_SVPM-PWS1CBL-A1-A-2
電源ケーブル(可動線・2m)_SVPM-PWS1CBL-A1-B-2
エンコーダケーブル(固定線・1m)_SVEM-J3ENCBL-A1-A-1
エンコーダケーブル(固定線・2m)_SVEM-J3ENCBL-A1-A-2
エンコーダケーブル(可動線・1m)_SVEM-J3ENCBL-A1-B-1
エンコーダケーブル(可動線・2m)_SVEM-J3ENCBL-A1-B-2
エンコーダケーブル延長用(固定線・0.3m)_SVEM-J3JCBL-A1-A-0.3
エンコーダケーブル延長用(可動線・0.3m)_SVEM-J3JCBL-A1-B-0.3