(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

キーワードからユニット事例を探す

"連結棒 延長"のキーワード検索結果 8件

  • No.000354 C形薄板クランプ ワンシリンダで両側チャック 支柱用段付きねじ・ヒンジピン リンク・ロッドエンドベアリング・連結棒 片持ちピン ベアリング・回転・連結・リンク機構部品のカテゴリを全て見る...う IDEA NOTE シリンダロッド延長 本構造を実現するため、シリンダロッドはリニアシャフトによって延長している...本構造を実現するため、シリンダロッドはリニアシャフトによって延長している CADデータ・簡易図面データ利用規定 本規...
  • No.000071 異サイズワーク固定治具 異なるサイズのワークもワンタッチで段取可能の簡易な固定機構 支柱用段付きねじ・ヒンジピン リンク・ロッドエンドベアリング・連結棒 片持ちピン ベアリング・回転・連結・リンク機構部品のカテゴリを全て見る...選定可能サイズ | 精度情報 選定根拠 延長ロッドの代替品として手ごろ ページトップへ戻る...きる IDEA NOTE ヒンジピンを延長ロッドとして利用 両端の形状が選択でき、長さを0...
  • No.000381 ワーク可否搬送機構 シャッタを使用し、ワーク経路の変更 支柱用段付きねじ・ヒンジピン リンク・ロッドエンドベアリング・連結棒 片持ちピン ベアリング・回転・連結・リンク機構部品のカテゴリを全て見る...の経路へ移るため、その上面はシュートの延長部として機能するよう、角度面取、バリ取...
  • No.000010 高さ可変フィルム圧着治具 アルミフレーム利用による高さ可変 支柱用段付きねじ・ヒンジピン リンク・ロッドエンドベアリング・連結棒 片持ちピン ベアリング・回転・連結・リンク機構部品のカテゴリを全て見る...選定根拠 | 選定可能サイズ 選定根拠 持ち手延長として1本だけ買えるカタログ品材料 ページトップへ戻る...
  • No.000846 【部品組合せテンプレート】 簡易調整クランプ治具 トグルクランプ/エアシリンダ用延長ロッド/フローティングジョイント/ばね/リニアガイド 支柱用段付きねじ・ヒンジピン リンク・ロッドエンドベアリング・連結棒 片持ちピン ベアリング・回転・連結・リンク機構部品のカテゴリを全て見る...Design対応 トグルクランプ/エアシリンダ用延長ロッド/フローティングジョイント/ばね/リニアガイド...応 トグルクランプ先端のエアシリンダ用延長ロッドのねじ込み量を調整することにより...
  • No.000807 パレット搬送ローラコンベヤ コンベヤを連結して延長可能 支柱用段付きねじ・ヒンジピン リンク・ロッドエンドベアリング・連結棒 片持ちピン ベアリング・回転・連結・リンク機構部品のカテゴリを全て見る...ローラ モータ フレーム コンベヤを連結して延長可能 IDEA NOTE コンベヤフレームの穴位置の工夫...コンベヤフレームの穴位置を工夫することでコンベヤの連結延長、ストッパユニットの設置を可能とした CADデータ・簡易図面データ利用規定...
  • No.000830 【部品組合せテンプレート】シリンダの固定接続方法 薄型シリンダ/薄型シリンダ用取付金具/フローティングジョイント/ナックルジョイント/ヒンジベース/ヒンジピン 支柱用段付きねじ・ヒンジピン リンク・ロッドエンドベアリング・連結棒 片持ちピン ベアリング・回転・連結・リンク機構部品のカテゴリを全て見る...シリンダロッド端からリンク板の回転支点までの距離の延長が可能 検索コード:#UL830 部品リスト...
  • No.000459 エアシリンダ直列2段ストローク機構 エアオンリーで2段ストローク 支柱用段付きねじ・ヒンジピン リンク・ロッドエンドベアリング・連結棒 片持ちピン ベアリング・回転・連結・リンク機構部品のカテゴリを全て見る...構造の作り込みと設計の勘所 省スペースで並行2軸によるストローク延長が可能 エア駆動で2段階の停止位置が可能な機構...

ページトップへ戻る