(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
脱落防止ねじ
貫通穴付ボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
座金組込みねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
謹啓 貴社益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。また平素より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、昨今の原材料費、エネルギー価格の高騰を受け、弊社といたしましても原価低減活動に取り組んで参りましたが、現状の価格では安定した供給と品質維持が困難な状況となっており、以下のとおり2023年7月よりミスミブランドの一部商品で価格改定をお願いする運びとなりました。
何卒諸般の事情をご賢察の上、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
謹白
| 価格改定時期 | 2023年7月3日ご注文分より |
|---|---|
| 価格改定率 | 価格改定対象商品 平均8%値上げ 原材料費の違いや、副資材価格の上昇もあり、 価格改定率が大きい商品も一部ございます。 例:ケーブル、電子部品を主とする配線部品 例:工具、MRO品などの消耗品類 (価格改定対象商品は以下をご参照ください) |
以下の対象タイプ一覧(CSV・PDF)よりご確認ください。
一覧表には値上げ・値下げの両方を記載しております。
メカニカル部品
対象タイプ一覧(CSV)
対象タイプ一覧(PDF)
エレクトロニクス部品
対象タイプ一覧(CSV)
対象タイプ一覧(PDF)
MRO品(間接資材)
対象タイプ一覧(CSV)
対象タイプ一覧(PDF)
プレス金型/プラ金型/射出成形部品
対象タイプ一覧(CSV)
対象タイプ一覧(PDF)
Cナビ(加工部品)
対象タイプ一覧(CSV)
対象タイプ一覧(PDF)
なお、ミスミでは今後もお客さまのご要望にお応えできるよう、以下のようなサービス向上に努めてまいります。
引き続き、弊社商品・サービスのご愛顧をいただけますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。
・【お買い得価格】エコノミーシリーズ商品点数、拡大中
・【新サービス】数量が多くなっても最短30分見積もり
「コストダウン」をご希望のお客さまへ、お買い得価格を実現したエコノミーシリーズをご用意しております。
合計570種類を超えるラインナップをぜひご確認ください。
ミスミの確実短納期が進化。
大口数量の納期調整が"面倒"と感じるすべてのお客さまへ、これまでの納期調整の常識を覆します。
Tel 0120-343-066
営業時間: 9:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)