V251 安全靴の特集ページです。
安全靴用くつひも スニーカー用/安全靴用 短靴・中編上・長編上や安全靴 V362 ブラウンなどV251 安全靴に関する商品を探せます。
-
通常価格(税別) : |
213円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
安全靴 V362 ブラウン
評価 0.0
熱場作業用の二種耐熱靴中編上タイプ安全靴。
【特長】
・アッパーには火の粉が付着しても焦げ付きが気になりにくいベロア革を使用。
・ベーシックな鋼製先芯を使用。
・熱・薬品・水・油に強い、ベーシックなゴム1層のソール。
・靴内に熱が伝わりにくい耐熱底。
【用途】
・高炉前での作業、定盤作業、溶解作業などに最適。
通常価格(税別) : |
10,374円~
|
通常出荷日 : |
13日目
|
-
安全靴(長編上) V275N マジック ブラック
評価 0.0
スタンダードな長編上のゴム底安全靴。
【特長】
・ベーシックな鋼製先芯を使用。
・熱・薬品・水・油に強い、ベーシックなゴム1層のソール。
【用途】
・普通作業はもちろん、幅広い現場に最適。
通常価格(税別) : |
12,252円
|
通常出荷日 : |
13日目
|
-
安全靴 V173K ブラック
評価 0.0
熱場作業用の二種耐熱靴安全靴。
【特長】
・ベーシックな鋼製先芯を使用。
・熱・薬品・水・油に強い、ベーシックなゴム1層のソール。
・靴内に熱が伝わりにくい耐熱底。
【用途】
・高炉前での作業、定盤作業、溶解作業などに最適。
通常価格(税別) : |
9,804円
|
通常出荷日 : |
6日目~
|
-
安全靴 V2610 ブラウン
評価 0.0
熱場作業用の二種耐熱靴中編上タイプ安全靴。
【特長】
・アッパーには火の粉が付着しても焦げ付きが気になりにくいベロア革を使用。
・ベーシックな鋼製先芯を使用。
・熱・薬品・水・油に強い、ベーシックなゴム1層のソール。
・靴内に熱が伝わりにくい耐熱底。
【用途】
・高炉前での作業、定盤作業、溶解作業などに最適。
通常価格(税別) : |
12,715円
|
通常出荷日 : |
13日目
|
-
耐油・耐薬仕様ゴム底安全靴 V251NT ブラック
評価 0.0
ウレタン樹脂を甲被にコーティングした耐油・耐薬品仕様安全靴。
【特長】
・ベーシックな鋼製先芯を使用。
・ベーシックなゴム1層のソール
・水・油・薬品が靴内に浸透するのを防ぐ仕様。
【用途】
・水・油・薬品などを使用する現場に便利。
通常価格(税別) : |
9,523円
|
通常出荷日 : |
5日目~
|
-
2層ウレタン軽量安全靴 BZ11
評価 0.0
縦横無尽のフットワーク。ジーンズに合わせやすい、デイリーユースで履きこなせるデザインの安全靴。
【特長】
・甲被にソフトレザーを使用した、足を柔らかく包み込む軽量タイプの安全靴
・ACM樹脂先芯採用で、軽快、スムーズに履きこなせるスニーカータイプです
・日常でも履けるスニーカータイプ
通常価格(税別) : |
7,226円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
安全靴 V4009 ブラック
評価 0.0
熱場作業用の二種耐熱靴長編上タイプ安全靴。
【特長】
・ベーシックな鋼製先芯を使用。
・熱・薬品・水・油に強い、ベーシックなゴム1層のソール。
・靴内に熱が伝わりにくい耐熱底。
【用途】
・高炉前での作業、定盤作業、溶解作業などに最適。
通常価格(税別) : |
11,866円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
静電安全靴 RT940
評価 0.0
優れたクッション性と耐久性・軽量化も実現したラバーテックソールの安全靴。
【特長】
・優れたクッション性と耐久性。
・新開発のEVAカップインソールを採用することにより、かかとへの衝撃吸収性能を大幅に向上。
・靴底から静電気を逃し、スパークを防止。
・JIST8103ED-P/C2合格の静電安全靴。
・靴底には靴底の摩耗による交換時期をわかりやすくするためのスリップサインを設けている。
【用途】
・静電気によるスパーク発生を防止すべき現場に。
通常価格(税別) : |
13,319円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
3,892円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
耐油・耐薬仕様安全靴 V251NT
評価 0.0
【特長】
・油や薬品に強いアッパーと靴底のためハードな職場に最適な安全靴です
・靴底を成形する際アッパーを同時に圧着するため耐久性に優れています
・圧迫や衝撃から足先を守るベーシックな鋼製先芯を使用しています
通常価格(税別) : |
8,568円
|
通常出荷日 : |
13日目
|
-
耐油・耐薬仕様ゴム底安全靴・中編上靴 V262NT ブラック
評価 0.0
ウレタン樹脂を甲被にコーティングした耐油・耐薬品仕様の中編上タイプ安全靴。
【特長】
・ベーシックな鋼製先芯を使用。
・ベーシックなゴム1層のソール。
・ウレタン樹脂をコーティングしたNT皮革が、水・油・薬品が靴内に浸透するのを防ぐ仕様。
通常価格(税別) : |
12,352円
|
通常出荷日 : |
13日目
|
-
安全靴用くつひも
評価 0.0
安全靴の替紐として。
材質:ポリプロピレン(PP)/綿(ポリエステル)
通常価格(税別) : |
220円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
通常価格(税別) : |
14,255円
|
通常出荷日 : |
11日目
|
-
耐油・耐薬品仕様安全靴 V2400NTT耐滑
評価 0.0
【特長】
・油や薬品に強いアッパーと靴底のためハードな職場に最適な安全靴です
・靴底を成形する際アッパーを同時に圧着するため耐久性に優れています
・圧迫や衝撃から足先を守るベーシックな鋼製先芯を使用しています
【用途】
・建設業
・製造業
通常価格(税別) : |
14,778円
|
通常出荷日 : |
13日目
|
-
靴備品 中敷 PRM用 インソール
評価 0.0
【特長】
・足裏構造に合わせて設計された立体インソール
・クッション性が高く、優しく足裏を包み込みます
・ノーマルタイプ
・対応品種:PRM、LPMシリーズ(静電を除く)
通常価格(税別) : |
764円
|
通常出荷日 : |
6日目~
|
-
安全靴 RT730F オールハトメ ブラック
評価 0.0
ラバーテック製法を使用した強いのにしなやかな安全靴。
【特長】
・発泡ラバーと無発泡ラバーの2層構造のソールを採用。
・かつてないクッション性と軽量化、そして耐久性、耐熱性に優れている。
・アウトソールには耐熱性・耐薬品性に優れた無発泡ラバーを使用。
・つま先は踏ん張りが効くように指が動く程度の余裕を持たせた形状。
・ハードな現場を軽快なフットワークでしなやかにこなす。
【用途】
・耐熱性に優れた靴、消防靴に適した耐熱底。
通常価格(税別) : |
12,918円~
|
通常出荷日 : |
4日目~
|
-
長編上安全靴 V2133 チャック(ブラック)
評価 0.0
VP製法の機械化を導入し、生産された安全靴。
【特長】
・時とともに磨かれ、進化するスタンダードな安全靴。
・熱・薬品・水・油に強い、ベーシックなゴム1層底のソール及び、ベーシックな鋼製先芯を使用。
・安全の規格や素材など性能向上の為のマイナーチェンジは行なわれたが、基本的な外観はほとんど変更なし。
【用途】
・普通作業はもちろん、熱場・水・油などを扱う特殊現場で働くプロのためのスタンダード。
通常価格(税別) : |
11,407円~
|
通常出荷日 : |
13日目
|
-
静電安全靴 短靴 V251N
評価 0.0
スタンダードで静電気帯電防止機能がある短靴タイプのゴム底安全靴。
【特長】
・普通作業はもちろん、熱場、水、油などを扱う特殊現場で働くプロに対応。
・ベーシックな鋼製先芯を使用している。
・靴底から静電気を逃がし、スパークを防止する。
・JIST8101革製S種合格でラバー1層底。
・材質が、先芯が鋼製、甲被が牛クロム革(ソフト型押)、中敷がEVA半敷、靴底が合成ゴム1層底を採用。
・サイズが23.0、23.5、24.0、24.5、25.0、25.5、26.0、26.5、27.0、27.5、28.0の11タイプより選択可能。
【用途】
・幅広い現場で利用可能。
通常価格(税別) : |
8,123円
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
安全靴 7500シリーズ 7522黒
履きやすさ、快適さを追求し続けるロングセラー安全靴。
【特長】
・抜群のホールド感「シモン・フィッティング・システム(SFS)」搭載
・歩行時の足のぶれによる疲労感・ストレスを軽減し安全性・快適性をさらにアップ
・耐滑性に優れる(JIS規格の付加的性能F合格)
・クッション性に優れた発泡ポリウレタン2層底で1986年発売の安全靴の定番商品
・ロングライフデザイン賞受賞の屈曲性に優れた甲被デザイン
・くるぶし上くらいまでを守り、短靴と比べ土砂や水、異物等が靴の中に入りにくい
【用途】
・運搬作業、台車運搬作業等に最適
通常価格(税別) : |
6,139円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
先芯入り静電安全靴 短靴
評価 0.0
【特長】
・軽量でクッション性に優れたウレタン底です。
・足先芯はポリカーボネートで軽量です。
通常価格(税別) : |
11,000円
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
2層ウレタン耐滑・軽量安全靴 7511黒
履きやすさ、快適さを追求しつづけるロングセラー安全靴。
【特長】
・現在までに先芯をACM樹脂に変更、ゆとり設計の靴底採用、インソールをグレードアップするなど、常に進化を続けている定番安全靴の極みとして、人気の高いシリーズ
・耐滑性に優れる(JIS規格の付加的性能F合格)
・クッション性に優れた発泡ポリウレタン2層底
・黄色い紐で静電靴の識別が容易
・人体に帯電した静電気を靴底を通して除電する静電安全靴
【用途】
・一般的な多くの現場での使用に最適
通常価格(税別) : |
5,418円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
靴備品 中敷 PRM用 静電インソール
評価 0.0
【特長】
・足裏構造に合わせて設計された立体インソール。
・クッション性が高く、優しく足裏を包み込みます。
・体内の静電気を足から靴へと逃す。
・対応品種:PRM静電、LPM静電シリーズ
通常価格(税別) : |
1,353円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
安全靴 RT920 中編上 甲プロ ブラック
評価 0.0
落下物から足甲を守る耐衝撃性を追求した甲プロテクタ付き安全靴。
【特長】
・ミッドソールに発泡ラバーを使用することにより、いままでのゴム底安全靴にないクッション性と軽量化を実現。
・EVAカップインソールを採用することにより、かかとへの衝撃吸収性能を大幅に向上。
・アウトソールには耐熱性・耐薬品性に優れた無発泡ラバーを使用。
・甲プロテクタ付。
・JIS規格に定める甲プロテクタの耐衝撃性「M」に合格。
【用途】
・足元への重量物の落下の恐れがある職場で。
通常価格(税別) : |
12,200円
|
通常出荷日 : |
13日目
|
-
通常価格(税別) : |
514円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
高通気性安全靴 マンダムセーフティLight 767
驚きの軽量感!安全性が高くて履き心地抜群の作業靴。
【特長】
・JSAA規格 A種認定品。足幅:4E。
・片足300g以下(26.0cm)の超軽量タイプ(1足約580g)で負担が軽くて履きやすい。女性サイズも対応。
・新開発の特殊樹脂製先芯を採用し、安全性能を損なうことなく軽量化を実現。
・樹脂製のシングルメッシュが布メッシュよりダイレクトに靴内の空気循環を促し常に爽やかな靴内をキープ。
・油の付着した床面でも変質しにくく、安心して使える耐油底を採用して作業性抜群。
【用途】
・運送業者、倉庫内作業者に最適。その他の普通作業にも使用可。
【材質】
・アッパー材:合皮+メッシュ。
・底材:EVA+ゴム。
・先芯:樹脂。
通常価格(税別) : |
3,919円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
安全靴USシリーズ ブラウン
評価 0.0
【特長】
・ジーンズにも合うアメリカンテイストのデザインです。
・JIS規格の耐衝撃性能、耐圧迫性能をクリアした安全靴です。
・新世代ラバー2層ソールにより加水分解せず、特許技術を使用した「RBセラミックス」標準配合で耐滑性に非常に優れます。
・天然素上げ革使用で、しっとりと履くほどに味わいが出ます。
通常価格(税別) : |
12,838円
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
安全靴 W3901N ブラウン
評価 0.0
熱場作業用の一種耐熱靴長編上タイプ安全靴。
【特長】
・アッパーには火の粉が付着しても焦げ付きが気になりにくいベロア革を使用。
・豚ヌメ革を使用し靴底からの熱をやわらげる遮断材の役割の耐熱全敷。
・足先の圧迫を抑える幅広の鋼製先芯。
・熱・薬品・水・油に強い、ベーシックなゴム1層のソール。
・靴内に熱が伝わりにくい耐熱底。
【用途】
・高炉前での作業、定盤作業、溶解作業などに最適。
通常価格(税別) : |
11,985円
|
通常出荷日 : |
13日目
|
-
安全靴(熱圧着底仕様) FD11
ハードな現場で働く人々の安全を守る合成ゴム底安全靴。
【特長】
・革本来の風合いとソフト感、スムース調仕上げ甲革採用のスタンダード合成ゴム底(NBR)安全靴。
・規格 JIS T 8101 革製S種(普通作業用)合格。
・耐薬品、耐油、耐熱性に優れた合成ゴム底。
※あらゆる薬品に対して耐久性を有するものではありません。
・安定性と安全性を重視したモデル。
【用途】
・一般的な多くの現場での使用に最適。
※高所作業の場合は必ず脚絆の併用が必要です。
通常価格(税別) : |
3,864円~
|
通常出荷日 : |
在庫品1日目~
|
-
安全靴 BZシリーズ BZ11白
評価 0.0
【特長】
・ACM樹脂先芯搭載により軽量化を実現しています。
・ウレタン2層底で屈曲性、クッション性にも優れ、足腰への負担を軽減します。
・耐滑性、耐摩耗性に優れたノンスリップ底です。
・床を汚さないノンマーキング底です。
・ジーンズに合わせやすい、デイリーユースで履きこなせるデザインの安全靴。
・甲被にソフトレザーを使用した、足を柔らかく包み込む軽量タイプの安全靴。
・ACM樹脂先芯採用で、軽快、スムーズに履きこなせるスニーカータイプです。
・ジーンズに映えるデザイン。
通常価格(税別) : |
6,384円
|
通常出荷日 : |
4日目
|
-
安全靴(接着剤圧着底仕様) AS28
評価 0.0
【特長】
・ワイドな鋼製先芯で、足当たりと靴下切れを軽減します。
・靴底にはNBR系合成ゴムを使用し、耐油性、耐摩耗性に優れた効果を発揮します。
・履き口のトップラインクッションにより、足当たりも優しくソフトな履き心地です。
通常価格(税別) : |
9,190円
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
快適安全靴 ハイ・ベルデ コンフォート CF140
評価 0.0
コンフォート設計が実現した、素足感覚に近い理想の安全靴。
【特長】
・人間工学をベースに設計された安全靴。靴の重量バランスを改善し、足の疲労を軽減。
・内振り靴型とワイド先芯の採用により、指先への圧迫を最小限に抑えている。
・足先への圧迫を抑える幅広のワイド樹脂先芯は軽量で、鋼製先芯と同じ安全性を持っている。
・安全靴・作業靴技術指針の高レベルの耐滑性を持つソール。
【用途】
・JIST8101革製S種合格の安全靴なので幅広い現場で使用可能。
通常価格(税別) : |
12,005円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
安全靴USシリーズ ブラウン US-200BW
評価 0.0
【特長】
・ジーンズにも似合うアメリカンテイストの安全靴
・スポンジラバーとソリッドラバーの重層構造により発泡ポリウレタンの弱点「加水分解」を克服!耐滑性抜群のソールパターンに「RBセラミックス」標準配合となった新世代耐滑ソールです
・JIS規格の耐衝撃性能、耐圧迫性能をクリアした安全靴
・革表面に余分なコーティングを施さず革本来の風合いを味わえる素上げ革は、しっとりとして履くほどに味わいが出ます
通常価格(税別) : |
15,977円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
安全靴(長編靴)
評価 0.0
【特長】
紐で結ぶことでしっかりと固定でき、作業現場にて足を保護することができます。
通常価格(税別) : |
11,434円
|
通常出荷日 : |
15日目
|
-
静電安全靴 RT730F オールハトメ
評価 0.0
優れたクッション性と耐久性・軽量化も実現したラバーテックソールの安全靴。
【特長】
・JIST8103ED-P / C2合格の静電安全靴。
・優れたクッション性と耐久性。
・ミッドソールに発泡ラバーを使用することにより、いままでのゴム底安全靴にないクッション性と軽量化を実現。
・ラバーテックソールは水や油に対して優れた耐滑性を発揮。
・靴底から静電気を逃がし、スパークの発生を防止。
【用途】
・幅広い現場で使用可能。
通常価格(税別) : |
14,499円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
高所作業用安全靴(技シリーズ)
評価 0.0
【特長】
・素足のような曲線デザインです。
・土踏まずの部分にもグリップパターンを配置しています。
・地下足袋感覚の安全靴です。
・特許技術を使用した「RBセラミック」を使用し、耐滑性に非常に優れています。
・微粒子が床面をつかみ、スリップ事故を防止します。
・柔らかくて丈夫な高級ベロア革で、足と靴との一体感を感じることができます。
通常価格(税別) : |
11,556円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
先芯入り静電安全靴 セミロングブーツ
評価 0.0
【特長】
・軽量でクッション性に優れたウレタン底です。
・足先芯はポリカーボネートで軽量です。
・カバー部は着脱が容易なファスナー付です。
通常価格(税別) : |
13,512円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
安全靴 短靴 V251N
評価 0.0
スタンダードな短靴タイプのゴム底安全靴。
【特長】
・普通作業はもちろん、熱場、水、油などを扱う特殊現場で働くプロに対応。
・JIST8101革製S種合格でラバー1層底。
・材質が、先芯が鋼製、甲被が牛クロム革(ソフト型押)、中敷がEVA半敷、靴底が合成ゴム1層底で構成。
・サイズが23.0、23.5、24.0、24.5、25.0、25.5、26.0、26.5、27.0、27.5、28.0、28.5より選択可能。
【用途】
・幅広い現場で利用可能。
通常価格(税別) : |
6,806円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
通常価格(税別) : |
1,589円
|
通常出荷日 : |
4日目~
|
-
着脱式甲プロテクタ(ひも靴用)
評価 0.0
【特長】
・落下物から足の甲部を守る取り外し可能な、ひも靴用甲プロテクタです。
【用途】
・安全靴に装着し、落下物から足の甲を保護。
通常価格(税別) : |
1,870円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
安全靴 中編上 ハイカット V262N 外鋼板
評価 0.0
スタンダードな短靴タイプのゴム底安全靴。
【特長】
・鋼製先芯を外側に取り付け、熱、薬品、水、油に強いベーシックなラバー1層底。
・材質が、先芯が鋼製、甲被が牛クロム革(ソフト型押)、中敷がEVA半敷、靴底が合成ゴム1層底で構成。
・靴のつま先革の破れやつま先剥離などからカバーするために、鋼製先芯を内部から外部に出している。
・足にぴったりと優しくフィット。
・靴のサイズが26.0cmを基準として、標準の高さが150mm。
【用途】
・幅広い現場で使用可能。
通常価格(税別) : |
9,157円
|
通常出荷日 : |
6日目~
|
-
ハイパーV安全スニーカー
滑りにくい靴底ハイパーV搭載樹脂製先芯入り軽量安全タイプスニーカー。
【特長】
・水、油、石鹸水でも滑りにくいハイパーVソール
・つま先に本革を使用
・メッシュアッパーで通気性もあり足ムレ軽減
通常価格(税別) : |
5,614円
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
静電2層ウレタン耐滑軽量安全靴 7517 白 静電靴
評価 0.0
脱ぎ履きしやすい静電靴。
【特長】
・人体に帯電した静電気を靴底を通して除電する静電安全靴。
【用途】
・静電気帯電が原因で爆発、火災、電撃および電子機器の誤作動、電子素子の破壊などの災障害が生じるおそれがある作業。
通常価格(税別) : |
9,907円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
安全靴 半長靴 V2400N
評価 0.0
スタンダードスタイルで半長靴タイプのゴム底安全靴。
【特長】
・ベーシックな鋼製先芯を使用している。
・普通作業はもちろん、熱場、水、油などを扱う特殊現場で働くプロに対応。
・材質が、先芯が鋼製、甲被が牛クロム革(ソフト型押)、中敷がEVA半敷、靴底が合成ゴム1層底を採用。
・JIST8101革製S種合格。
・ラバー1層底。
【用途】
・幅広い現場で利用可能。
通常価格(税別) : |
11,437円
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
安全靴 短靴 V251N 外鋼板
評価 0.0
スタンダードな外鋼板で短靴タイプのゴム底安全靴。
【特長】
・靴のつま先革の破れやつま先剥離などをカバーするために、鋼製先芯を内部から外部に出している。
・足にぴったりと優しくフィットし、つま先損傷の激しい職場で、安全を実現。
・ゴム底安全靴は、普通作業はもちろん、熱場、水、油などを扱う特殊現場で働くプロに対応。
・JIST8101革製S種合格でラバー1層底。
・材質が、先芯が鋼製、甲被が牛クロム革(ソフト型押)、中敷がEVA半敷、靴底が合成ゴム1層底を採用。
・サイズが23.5、24.0、24.5、25.0、25.5、26.0、26.5、27.0、27.5、28.0の11タイプより選択可能。
【用途】
・幅広い現場で利用可能。
通常価格(税別) : |
8,342円
|
通常出荷日 : |
5日目~
|
-
作業靴用中敷シートカップインソール
【特長】
・クッション性の高い素材と凹凸が靴内での足のズレをホールドし疲労を軽減します。
・抗菌防臭加工で快適です。
【用途】
・安全靴、作業靴のムレ対策、クッション性向上に。
通常価格(税別) : |
499円
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
超耐滑軽量作業靴ハイグリップ
評価 0.0
【特長】
・水や油、洗剤等滑りやすい床面での作業に適した滑りにくいハイグリップソールです。
・抗菌・防臭加工のインソールを使用しています。
・軽量でクッション性に優れているので長時間の立ち作業でも疲れにくいです。
通常価格(税別) : |
5,167円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
通常価格(税別) : |
9,035円
|
通常出荷日 : |
7日目
|
-
安全靴 短靴 ECO11 黒
地球環境を考え、甲被に牛クロムフリーレザー、先芯にACM樹脂先芯を採用するなど、使用後の焼却処分を可能にした安全靴。
通常価格(税別) : |
10,578円~
|
通常出荷日 : |
5日目
|
-
安全靴 RT930 甲プロ
評価 0.0
落下物から足甲を守る耐衝撃性を追求した甲プロテクタ付き安全靴。
【特長】
・優れたクッション性と耐久性。
・ミッドソールに発泡ラバーを使用することにより、いままでのゴム底安全靴にないクッション性と軽量化を実現。
・新開発のEVAカップインソールを採用することにより、かかとへの衝撃吸収性能を大幅に向上。
・アウトソールには耐熱性・耐薬品性に優れた無発泡ラバーを使用。
・甲プロテクタ付。
【用途】
・足元への重量物の落下の恐れがある職場で。
通常価格(税別) : |
14,560円
|
通常出荷日 : |
13日目
|
-
安全靴USシリーズ ブラック US-200
評価 0.0
【特長】
・ジーンズにも合うアメリカンテイストのデザインです。
・JIS規格の耐衝撃性能、耐圧迫性能をクリアした安全靴です。
・新世代ラバー2層ソールにより加水分解せず、特許技術を使用した「RBセラミックス」標準配合で耐滑性に非常に優れます。
・天然素上げ革使用で、しっとりと履くほどに味わいが出ます。
通常価格(税別) : |
15,977円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
作業靴 ハイパーV #5000 黒
評価 0.0
【特長】
・つま先ワイドで履き心地良好です。
・インソールは通気穴付で蒸れにくく、抗菌防臭加工を施しているので快適です。
・耐滑性(グリップ力)区分5に適合しています。
・水・油などのある床面で滑りにくいです。
【用途】
・食品工場。
・厨房。
【材質】
・甲被:合成皮革
・靴底:耐油性ゴム
通常価格(税別) : |
5,114円
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
静電安全靴 白
評価 0.0
各種溶剤を使用する事業所などで、静電気による事故・災害、デバイスの破損や製品の汚れなどを防止する静電気帯電防止機能があり、つま先は弾力性のあるACM樹脂を使用しています。
通常価格(税別) : |
12,691円~
|
通常出荷日 : |
7日目
|
-
安全靴 G3590 静電 (ひもタイプ)
足を危険から守りつつ、履き心地のよさ、歩きやすさや走りやすさ、そして滑りにくさなどの快適性・機能性を充たすスニーカー。
【特長】
・足先への圧迫を抑える、幅広のワイド樹脂先芯。軽量で、鋼製先芯と同じ安全性を持っています。同一メーカー鋼製先芯に比べ、40g/足軽量、4mm幅広です。
・靴底から静電気を逃がし、スパークの発生を防止するために開発されました。
・靴の交換時期を分かりやすくするために、靴底の特に減りやすい3カ所にスリップサインを搭載。
・高いクッション性の効果が長持ちする素材を採用。アーチクッションと中足パッドが足のバネの役割を果たすアーチを支えています。
・足裏形状でフィットする3Dフットベッド。お椀形になったかかと部分は、納まりが良くなり、足ブレが少なく安定した姿勢を取りやすくなります。
・つまずき防止の為トウスプリングを上げ、凸部が無い設計でつまずきを予防します。
・エグリ形状になったかかと部分が歩行時に変形し効率よく衝撃を吸収。足への負担を軽減します。
・セフティスニーカーの人工皮革部分は100%リサイクル人工皮革を使っています。
【用途】
・軽快なフットワークが求められる職場に最適。
通常価格(税別) : |
10,773円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
クリーン静電靴 フード SU571
評価 0.0
【特長】
・特殊な設計と素材を採用した靴底で、チッピングによる発塵を防ぎます
・ファスナー無しのため洗濯への耐久性に優れています
・クッション性と耐久性に優れたウレタン2層底です
通常価格(税別) : |
10,445円
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
高所作業用安全靴(技シリーズ) ブラック
評価 0.0
【特長】
・素足のような曲線デザインです。
・土踏まずの部分にもグリップパターンを配置しています。
・地下足袋感覚の安全靴です。
・特許技術を使用した「RBセラミック」を使用し、耐滑性に非常に優れています。
・微粒子が床面をつかみ、スリップ事故を防止します。
・柔らかくて丈夫な高級ベロア革で、足と靴との一体感を感じることができます。
通常価格(税別) : |
11,556円
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
快適安全靴 ハイ・ベルデ コンフォート CF120
コンフォート設計が実現した、素足感覚に近い理想の安全靴。
【特長】
・人間工学をベースに設計された安全靴。靴の重量バランスを改善し、足の疲労を軽減。
・内振り靴型とワイド先芯の採用により、指先への圧迫を最小限に抑えている。
・足先への圧迫を抑える幅広のワイド樹脂先芯は軽量で、鋼製先芯と同じ安全性を持っている。
・安全靴・作業靴技術指針の高レベルの耐滑性を持つソール。
【用途】
・JIST8101革製S種合格の安全靴なので幅広い現場で使用可能。
通常価格(税別) : |
9,404円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
2層ウレタン耐滑・軽量安全靴 7517黒
評価 0.0
履きやすさ、快適さを追求し続けるロングセラー、着脱容易なスリッポンタイプの安全靴。
【特長】
・抜群のホールド感「シモン・フィッティング・システム(SFS)」搭載。
・歩行時の足のぶれによる疲労感・ストレスを軽減。さらに安全性・快適性をアップ。
・耐滑性に優れる(JIS規格の付加的性能F合格)。
・クッション性に優れた発泡ポリウレタン2層底。
・1987年発売以来の安全靴の定番商品でロングライフデザイン賞受賞。
【用途】
・一般的に多くの現場での使用に最適。
通常価格(税別) : |
5,392円~
|
通常出荷日 : |
1日目~
|
-
安全靴(短靴) WK300L
評価 0.0
ゴミが詰まりにくいフラットソール安全靴。
【特長】
・フラットソール安全靴 ハイ・ベルデウォーキング。
・樹脂製の軽い先芯を使用。
・クッション性に優れ小石や砂を施設内に持ち込みにくいフラットソール。
・衝撃吸収性に優れたミッドソールと耐滑性・耐摩耗性に優れたアウトソールの2層構造。
【用途】
・工場内に小石や砂を持ち込まない。
通常価格(税別) : |
10,994円~
|
通常出荷日 : |
1日目
|
-
安全靴(23.5/28cm)
評価 0.0
耐滑性に優れた靴底で歩行時の安全を確保します。
99通商産業省選定ロングライフデザイン賞受賞商品です。
足当りを軽減したワイドACM樹脂先芯を使用しています。
建設、運輸他一般製造業。
通常価格(税別) : |
10,942円~
|
通常出荷日 : |
6日目~
|
Loading...
これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています
作業靴用中敷シートカップインソール
|
着脱式甲プロテクタ(長靴用)
|
カップインソール AD-31WP グレー
|
カップインソール DR-01WP グレー
|
踏抜き防止板入りカップインソール
|
安全靴用くつひも
|
安全靴用くつひもFDシリーズ
|
屋根上作業向け樹脂先芯入りスニーカー
|
静電安全靴/作業靴取り替え用インソール 004
|
先芯入り屋根上作業靴 ヤネグリップ YG-15
|
ミドリ安全 靴備品 スニーカー用甲プロ ホワイト
|
作業用 短靴 V251NJT 絶縁
|
ミドリ安全 |
ミドリ安全 |
ミドリ安全 |
ミドリ安全 |
ミドリ安全 |
トラスコ中山 |
シモン |
ミドリ安全 |
シモン |
ミドリ安全 |
ミドリ安全 |
ミドリ安全 |
499円
|
4,221円
|
383円~
|
498円~
|
1,616円~
|
220円~
|
514円~
|
5,805円~
|
645円~
|
5,548円~
|
4,040円~
|
9,660円
|
1日目~
|
4日目
|
1日目
|
1日目~
|
1日目
|
1日目
|
1日目
|
1日目
当日出荷可能
|
1日目
|
1日目~
|
1日目~
|
1日目~
|
中敷 |
関連品 |
中敷 |
中敷 |
中敷 |
関連品 |
関連品 |
作業靴 |
中敷 |
作業靴 |
関連品 |
作業靴 |
規格無し |
規格無し |
規格無し |
規格無し |
規格無し |
- |
- |
- |
- |
JSAA規格品 |
規格無し |
規格無し |
なし |
- |
なし |
なし |
なし |
- |
- |
- |
- |
なし |
- |
なし |
合成材、エチレン酢酸ビニール(EVA) |
芯材:アルミ |
裏材:EVA材 |
裏材:EVA材 |
芯材:ステンレス板、表:合成材、裏:不織布 |
- |
- |
甲被:合成皮革/メッシュ |
- |
- |
芯材:樹脂 |
- |
1組(2枚) |
1組(2個) |
1足 |
1足 |
1組(2枚) |
- |
- |
1足 |
- |
1足 |
- |
1足 |