(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

DCファン 25通販・販売特集

  • DCファン San Ace 40 9Pタイプ
  • DCファン 11925SA 【旧4710SB】
  • 防水ファン San Ace 60W(□60mm×25mm厚)
  • 防水ファン San Ace 92W(□92mm×25mm厚)
  • DCサンエース 防水遠心ファン
  • DCファン 08025SA
  • DCファン 04028DA
  • DCファン 09225SA 【旧3610VL】
  • DCファン 06025SA
  • DCファン 06025MA

DCファン 25の特集ページです。
DCファン San Ace 40 9PタイプやDCファン 11925SA 【旧4710SB】などDCファン 25に関する商品を探せます。

    • SALE 2024/06/30まで

    DCファン San Ace 40 9Pタイプ

    DCファン San Ace 40 9Pタイプ

    山洋電気

    評価 0.0
    【仕様】
    ・フレーム材質:樹脂
    ・期待寿命(h):60000
    ・保護機能:拘束時焼損保護機能、電源リード線逆接続保護機能
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,902円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • DCファン 11925SA 【旧4710SB】

    DCファン 11925SA 【旧4710SB】

    ミネベアミツミ

    評価 0.0
    【特長】
    ・直流電圧で駆動するモーターでファン(羽根)を回転させる事により、家電製品やOA機器などの内部で発生する熱を外部へ排出し、内部を冷却します
    通常価格(税別) : 2,249円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2024/06/30まで

    防水ファン San Ace 60W(□60mm×25mm厚)

    防水ファン San Ace 60W(□60mm×25mm厚)

    山洋電気

    IP68の防水性能を備え、18万時間の期待寿命を持つDCファン。
    【特長】
    ・18万時間の期待寿命を持つことによって、メンテナンス費用の削減と高信頼の装置設計に貢献。
    ・費用や工数の削減、装置の小型化、騒音の低減に貢献。
    【用途】
    ・通信中継局、太陽光発電用パワーコンディショナー。
    ・急速充電器、屋外照明。
    ・屋外や、塵埃にさらされる環境、またメンテナンスが困難な場所に設置される装置に最適。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 7,600円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 防水ファン San Ace 92W(□92mm×25mm厚)

    防水ファン San Ace 92W(□92mm×25mm厚)

    山洋電気

    評価 0.0
    IP68の防水性能を備え、18万時間の期待寿命を持つDCファン。
    【特長】
    ・18万時間の期待寿命を持つことによって、メンテナンス費用の削減と高信頼の装置設計に貢献。
    ・費用や工数の削減。
    ・装置の小型化。
    ・騒音の低減。
    【用途】
    ・通信中継局、太陽光発電用パワーコンディショナー、急速充電器、屋外照明などに使用。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 8,272円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • DCサンエース 防水遠心ファン

    DCサンエース 防水遠心ファン

    山洋電気

    評価 0.0
    IP54/IP68の防水性能を備え、遠心方向に風を送り出す高静圧のDCファン。
    【特長】
    ・吸込口と異なる軸方向へ空気を吐き出すため、装置内の狭いスペースに搭載可能
    ・防水カバーの取付の必要がなく、費用や工数の削減・装置の小型化・騒音の低減に貢献
    ・防水防塵性能を持ち、省エネルギー低騒音と、高風量、高静圧を実現
    【用途】
    ・空調機器・業務用冷蔵庫・集塵機・屋外設置型の通信機器・パワーコンディショナー等に最適
    ・大きな空間の換気や、吸引・集塵用途に最適
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 15,350円~
    通常出荷日 : 9日目
  • DCファン 08025SA

    DCファン 08025SA

    ミネベアミツミ

    評価 0.0
    直流電圧で駆動するモーターでファン(羽根)を回転させる事により、家電製品やOA機器などの内部で発生する熱を外部へ排出し、内部を冷却します。
    軸受にはミネベアミツミ社製ボールベアリングもしくは、スリーブベアリングを使用しています。
    通常価格(税別) : 1,499円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • DCファン 04028DA

    DCファン 04028DA

    ミネベアミツミ

    評価 0.0
    直流電圧で駆動するモーターでファン(羽根)を回転させる事により、家電製品やOA機器などの内部で発生する熱を外部へ排出し、内部を冷却します。
    軸受にはミネベアミツミの自社製ボールベアリングもしくは、スリーブベアリングを使用しています。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 3,339
    通常出荷日 : 1日目
    • SALE 2024/06/30まで

    DCファン 09225SA 【旧3610VL】

    DCファン 09225SA 【旧3610VL】

    ミネベアミツミ

    直流電圧で駆動するモーターでファン(羽根)を回転させる事により、家電製品やOA機器などの内部で発生する熱を外部へ排出し、内部を冷却します。
    通常価格(税別) : 1,648円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • DCファン 06025SA

    DCファン 06025SA

    ミネベアミツミ

    評価 0.0
    直流電圧で駆動するモーターでファン(羽根)を回転させる事により、家電製品やOA機器などの内部で発生する熱を外部へ排出し、内部を冷却します。
    軸受にはミネベアミツミ社製ボールベアリングもしくは、スリーブベアリングを使用しています。
    通常価格(税別) : 1,489円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • DCファン 06025MA

    DCファン 06025MA

    ミネベアミツミ

    直流電圧で駆動するモーターでファン(羽根)を回転させる事により、家電製品やOA機器などの内部で発生する熱を外部へ排出し、内部を冷却します。
    軸受にはミネベアミツミの自社製ボールベアリングもしくは、スリーブベアリングを使用しています。
    通常価格(税別) : 1,479
    通常出荷日 : 1日目
    • SALE 2024/06/30まで

    フィンガーガード DCファン □36~□150mm用

    フィンガーガード DCファン □36~□150mm用

    山洋電気

    【特長】
    ・運転中のDCファンの羽根に指などの異物が接触しないようにする金属製のガードです。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 463円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • フィンガーガード DC/ACファン兼用/□40~□120mm用

    フィンガーガード DC/ACファン兼用/□40~□120mm用

    山洋電気

    【特長】
    ・運転中のDC/ACファンの羽根に指などの異物が接触しないようにします。安全対策にご利用下さい。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 279円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • DCファン 06015VA 【旧2406VL】

    DCファン 06015VA 【旧2406VL】

    ミネベアミツミ

    評価 0.0
    直流電圧で駆動するモーターでファン(羽根)を回転させる事により、家電製品やOA機器などの内部で発生する熱を外部へ排出し、内部を冷却します。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,719円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • ファン MFシリーズ

    ファン MFシリーズ

    SUNON

    評価 0.0
    【特長】
    ・MagLevモーターファンを搭載。
    ・多風量、高静圧、超寿命といった必要不可欠な3つの条件をクリアー。
    ・すぐれた性能を発揮し熱発散効率を大幅にアップ。
    通常価格(税別) : 3,268円~
    通常出荷日 : 3日目
    • SALE 2024/06/30まで

    DCファン 11938KA 【旧4715KL】

    DCファン 11938KA 【旧4715KL】

    ミネベアミツミ

    直流電圧で駆動するモーターでファン(羽根)を回転させる事により、家電製品やOA機器などの内部で発生する熱を外部へ排出し、内部を冷却します。
    軸受にはミネベアミツミ社製ボールベアリングもしくは、スリーブベアリングを使用しています。
    通常価格(税別) : 2,289円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2024/06/30まで

    DCサンエース 遠心ファン

    DCサンエース 遠心ファン

    山洋電気

    評価 0.0
    【特長】
    ・遠心方向に風を送り出すファンです
    ・特に静圧に優れ、実装密度の高い装置の冷却に最適です
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 9,280円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 回転低下アラーム付DCプロペラファン MDAシリーズ

    回転低下アラーム付DCプロペラファン MDAシリーズ

    オリエンタルモーター

    ブラシレスモーターを採用しているDC入力プロペラファン。
    【特長】
    ・回転速度が低下したことをホストコントローラに知らせるアラーム回路を内蔵しています。
    ・ファンの寿命や異物の混入によりファンの冷却能力が低下したことを、いち早くお知らせします。
    ・ファンの寿命や異物の混入によりファンの回転速度が低下すると、アラームを出力します。そのため、ファンが停止する前に手配・交換ができます。
    ・ファンの冷却能力が低下しても、装置への影響を最小限に抑えることができます。
    ・リード線タイプと延長ケーブル付タイプをご用意。
    ・延長ケーブル付タイプはコネクタでの着脱によりファンの取付、交換を容易におこなうことができる。
    ・UL/CSA規格認定を取得し、CEマーキング(EMC指令)を実施。
    【用途】
    ・セット品、ファン単体を選べる。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 3,941円~
    通常出荷日 : 9日目
    • SALE 2024/06/30まで

    DCファン 04010KA 【旧1604KL】

    DCファン 04010KA 【旧1604KL】

    ミネベアミツミ

    評価 0.0
    直流電圧で駆動するモーターでファン(羽根)を回転させる事により、家電製品やOA機器などの内部で発生する熱を外部へ排出し、内部を冷却します。
    軸受にはミネベアミツミの自社製ボールベアリングもしくは、スリーブベアリングを使用しています。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,690円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • DCファン 04020VA 【旧1608VL】

    DCファン 04020VA 【旧1608VL】

    ミネベアミツミ

    評価 0.0
    直流電圧で駆動するモーターでファン(羽根)を回転させる事により、家電製品やOA機器などの内部で発生する熱を外部へ排出し、内部を冷却します。
    軸受にはミネベアミツミ社製ボールベアリングもしくは、スリーブベアリングを使用しています。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,310円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • DC電源入力可変速プロペラファン MDVシリーズ

    DC電源入力可変速プロペラファン MDVシリーズ

    オリエンタルモーター

    評価 0.0
    ファンの回転速度を変速できるDCプロペラファンです。
    【特長】
    ・PWM制御によりファンの回転速度を調整可能できます。
    ・入力するパルス信号のデューティ比に応じて回転速度が変わります。
    ・それにより、風量や静圧の調整ができ、騒音や消費電力低減の効果が期待できます。
    ・回転速度をパルス信号で出力します。
    ・ファンの回転中、外部にパルス信号を出力します。
    ・お客さまにてご用意のPWM制御回路で変速をおこなう、PWM制御方式を採用しています。
    【用途】
    ・外部に設けた検出回路でパルス信号を取り込むことにより、ファンの運転状態をもにたすることが可能です。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 5,918円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2024/06/30まで

    DCタイプ ファン VP23シリーズ

    DCタイプ ファン VP23シリーズ

    河村電器産業

    評価 0.0
    DCタイプ

    【特長】
    ・DC12V、24Vの直流電源用のファンです。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 6,799円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • DCファン 09232VA 【旧3612VL】

    DCファン 09232VA 【旧3612VL】

    ミネベアミツミ

    直流電圧で駆動するモーターでファン(羽根)を回転させる事により、家電製品やOA機器などの内部で発生する熱を外部へ排出し、内部を冷却します。
    軸受にはミネベアミツミの自社製ボールベアリングもしくは、スリーブベアリングを使用しています。
    通常価格(税別) : 2,950
    通常出荷日 : 1日目
    • SALE 2024/06/30まで

    ファンモーター DCブロワ MBDシリーズ

    ファンモーター DCブロワ MBDシリーズ

    オリエンタルモーター

    評価 0.0
    【特長】
    ・静圧を最大限大きくし、指向性のある風を送り出します
    ・局部冷却、ダクト送風に最適なファンです
    ・物体の固定、移動にも使えます
    ・吐出口を絞り、一定方向に風を集中するため、局部冷却に用いられます。また、静圧が大きいので、風の通りにくい装置の冷却やダクトを用いた送風にも適しています
    ・DC入力のブロワです
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 11,115円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2024/06/30まで

    San Ace DCファン 9GV

    San Ace DCファン 9GV

    山洋電気

    高風量・高静圧に特化したDCファン。
    【特長】
    ・汎用のDCファンより高い回転数・風量・静圧。
    ・高信頼・低騒音。
    【用途】
    ・サーバー・電源装置・パワーコンディショナー・通信装置など高風量・高静圧が求められる装置の冷却に最適。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 3,778円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2024/06/30まで

    防水ファン 80mm角×25mm厚 San Ace 80W 9WPタイプ

    防水ファン 80mm角×25mm厚 San Ace 80W 9WPタイプ

    山洋電気

    評価 0.0
    拘束時焼損保護機能や電源リード線逆接続保護機能を搭載し、-10℃~+70℃までの温度範囲で使用可能な防水ファンです。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 6,009円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2024/06/30まで

    DCプロペラファン MD(MDS)シリーズ

    DCプロペラファン MD(MDS)シリーズ

    オリエンタルモーター

    ブラシレスモーターを採用しているDC入力プロペラファン。
    【特長】
    ・翼羽根(プロペラ)を使用し、その回転軸方向に風を発生させるファンです。
    ・停止センサ、パルスセンサを搭載したタイプのほか、付加機能のないタイプもあります。
    ・UL/CSA/EN規格認定を取得し、CEマーキング(EMC指令)を実施しています(製品によって、認定状況が異なります)。
    ・リード線タイプと延長ケーブル付タイプのほか、新たにハイスピードタイプをラインアップしました。
    ・風量が大きく、装置の内部を全体的に冷却する「換気冷却」に最適なCDファン。
    ・ラインナップが非常に幅広く、アラーム付きあり。
    ・通電中にファンの回転が停止した際に信号を出力する「停止センサ付タイプ」あり。
    ・ファンの回転速度を検出できる「パルスセンサ付タイプ」あり。
    【用途】
    ・大きな風量が得られるため、機器内部を全体的に冷却する換気冷却に適しています。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,815円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • DC軸流ファン R89F-D

    DC軸流ファン R89F-D

    オムロン

    評価 0.0
    【仕様】
    ・電源電圧を統一することで設計工数削減に貢献します。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 8,010円~
    通常出荷日 : 1日目
    • SALE 2024/06/30まで

    San Ace DCファン/□60mmシリーズ

    San Ace DCファン/□60mmシリーズ

    山洋電気

    ボールベアリングの採用により、高性能と高信頼性を実現しました。豊富なラインナップをご用意しています(□60mm)。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,286円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 交換用フィルター DC/ACファン兼用/□60~□120mm用

    交換用フィルター DC/ACファン兼用/□60~□120mm用【5個入り】

    山洋電気

    【特長】
    ・樹脂フィルターキットの交換用フィルターです。
    ・フィルターが目詰まりすると通風効果が低下するため、定期交換が必要です。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 429円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • DCクロスフローファン MFDシリーズ

    DCクロスフローファン MFDシリーズ

    オリエンタルモーター

    評価 0.0
    均一で幅広い送風が特徴のDC入力クロスフローファン。
    【特長】
    ・均一な風をワイドに送ることが可能
    ・コンパクトな直方体形状と直角に風を曲げる特徴をいかし、装置の角に設置できスペースの有効活用も可能
    ・DC電源入力タイプのクロスフローファン
    ・温度スイッチを使用することで、装置内の温度変化に応じて、ファンの運転・停止を自動制御可能
    ・省エネルギー・低騒音などの「環境」に関わる装置の性能アップに貢献
    【用途】
    ・均一な風をワイドに送るため、回路基板の冷却に最適
    ・エアカーテンとしても利用可能
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 15,498円~
    通常出荷日 : 19日目
    • SALE 2024/06/30まで

    San Ace DCファン/□40mmシリーズ

    San Ace DCファン/□40mmシリーズ

    山洋電気

    ボールベアリングの採用により、高性能と高信頼性を実現しました。豊富なラインナップをご用意しています(□40mm)。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,186円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 樹脂フィルターキット DC/ACファン兼用/□60~□120mm用

    樹脂フィルターキット DC/ACファン兼用/□60~□120mm用

    山洋電気

    冷却ファンを通過する空気中の粉塵を濾過するために使用します。ガード・フィルター・カバーで構成されています。

    【特長】
    ・本フィルターキットはガード、フィルター、カバーの3つの部品で構成されます。組み立て完成品の状態で出荷されますので、すぐに取り付けることができます。カバーの開口穴からネジを差し込み組付けます。
    ・フィルターとカバーは容易にガードに着脱できます。フィルターのメンテナンスが、ファンを取り外すことなく容易におこなえます。
    ・使用温度範囲は-10℃~+60℃です(結露なきこと)。
    ・フィルターは時間が経つと劣化します。ご使用になる環境によって劣化の度合いは変わります。高温・高湿下においては、フィルターが劣化しやすくなるのでご注意ください。
    ・長期間保管される場合は、温度10℃~30℃、湿度20%~65%の範囲で保管してください。使用および保管期間の目安は約2年です。
    ・フィルターが汚れてきますと冷却能力が下がります。交換の目安はおおよそ6ヶ月です。点検の際に目詰まりや劣化が見受けられる場合は、フィルターを交換してください。
    ・フィルターは、水洗いはしないでください。
    ・使用、保管の際は高温多湿の場所、紫外線や直接日光が当たる場所、および腐食性ガス中は避けてください。
    ・取り付け用ねじ、ナットは付属しません。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 899円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
    • SALE 2024/06/30まで

    San Ace DCブロア

    San Ace DCブロア

    山洋電気

    高静圧に特化したDCファン。
    【特長】
    ・静圧が高く、直進性のある風が出せるため、局所冷却に最適
    ・吸込口と異なる軸方向へ空気を吐き出すため、装置内の狭いスペースに搭載可能
    【用途】
    ・空気清浄機・インクジェットプリンタなど高静圧性が求められる装置に最適
    ・実装密度の高い装置への使用や吹きつけ用途に最適
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,684円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • DC長寿命プロペラファン MDEシリーズ

    DC長寿命プロペラファン MDEシリーズ

    オリエンタルモーター

    期待寿命100,000時間を実現したDC長寿命プロペラファン。
    【特長】
    ・ブラシレスモーターを採用
    ・365日、24時間、働き続ける装置や周辺機器の冷却に最適なクーリングシステム
    ・約11年間の連続使用にも耐えるタフなロングライフ性能を発揮
    ・ファンの回転が停止すると信号を出せる停止センサの機能を搭載
    【用途】
    ・利用の目的にあわせてお使いいただける豊富なラインアップ
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 8,470円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 一般換気扇 VFH-25SP

    一般換気扇 VFH-25SP

    東芝ライテック

    評価 0.0
    【特長】
    ・インテリアパネル形
    ・低騒音セレクトファン
    ・ワンタッチ羽根
    【商品仕様】
    ・埋込寸法30cm角
    ・連動式
    ・トラスココード:807-1262
    ・質量:2.4kg
    通常価格(税別) : 24,619
    通常出荷日 : 7日目
  • ファン EFシリーズ

    ファン EFシリーズ

    SUNON

    評価 0.0
    【特長】
    ・MagLevモーターファンを搭載。
    ・多風量、高静圧、超寿命といった必要不可欠な3つの条件をクリアー。
    ・すぐれた性能を発揮し熱発散効率を大幅にアップ。
    通常価格(税別) : 2,108
    通常出荷日 : 3日目
  • DCサンエース 防油ファン

    DCサンエース 防油ファン

    山洋電気

    評価 0.0
    【特長】
    ・オイルミストが発生する厳しい環境下でも安定した動作を保ちます
    ・工場の生産設備などの装置に最適です
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 5,520円~
    通常出荷日 : 9日目
  • フィンガーガード DC/ACファン兼用 φ172用

    フィンガーガード DC/ACファン兼用 φ172用

    山洋電気

    【特長】
    ・運転中のファンの羽根に指などの異物が接触しないようにする金属製のガードです。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 975円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • ファンモーターオプション ダクト継ぎ手

    ファンモーターオプション ダクト継ぎ手

    オリエンタルモーター

    【特長】
    ・ブロワの吐出し口とダクトを接続するための継ぎ手です
    通常価格(税別) : 3,500円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2024/06/30まで

    San Ace DCファン/□80mmシリーズ

    San Ace DCファン/□80mmシリーズ

    山洋電気

    ボールベアリングの採用により、高性能と高信頼性を実現しました。豊富なラインナップをご用意しています(□80mm)。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,357円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • DCファン/φ200mmシリーズ

    DCファン/φ200mmシリーズ

    山洋電気

    評価 0.0
    ボールベアリングの採用により、高性能と高信頼性を実現しました。豊富なラインナップをご用意しています(φ200mm)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 20,314
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
    • SALE 2024/06/30まで

    San Ace DCファン 109E

    San Ace DCファン 109E

    山洋電気

    評価 0.0
    【仕様】
    ・DCファン109Eシリーズ。
    ・分類:標準(汎用)
    ・フレーム材質:アルミニウム
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 7,400円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • San Ace 防水ファン

    San Ace 防水ファン

    山洋電気

    IP54・IP55・IP68の防水性能を備えたDCファン。
    【特長】
    ・防水カバーの取付の必要がない
    ・費用や工数の削減・装置の小型化・騒音の低減に貢献
    ・水のかかる場所でも安心して使用可能(IP54/IP55/IP68)
    ・屋外で使用する装置に最適
    【用途】
    ・無線中継基地局・急速充電器・屋外照明など屋外や塵埃にさらされる環境に設置する装置に最適
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 6,274円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ミネベアACファン

    ミネベアACファン

    ミネベアミツミ

    評価 0.0
    交流電圧で駆動するモーターでファン(羽根)を回転させる事により、産業機械や設備機器などの内部で発生する熱を外部へ排出し、内部を冷却します。
    通常価格(税別) : 3,239
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 一般換気扇 VF-25S1

    一般換気扇 VF-25S1

    東芝ライテック

    評価 0.0
    【特長】
    ・格子形
    ・低騒音セレクトファン
    ・ワンタッチ羽根
    【商品仕様】
    ・埋込寸法30cm角
    ・風圧式
    ・ひもスイッチなし
    ・トラスココード:807-1270
    ・質量:2.2kg
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 19,761
    通常出荷日 : 7日目
  • スイッチング電源(ケース付き、DC5V、DC12V出力)

    スイッチング電源(ケース付き、DC5V、DC12V出力)

    ミスミ

    【特長】
    ・リレーやセンサの補助電源に最適な小型タイプのスイッチング電源
    • c-UL
    • TUV
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 1,700円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • ACDCファンセットモデル

    ACDCファンセットモデル

    山洋電気

    評価 0.0
    【特長】
    ・ファン内部で交流電圧を直流電圧に変換して駆動するファンです。
    ・DCファンのすぐれた性能を、AC入力で得ることができます。
    通常価格(税別) : 9,648円~
    通常出荷日 : 9日目
  • San Ace DCファン 9HV

    San Ace DCファン 9HV

    山洋電気

    サーバ、ストレージ、通信装置、産業用インバータ、太陽光発電システム用パワーコンディショナなどに最適です。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 3,972円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • PF-H-D 盤用換気扇(DC防湿タイプ)

    PF-H-D 盤用換気扇(DC防湿タイプ)

    日東工業

    評価 0.0
    屋外ルーバーと組み合わせ可能な防湿タイプを新たにラインナップ
    【特長】
    ・高湿度環境(湿度 95%RH以下)で使用可能なDCタイプです。
    ・国際規格(UL、CSA)に対応しています。
    ・拘束時焼損保護機能(電流カット)によりモータの焼損を防止します。
    ・電源リード線逆接続保護機能により、プラスマイナスの配線を間違えてもファンに影響を与えません。
    通常価格(税別) : 10,433円~
    通常出荷日 : 2日目
    • SALE 2024/06/30まで

    PLT-25シリーズ プラグ

    PLT-25シリーズ プラグ

    APEX PRECISION TECHNOLOGY CORP.

    広範囲な用途に対応するシンプルな構造で頑丈な丸型コネクタ。
    海外の安全規格TÜV、UL認証でグローバルな市場のアプリケーションに検討できます。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 480円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
    • SALE 2024/06/30まで

    防水ファン 60mm角×25mm厚 San Ace 60W 9WPタイプ

    防水ファン 60mm角×25mm厚 San Ace 60W 9WPタイプ

    山洋電気

    評価 0.0
    60mm角×25mm厚の防水ファンです。
    定格電圧 :DC12V
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 10,000
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • ファン PFシリーズ

    ファン PFシリーズ

    SUNON

    評価 0.0
    【特長】
    ・MagLevモーターファンを搭載。
    ・多風量、高静圧、超寿命といった必要不可欠な3つの条件をクリアー。
    ・すぐれた性能を発揮し熱発散効率を大幅にアップ。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 4,171
    通常出荷日 : 3日目
  • DC電源入力防水プロペラファン MDPシリーズ

    DC電源入力防水プロペラファン MDPシリーズ

    オリエンタルモーター

    水がかかる場所でも使用できるDC電源入力防水プロペラファン。
    【特長】
    ・IEC規格のIP55に対応したファンモーターです。
    ・ファンが停止したときに信号を出力する停止センサ付です。
    ・ファン故障の備えにもなり、装置にダメージを与える前に対応することができます。
    ・活電部を樹脂でモールドしています。
    【用途】
    ・水気のある場所などに最適。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 9,845円~
    通常出荷日 : 9日目
  • 金属扇 FY-25M5

    金属扇 FY-25M5

    Panasonic

    評価 0.0
    火気を使うキッチンだから不燃性を追求。キッチンフード内に設置可能。
    【特長】
    ・羽根、スピンナー、オリフィス、油受、引きひもや本体、シャッター、モーター受け部など主要部品はオール金属製
    ・不快な騒音を低減するエアーホイルチップ採用のプロペラファン
    ・遠隔操作式(引きひもなし)
    ・電気式シャッター
    ・換気扇の内部に別売の埋込コンセントを取り付けて直接配線が可能
    ・壁コンセントが不要で、プラグ・コードも露出せずフード内設置も安心
    【用途】
    ・台所
    【材質】
    ・本体:鋼板製、羽根:アルミ製
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 12,428
    通常出荷日 : 5日目
    • SALE 2024/06/30まで

    DCファン San Ace 140(□140×38mm厚)

    DCファン San Ace 140(□140×38mm厚)

    山洋電気

    評価 0.0
    【仕様】
    ・角径140mm38mm厚です。
    ・フレーム材質:樹脂
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 6,047円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2024/06/30まで

    San Ace 低消費電力ファン 9GA

    San Ace 低消費電力ファン 9GA

    山洋電気

    消費電力を低減しつつ、冷却性能の向上を実現したDCファン。
    【特長】
    ・高風量・高静圧でありながらも、消費電力を大幅に低減
    【用途】
    ・自動販売機・サーバー・通信機器・インバータ機器など省エネを求める装置に最適
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,755円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2024/06/30まで

    San Ace 二重反転ファン

    San Ace 二重反転ファン

    山洋電気

    評価 0.0
    同サイズのファンを2台直列に使用した場合より高風量高静圧なDCファン。
    【特長】
    ・前後のファンの回転方向を反転させ、前後の羽根枚数・形状を最適化
    ・直進性のあるパワフルな風を発生
    ・高密度の装置に最適
    【用途】
    ・サーバー・通信機器など実装密度が高い(風が抜けにくい)装置に最適
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 6,294円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2024/06/30まで

    組み込みスイッチング電源(DC24V出力_15W~648W対応)

    組み込みスイッチング電源(DC24V出力_15W~648W対応)【1~4個入り】

    ミスミ

    PLCや制御機器電源に最適な容量をラインアップ。アルミ電解コンデンサはロングライフ105℃品使用。
    • 数量スライド割引
    • 規格拡大
    • 値下げ
    • c-UL
    • TUV
    CAD :
    2D / 3D
    特別価格
    通常出荷日 : お見積り
  • 松井製作所 乾燥機用 ターボファン

    松井製作所 乾燥機用 ターボファン

    松井製作所

    評価 0.0

    ・松井製作所 乾燥機用 ターボファンです。
    ・型式に含まれる数字5桁は松井製作所商品コードと同じです。
    ・型式に含まれる数字5桁が同じ製品は同一製品です。
    通常価格(税別) : 19,000
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • ファンモーターオプション ブロワ用取付金具

    ファンモーターオプション ブロワ用取付金具

    オリエンタルモーター

    静圧を最大限大きくし、指向性のある風を送り出すブロワのモーター部を取り付けるための金具です。
    通常価格(税別) : 560円~
    通常出荷日 : 8日目

Loading...

これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています

防水ファン San Ace 40W(□40mm×28mm厚)

防水ファン San Ace 40W(□40mm×28mm厚)

    防水ファン San Ace 80W(9WLタイプ)

    防水ファン San Ace 80W(9WLタイプ)

      San Ace DCファン/□140mmシリーズ

      San Ace DCファン/□140mmシリーズ

        San Ace DCファン/□52mmシリーズ

        San Ace DCファン/□52mmシリーズ

          San ACE 低消費電力ファン 9GAXタイプ

          San ACE 低消費電力ファン 9GAXタイプ

            San Ace 防水ブロア 9W1Bタイプ

            San Ace 防水ブロア 9W1Bタイプ

              防水ファン 140mm角×38mm厚 San Ace 140W 9WLタイプ

              防水ファン 140mm角×38mm厚 San Ace 140W 9WLタイプ

                防水ファン 140mm角×51mm厚 San Ace 140W 9WLタイプ

                防水ファン 140mm角×51mm厚 San Ace 140W 9WLタイプ

                  長寿命ファン San Ace 60L/80L 9CRLタイプ

                  長寿命ファン San Ace 60L/80L 9CRLタイプ

                    山洋電気 山洋電気 山洋電気 山洋電気 山洋電気 山洋電気 山洋電気 山洋電気 山洋電気
                    7,504円 7,614円 6,750円 2,186円 3,578円 10,230円 14,893円 15,343円 10,629円
                    在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   9日目~   18日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目  
                    DCファン DCファン DCファン DCファン DCファン ブロア DCファン DCファン DCファン
                    40x40 80x80 140x140 52x52 40x40 97x97 140x140 140x140 -
                    28mm 25mm - 15mm 28mm 33mm 38mm 51mm -
                    パルス パルス - - パルス パルス パルス パルス パルス
                    長寿命 / 防水 長寿命 / 防水 - 標準(汎用) 標準(汎用) 防水 防水 防水 長寿命

                    DCファン 25に関連する通販・販売特集