(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AE型作業台通販・販売特集

  • 軽量作業台  (基本タイプ)
  • AE型作業台 75Φ キャスター付 W色 高さ809mm
  • 軽量作業台KSタイプ(均等耐荷重300kg)
  • 軽量作業台KKタイプ
  • 軽量作業台KSタイプ(移動式)
  • 漏電遮断器取付台(三菱電機対応)
  • 漏電遮断器取付台(富士電機対応)
  • 軽量作業台KHタイプ
  • 作業台リフター ハンドルレスタイプ
  • 中量作業台KTタイプ

AE型作業台の特集ページです。
軽量作業台 (基本タイプ)やAE型作業台 75Φ キャスター付 W色 高さ809mmなどAE型作業台に関する商品を探せます。

  • 軽量作業台  (基本タイプ)

    軽量作業台 (基本タイプ)

    トラスコ中山

    低コストを実現した軽量作業台。
    【特長】
    ・脚部のカラーバリエーションは豊富で4色。
    ・軽量タイプですが振動が少なく安定感がある。
    ・表面は滑らかでソフトな光沢があり、清潔感を保持し耐水性・防汚性に優れている。
    【用途】
    ・組立・梱包作業用としてあらゆる軽作業に適している。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 19,553円~
    通常出荷日 : 5日目~
  • AE型作業台 75Φ キャスター付 W色 高さ809mm

    AE型作業台 75Φ キャスター付 W色 高さ809mm

    トラスコ中山

    評価 0.0
    【特長】
    ・Ф75mmキャスターを採用し、コストを抑えています
    ・ポリ化粧天板を使用し、表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています
    ・キャスター付で移動に便利です
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 32,940円~
    通常出荷日 : 5日目
  • 軽量作業台KSタイプ(均等耐荷重300kg)

    軽量作業台KSタイプ(均等耐荷重300kg)

    サカエ

    本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため、非常に堅牢でホコリが溜まらない軽量作業台。
    【特長】
    ・作業用途に合わせ天板種類やサイズを選択可能なワークテーブル。
    ・カンヌキは、中央と後側のどちらにも取り付け可能。
    ・キャビネットは左右のどちらでも簡単に使いやすい位置へセット可能。前面・背面もどちらも選択可能。
    ・均等耐荷重300kg。均等耐荷重表示は安全率20%を推奨。
    【用途】
    ・比較的軽量な部品の組み立てなどに最適な、立って作業する現場向きの作業デスク。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 19,117円~
    通常出荷日 : 3日目~
  • 軽量作業台KKタイプ

    軽量作業台KKタイプ

    サカエ

    本体に角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でホコリが溜まらない軽量作業台。
    【特長】
    ・カンヌキは、中央と後側へ移動できるので自由にカスタマイズ可能。
    ・強度・静音性に優れる。新登場の静音性に優れるカブセ天板も選択可能。
    ・オプション品も充実しており自由自在にカスタマイズが可能。
    ・キャビネットは左右のどちらにも簡単に使いやすい位置へセットすることが可能。
    ・均等耐荷重350kgまで可能。均等耐荷重表示は安全率20%。
    【用途】
    ・比較的軽量な部品の組立作業などに最適な立ち作業用の作業デスク。
    ・さまざまなサイズ・天板種類を用意しており、作業内容により選択可能なワークテーブル。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 21,190円~
    通常出荷日 : 3日目~
  • 軽量作業台KSタイプ(移動式)

    軽量作業台KSタイプ(移動式)

    サカエ

    【特長】
    ・本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 29,647円~
    通常出荷日 : 3日目~
  • 漏電遮断器取付台(三菱電機対応)

    漏電遮断器取付台(三菱電機対応)

    ミスミ

    図面作成不要!高さ調整機能付きの漏電遮断器取付台にステンレスタイプを追加。
    • 数量スライド割引
    • スチール
    • 粉体塗装
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 4,190円~
    通常出荷日 : 3日目~
  • 漏電遮断器取付台(富士電機対応)

    漏電遮断器取付台(富士電機対応)

    ミスミ

    図面作成不要!高さ調整機能付きの漏電遮断器取付台にステンレスタイプを追加。
    • 数量スライド割引
    • スチール
    • 粉体塗装
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 3,628円~
    通常出荷日 : 3日目~
  • 軽量作業台KHタイプ

    軽量作業台KHタイプ

    サカエ

    本体に角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でホコリが溜まらない軽量作業台。
    【特長】
    ・カンヌキは、中央と後側へ移動できるので自由にカスタマイズ可能。
    ・W1500、W1800タイプにはカンヌキを2個取り付ける事が可能。
    ・キャビネットは左右のどちらにも簡単に使いやすい位置へセットすることが可能。
    ・均等耐荷重350kgまで可能。均等耐荷重表示は安全率20%。
    【用途】
    ・比較的軽量な部品の組立作業などに最適な立ち作業用の作業デスク。
    ・さまざまなサイズ・天板種類を用意しており、作業内容により選択可能なワークテーブル。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 23,999円~
    通常出荷日 : 3日目~
  • 作業台リフター ハンドルレスタイプ

    作業台リフター ハンドルレスタイプ

    トラスコ中山

    評価 0.0
    手押しハンドルがない作業台リフター。
    【特長】
    ・手押しハンドルがないため、長尺物などの作業台として使用できる
    ・テーブルの下降は、レリーズハンドル(テーブル下降装置)で簡単に操作できる
    【用途】
    ・長尺物・大物の運搬・昇降や作業台として
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 39,480円~
    通常出荷日 : 9日目~
  • 中量作業台KTタイプ

    中量作業台KTタイプ

    サカエ

    横揺れに強い、中量作業台のベストセラー。
    【特長】
    ・本体に角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でホコリが溜まらない中量作業台。
    ・オプションを追加することにより、自由自在にカスタマイズが可能。
    ・高さ75mmの幅広天受フレームと50×50mmの角パイプ(構造用鋼管)支柱の組み合わせ。
    ・天板のタワミと横揺れに対し、抜群の強度を誇る。
    ・均等耐荷重800kg。均等耐荷重表示は安全率20%。
    【用途】
    ・コストパフォーマンスに優れ、多くのお客さまに選定されている中量作業デスク。
    ・器械やドラフトチャンバー据付台としても活用可能。学校関係では金工台としても使用可能。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 28,718円~
    通常出荷日 : 3日目~
  • 作業台(縞板タイプ) CSBC

    作業台(縞板タイプ) CSBC

    アルインコ

    工場や倉庫の効率化に最適な組立式作業用踏台。
    【特長】
    ・オールアルマイト仕上げ。
    ・補強フレームにより剛性をアップしたことで安全な作業が行える。
    ・多彩なオプションを使用することで実用性、利便性が大幅にアップ。
    ・縞板天板により昇降が安心。
    【用途】
    ・工場、倉庫内の作業に。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 21,459円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • 軽量作業台SELタイプ

    軽量作業台SELタイプ

    サカエ

    均等耐荷重250kgの軽量作業台。
    【特長】
    ・本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まらない。
    ・均等耐荷重表示は安全率20%を想定。本体がダークグレー色、天板がポリエステルで美観が良い。
    ・キャビネットは左右使い易い位置にセット可能。前面、背面どちらにもセット可能。
    ・W1,500・1,800mmタイプには2個取付けも可能。カンヌキは中央と後側のどちらにも取付可能。
    ・脚部にはアジャスターが付いているため、床面とのレベル調整ができ、容易に水平が出せる。
    【用途】
    ・大学の研究室や工場では機器用台として開発部署や一時置き台等に便利。
    ・医療研究現場では採血台・処置台にも最適。組立作業や梱包作業、検品作業と幅広く使用可能。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 22,889円~
    通常出荷日 : 3日目~
  • 作業台B ノーマルタイプ 立ち作業用

    作業台B ノーマルタイプ 立ち作業用

    SUS

    セル生産に最適なシステムを持つパイプフレーム・グリーンフレームユニット。
    【特長】
    ・フレーム : グリーンフレーム・グリーンフレームF50
    ・コネクタ : マルチコネクタインナー型・フリーコネクタインナー型
    ・アングルコネクタインナー型・クロスコネクタ。
    ・天板 : 作業ボード t=16.5(パーチクルボード+ラバーマット)・ボードホルダ
    ・脚部 : フットコネクタM12樹脂タイプ+アジャスタM12
    【用途】
    ・作業台として便利。
    通常価格(税別) : 38,324円~
    通常出荷日 : 9日目
  • サポートテーブル 均等荷重 50kg

    サポートテーブル 均等荷重 50kg

    サカエ

    作業台等の補助用テーブルに最適な軽量作業台。
    【特長】
    ・アジャスター、キャスタータイプ、高さ調整が可能なタイプとバリエーションあり。
    ・作業台等の補助用テーブルに最適。
    ・豊富なバリエーションで様々な作業を補助。
    ・アジャスタータイプは樹脂製アジャスターを装備、レベル調整も簡単で床を傷つける可能性が非常に低い。
    【用途】
    ・作業台等で行う組み立て作業などの補助デスクとして使用可能。
    ・高さ調整タイプなどは、作業内容に合わせて部品箱の高さなどを調整することができる棚として活用可能。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 18,776円~
    通常出荷日 : 3日目
  • 軽量作業台KKタイプ(移動式・直進安定金具無し)

    軽量作業台KKタイプ(移動式・直進安定金具無し)

    サカエ

    評価 0.0
    【特長】
    ・本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません
    ・軽量作業台KKタイプ
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 29,813円~
    通常出荷日 : 3日目
  • 作業台用オプション中板(アイボリー・サカエグリーン)

    作業台用オプション中板(アイボリー・サカエグリーン)

    サカエ

    機能性が一段とアップする作業台アタッチメント。
    【特長】
    ・様々なバリエーションから選択可能な作業台用オプション品。
    ・中板を取り付けることにより、天板の下に収納スペースを確保可能。
    ・中板を2枚取り付けると全面底板タイプとなり、1枚取り付けることで半面底板タイプとなる。
    ・奥行450タイプは中板1枚で全面底板タイプとなる。
    【用途】
    ・均等耐荷重は1枚取り付け時50kg、2枚取り付け時100kgで、様々なものを載せる事が可能。
    通常価格(税別) : 3,513円~
    通常出荷日 : 3日目
  • 軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg (固定式H740)

    軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg (固定式H740)

    山金工業

    【ワークテーブル150シリーズ】
    ・軽作業、座り作業におすすめの汎用作業台、基本タイプ。
    ・改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応天板を使用!
    ・天板/脚部カラーはシルキーホワイト色。清潔感あるシンプルデザインで、設置場所を選びません。
    【特長】
    ・軽作業に最適な均等耐荷重150kg。高さ740mmで座り作業におすすめです。
    ・天板は、エンボス加工を施した低圧メラミン化粧板を採用。光の反射を抑え、表面硬度が高く摩耗にも強いです。脚部はスチール製です。
    ・樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。
    ・独自構造で横揺れ防止!少ないボルトで横揺れを防止し、さらに短時間で組立ができます。
    ・足元のツナギ(カンヌキ)は、前後方向の自由な位置にセット可能です。
    ・ツナギを後ろにセットすれば、作業台の下に備品を収納したり、座り作業時には足元を広々使用できます。
    【用途】
    ・軽作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。
    ・梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。
    【納入実績】
    ・オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 18,581円~
    通常出荷日 : 3日目~
  • 軽量作業台 BO型・BOR型 (基本タイプ)

    軽量作業台 BO型・BOR型 (基本タイプ)

    トラスコ中山

    評価 0.0
    集中力を高める効果がある青色を天板に使用した作業台。
    【特長】
    ・青​色​ポ​リ​化​粧​​天​板​に​は​鎮​静​作​用​と​視​認​性​が​高​ま​る​効​果​が​あ​る​。目​に​優​し​く​、​長​期​間​の​作​業​で​も​負​担​が​軽​減​。
    ・​表​面​は​滑​ら​か​で​、​ソ​フ​ト​な​光​沢​が​あ​り​清​潔​感​を​保​持​し​、​耐​水​性​・​防​汚​性​に​も​優​れ​て​い​る。
    【用途】
    ・商​品​の​仕​分​け​や​検​品​に​最​適​。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 15,984円~
    通常出荷日 : 9日目
  • 作業用踏台 縞板1段

    作業用踏台 縞板1段

    ミスミ

    【特長】
    ・最大使用質量150㎏
    ・工場や倉庫といった使用頻度の高い現場で大活躍。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 17,004円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 軽量立ち作業台KSDタイプ

    軽量立ち作業台KSDタイプ

    サカエ

    本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため、非常に堅牢でホコリが溜まらない軽量作業台。
    【特長】
    ・作業台の高さが900mmなので腰への負担を軽減することができ、立ち作業が可能。
    ・作業用途に合わせサカエリューム、スチール、ポリエステル、3種類の天板を選択可能なワークテーブル。
    ・固定金具、ロックナット各2個付。
    ・カンヌキは、中央と後側のどちらにも取り付け可能。
    ・キャビネットは左右のどちらでも簡単に使いやすい位置へセット可能。前面・背面もどちらも選択可能。
    ・均等耐荷重300kg。均等耐荷重表示は安全率20%を推奨。
    【用途】
    ・梱包作業やメモ書き、工具の仮置きなどの軽作業や、立って作業する現場向きの作業デスク。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 22,584円~
    通常出荷日 : 3日目~
  • 作業台(両手すり付)

    作業台(両手すり付)

    エスコ

    【特長】
    ・工場や倉庫などでの作業に最適
    ・アルミ合金製でがっちりした踏台
    ・最大使用荷重100kgf
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 72,190円~
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 可搬式作業台 勇馬(脚部伸縮タイプ) ESK

    可搬式作業台 勇馬(脚部伸縮タイプ) ESK

    ナカオ

    評価 0.0
    【特長】
    <ESK-7~ESK-18>
    ・安全性は確保しながら軽量化に成功
    ・ステップ幅60mmの幅広タイプ・階段角度を72.5°
    ・昇降に負担がかからない
    ・オプションのSGS-810をつけるとさらに安全性があがる(ESK-18のみ対応)
    <ESK-20>
    ・大きな天板寸法と作業高さで、従来ではできなかった作業が可能になりました
    ・オプションの妻側一体式セーフティーガード、アウトリガーに活用でさらに安全に使用できます
    ・スライド式手掛かり棒を地上から操作できます
    ・従来にない2mに近い可搬式作業台です
    【用途】
    ・工事現場、工場現なでの高所作業全般
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 59,801円~
    通常出荷日 : 4日目~
  • 中量作業台KVタイプ

    中量作業台KVタイプ

    サカエ

    本体に角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でホコリが溜まらない中量作業台。
    【特長】
    ・オプションを追加することにより、自由自在にカスタマイズが可能。
    ・均等耐荷重1,200kg。均等耐荷重表示は安全率20%。
    【用途】
    ・コストパフォーマンスに優れ、多くのユーザー様に選定されている中量作業デスク。
    ・器械やドラフトチャンバー据付台としても活用可能。
    ・学校関係では金工台としても使用可能。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 39,058円~
    通常出荷日 : 3日目
  • 軽量作業台KSタイプ(高さ740mm)

    軽量作業台KSタイプ(高さ740mm)

    サカエ

    【特長】
    ・本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 23,918円~
    通常出荷日 : 3日目
  • ステンレス作業台(三方枠タイプ・SUS430)

    ステンレス作業台(三方枠タイプ・SUS430)

    東製作所

    三方枠のついたステンレス作業台。
    【特長】
    ・下部補強枠が奥に取り付けられているために足元を広く使えます。
    ・ナイロン樹脂製アジャストボール(アジャスター)により高さを+30mmまで追加可能。
    ・三方枠は、取り付け位置を上下に変更可能。
    【仕様】
    ・均等耐荷重:150kg(実用耐荷重:80kg)
    ・材質(本体):ステンレス(SUS430)
    ・材質(アジャスター):ナイロン樹脂
    ・天板:平天板
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 19,461円~
    通常出荷日 : 2日目~
  • 作業台用ゴムマット

    作業台用ゴムマット

    トラスコ中山

    クッション性のある作業台用ゴムマット。
    【特長】
    ・クッション性があり、滑り止めのため、計器、精密工具の保護に適している。
    【用途】
    ・作業台や棚のマットに。
    ・材質 天然ゴム。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 15,213円~
    通常出荷日 : 14日目~
  • 軽量作業台/ワークテーブル耐荷重300kg (固定式H740)

    軽量作業台/ワークテーブル耐荷重300kg (固定式H740)

    山金工業

    【ワークテーブル300シリーズ】
    ・軽作業、座り作業におすすめの汎用作業台、基本タイプ。
    ・天板は3種類をご用意!作業内容に合わせ、ポリエステル天板/塩ビシート天板/スチール天板からお選び頂けます。脚部はスチール製です。
    ・豊富なカラーバリエーション!天板:木目柄/アイボリー色/グリーン色、脚部:アイボリー色/グリーン色からお選び頂けます。
    【特長】
    ・軽作業に最適な均等耐荷重300kg。高さ740mmで座り作業におすすめです。
    ・ポリエステル天板:表面材にポリエステル化粧板を使用。オフィス家具の表面材によく使用されている素材です。表面が平滑で耐汚染性に優れ、汚れても拭き取りやすい!
    ・塩ビシート天板:塩ビシートは床材にも使用される素材で、耐久性・耐汚染性・防水性に優れています。
     弾力性があり滑りにくい為、製品・装置を傷つけにくいです。精密部品の加工・組立にもおすすめです。
    ・スチール天板:粉体塗装を施したスチール製天板で、酸やアルカリ等の耐薬品性や耐汚染性にも優れている為、実験室等でも活躍しています。
    ・ポリエステル天板/塩ビシート天板は角に丸み(R20)をつけた安全設計です。
    ・スチール天板のみ、改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応天板です。天板角は丸み無しです。
    ・樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。
    ・独自構造で横揺れ防止!少ないボルトで横揺れを防止し、さらに短時間で組立ができます。
    ・足元のツナギ(カンヌキ)は、前・中央・後の3箇所いずれかお好みの位置にセット可能です。
    ・ツナギを後ろにセットすれば、作業台の下に備品を収納したり、座り作業時には足元を広々使用できます。
    【用途】
    ・軽作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。
    ・梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。
    【納入実績】
    ・オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学・専門学校・高校)等。
    ・介護施設、福祉施設、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、事務所、薬局、病院、他。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 21,544円~
    通常出荷日 : 2日目~
  • サカエ 軽量高さ調整作業台TKK8タイプ

    サカエ 軽量高さ調整作業台TKK8タイプ

    サカエ

    角パイプ(構造用鋼管)を使用し非常に堅牢な、ホコリが溜まらない昇降式の軽量高さ調整作業台。
    【特長】
    ・高さ800〜1,000mmの範囲で任意の高さに調整可能な昇降式作業台。
    ・均等耐荷重表示は安全率20%を想定。
    【用途】
    ・作業者の身長やワークの大きさにあわせて作業台の高さを調整できる作業デスク。
    ・3PL等物流倉庫内での作業テーブルとしても最適。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 31,013円~
    通常出荷日 : 3日目~
  • 重量作業台KWタイプ 中板1枚付 間口 (mm)900・1200・1500・1800

    重量作業台KWタイプ 中板1枚付 間口 (mm)900・1200・1500・1800

    サカエ

    本体に角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でホコリが溜まらない中量作業台
    【特長】
    ・中板付きで、足元に備品が収納な棚として活用可能
    ・脚元には強度な衝撃や振動を吸収できる独自技術で開発された防振アジャスターを装備
    ・外寸サイズ:間口1,800×奥行800×高さ740mm
    ・均等耐荷重2,000kg。均等耐荷重表示は安全率20%
    【用途】
    ・重量のある製品の検品作業場、出荷チェック場等に適している作業デスク
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 52,393円~
    通常出荷日 : 3日目~
  • 一人用作業台 軽量移動式 均等荷重 120kg

    一人用作業台 軽量移動式 均等荷重 120kg

    サカエ

    支柱突き合わせ方式の1人用軽量作業台。
    【特長】
    ・1枚板を2重に折り曲げたヘミング構造。
    ・上下棚板は突き合わせ方式とボルト止めで堅牢。
    ・均等耐荷重表示は安全率20%。
    ・キャスター付きで移動でき、作業内容により高さも選択可能。
    【用途】
    ・1人作業用の小型の作業デスク。
    ・引き出し付きの設定もあり工具などの収納に便利。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 28,459円~
    通常出荷日 : 3日目~
  • 軽量作業台KKタイプ 移動式 キャスターφ75(高さ810mm)・φ100(高さ840mm)

    軽量作業台KKタイプ 移動式 キャスターφ75(高さ810mm)・φ100(高さ840mm)

    サカエ

    評価 0.0
    立ち作業に適したキャスター付きで移動式の軽量作業台。
    【特長】
    ・本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しており、非常に堅牢でしかもホコリが溜まりにくい。
    ・均等耐荷重200kg。キャスターの回転を止める直進安定金具を標準設定。現場や用途に合わせて選択可能。
    ・金具を付けた場合、進行方向直進性。金具を付けない場合、旋回性。
    ・オプション中板取り付け可能。
    ・キャスターはφ75(直径75mm)・φ100(直径100mm)ゴム車。自在ストッパー付が2個・無しが2個。
    【用途】
    ・キャスターを取り付けることで生産ラインの変更や作業スペースの確保、レイアウトの変更が容易に行える。
    ・立ち作業に適しており、使用者や作業内容に合った高さを選定することで業務の効率化と負担軽減が可能。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 27,118円~
    通常出荷日 : 3日目~
  • 軽量実験用作業台

    軽量実験用作業台

    サカエ

    評価 0.0
    堅牢でホコリが溜まりにくい作業台。
    【特長】
    ・中央と後側のどちらにもカンヌキ取付可能。カンヌキは後側へ移動可能。
    ・オプションワゴンの取付けも可能。
    ・均等耐荷重350kg。
    ・均等耐荷重表示は安全率20%。
    ・コストパフォーマンスに優れた実験台、軽量作業台。
    【用途】
    ・耐薬品性天板を採用しているため、薬品試験、実験研究に最適。
    ・機器用台や天秤台としても使用されている。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 37,660円~
    通常出荷日 : 3日目
  • 折りたたみ式小型作業台

    折りたたみ式小型作業台

    サカエ

    【特長】
    ・使わないときはコンパクトに収納
    ・便利な折りたたみ小型作業台
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 39,235
    通常出荷日 : 3日目
  • 軽量立作業台KDタイプ

    軽量立作業台KDタイプ

    サカエ

    本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため、非常に堅牢でホコリが溜まらない軽量作業台。
    【特長】
    ・作業台の高さが900mmなので腰への負担を軽減することができ、立ち作業が可能。
    ・作業用途に合わせサカエリューム、スチール、ポリエステル、3種類の天板を選択可能なワークテーブル。
    ・カンヌキは、中央と後側のどちらにも取り付け可能。
    ・キャビネットは左右のどちらでも簡単に使いやすい位置へセット可能。前面・背面もどちらも選択可能。
    ・W1500、W1800タイプには2個取付けも可能。
    ・均等耐荷重350kg。均等耐荷重表示は安全率20%を推奨。
    【用途】
    ・梱包仕分けやメモ書き、工具の仮置きなどの軽作業や、立って作業する現場向きの作業デスク。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 25,588円~
    通常出荷日 : 3日目~
  • 重量作業台KWCタイプ ペダル昇降移動式

    重量作業台KWCタイプ ペダル昇降移動式

    サカエ

    静から動へ!固定式作業台からワンタッチで移動式になる重量作業台。
    【特長】
    ・天板面に250kgを積載したままらくらく昇降が可能。
    ・ペダルを踏み込んで本体を上昇させ、らくらく移動が可能。
    ・ペダル部は収納することができ、台からのでっぱりを減らすことで安全性を向上。
    ・キャスターには、φ100(直径100mm)のハードゴムキャスターを採用。
    ・底部のアジャスターφ60(直径60mm)で底面とのレベル調整が可能で容易に水平にすることができる。
    【用途】
    ・重量のある製品を置いたまま他部署へそのまま移動させることができ、大変便利な作業デスク。
    ・製造から検品(出荷)場所への移動手段としても使用可能な棚。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 100,144円~
    通常出荷日 : 3日目~
  • 軽量作業台CKタイプ

    軽量作業台CKタイプ

    サカエ

    評価 0.0
    【特長】
    ・本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません
    ・工具を使わず折りたたみ可能
    ・不要時コンパクトに収納できます
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 25,785円~
    通常出荷日 : 3日目~
  • 軽量作業台KDタイプ

    軽量作業台KDタイプ

    サカエ

    評価 0.0
    【特長】
    ・本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。
    通常価格(税別) : 31,199円~
    通常出荷日 : 3日目
  • 作業台補助テーブルワゴン

    作業台補助テーブルワゴン

    トラスコ中山

    ​ワ​ゴ​ン​に​天​板​が​付​い​て​お​り​、​天​面​で​の​作​業​も​可​能​な作業台補助テーブルワゴン。
    【特長】
    ・​キ​ャ​ス​タ​ー​は​7​5​m​m​ゴ​ム​車​を​使​用​し​て​い​る​の​で​移​動​が​ス​ム​ー​ズ​。
    【用途】
    ・​作​業​台​の​補​助​ワ​ゴ​ン​と​し​て​多​用​途​に​使​用​可​。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 40,541円~
    通常出荷日 : 9日目~
  • 重量作業台KWBタイプ 移動式

    重量作業台KWBタイプ 移動式

    サカエ

    評価 0.0
    重量がある製品を移動させるのに便利な移動式の重量作業台。
    【特長】
    ・本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しており、非常に堅牢でしかもホコリが溜まりにくい。
    ・均等耐荷重350kg。
    ・バイス取付可能。
    ・キャビネットは左右のどちらにも簡単に使い易い位置へセット可能。前面、背面どちらにもセット可能。
    ・W1500、W1800タイプには2個取付けも可能。
    【用途】
    ・組立作業を行った後、作業台に載せたまま移動が可能なため重量物を持ち上げる必要なし。
    ・機器用台としても使用可能。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 71,742円~
    通常出荷日 : 3日目~
  • 作業台リフター(手動昇降式)

    作業台リフター(手動昇降式)

    トラスコ中山

    評価 0.0
    【特長】
    ・台形ねじ採用で、油圧のような自然降下がなく、長時間の保持が可能。
    ・​手​動​の​ね​じ​式​テ​ー​ブ​ル​リ​フ​タ​ー​で​は​見​ら​れ​な​い​300kg​ま​で​の​重​量​物​を​リ​フ​ト​可​能。
    【用途】
    ・長​時​間​の​保​持​が​必​要​な​作​業​台​。
    ・​ボ​ー​ル​盤​や​切​断​機​で​の​長​尺​物​工​作​時​の​補​助​台​。
    【仕様】
    ・昇降回転軸の上昇回転数:約40回
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 95,464円~
    通常出荷日 : 9日目
  • 軽量作業台KKタイプ ペダル昇降移動式

    軽量作業台KKタイプ ペダル昇降移動式

    サカエ

    評価 0.0
    天板と床板の2面を活用できる、軽作業に適した移動式の軽量作業台。
    【特長】
    ・静から動へ!固定式作業台をワンタッチで移動式に。本体の上昇、下降はペダルのワンタッチ操作でOK。
    ・ペダルを踏み込んで本体を上昇させ、らくらく移動!移動時250kg/昇降は250kgまで可能。
    ・ワンタッチのペダル操作で従来の固定作業台のように安定性を確保でき、耐震・安全管理面でも優れている。
    ・必要なときいつでも手軽に移動が可能。(移動時は最大20mm上昇)
    ・ペダルは収納可能で、出っ張りを減らし安全性を向上。
    ・キャスターは自在2個、固定2個(6輪車は自在4個、固定2個)。自在車と固定車は組替え可能。
    ・他の軽量作業台と組み合わせて、オリジナルのペダル昇降作業台を作ることもできます。
    【用途】
    ・自動車整備工場・機器用台としても使用可能。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 76,478円~
    通常出荷日 : 3日目~
  • 作業台用ビニールマット

    作業台用ビニールマット

    トラスコ中山

    作業台や棚用のビニールマット。
    【特長】
    ・ワークや作業台表面の傷防止に役立つ。
    通常価格(税別) : 6,087円~
    通常出荷日 : 9日目
  • 作業台 300Kgタイプ

    作業台 300Kgタイプ

    ミスミ

    評価 0.0
    余分な機能を取り除いたベーシックな軽量作業台です。
    【特長】
    ・固定式のベーシックなタイプ。
    ・H740mmなので座り作業に最適。
    ・天板表面材はポリエステル化粧合板と塩ビシート貼り化粧合板から選べ、さまざまな作業シーンに対応可能。
    ・足元のつなぎパイプは手前、中央、後の3か所のいずれかに移動可能で、使い勝手に合わせた対応が可能。
    【用途】
    ・梱包作業
    ・検品作業
    ・その他各種軽作業
    通常価格(税別) : 18,771円~
    通常出荷日 : 3日目
  • 軽量立作業台

    軽量立作業台

    サカエ

    評価 0.0
    大きな収納を持った小さな作業台。
    【特長】
    ・1人用の立ち作業台
    ・正面、側面にオプションパンチングパネルを装着でき工具類を掛けることが可能な軽量作業台
    ・均等耐荷重250kg
    ・均等耐荷重表示は安全率20%
    【用途】
    ・製造業・物流・仕分け作業現場等
    通常価格(税別) : 25,858
    通常出荷日 : 3日目
  • 作業台ライトステップ

    作業台ライトステップ

    長谷川工業

    評価 0.0
    組立式作業台のスタンダードタイプの作業用踏台。
    【特長】
    ・天板には滑り止めのライン入り。
    ・キャスターがついているので、組み立てた状態での移動にも便利。
    ・2mを超えるタイプにはフルセットの手摺が標準装備。
    ・ガッチリした構造のオールアルミ合金製。
    ・滑り止めで事故防止を強化。
    【用途】
    ・工場、倉庫、店舗など幅広い高所作業に利用可能。
    ・機械のメンテナンス用、荷役作業などに最適。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 84,424円~
    通常出荷日 : 1日目
  • 実験用中量作業台(メラミン天板)

    実験用中量作業台(メラミン天板)

    サカエ

    評価 0.0
    【特長】
    ・本体は銀イオン配合による抗菌効果のある粉体塗装を採用!
    ・本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 43,960円~
    通常出荷日 : 3日目
  • 軽量作業台用天板 サカエリューム天板・スチール天板・ポリエステル天板

    軽量作業台用天板 サカエリューム天板・スチール天板・ポリエステル天板

    サカエ

    評価 0.0
    2003年以降のサカエの作業台は天板のサイズが一致していれば異なる材質、色などの天板に交換可能です。
    穴あけなどの加工は不要でボルトの操作だけで交換が完了します。
    【特長】
    ・サカエリューム天板:耐久、耐薬品、防水性に優れ、摩耗やひっかき傷にも強く、工場や研究所、病院、学校など、あらゆる場所で活躍。
    ・スチール天板(粉体塗装):エポキシ樹脂系粉体塗装により、塗装膜が厚いため硬度が高く、耐衝撃性に優れている。耐酸、耐アルカリ、耐湿、耐汚染性に強く、剥離強度も抜群。
    ・ポリエステル天板:ポリエステル樹脂貼りのため、摩耗性に強く耐久性も優れている。美観性も高く、作業環境の向上に貢献。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 8,647円~
    通常出荷日 : 3日目~
  • 作業台 オプション天板(軽量用)

    作業台 オプション天板(軽量用)

    サカエ

    評価 0.0
    【特長】
    ・豊富なバリエーションのサカエ天板。
    ・用途に合わせてお選び下さい。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 12,646円~
    通常出荷日 : 3日目
  • 軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg (高さ調整H600~900)

    軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg (高さ調整H600~900)

    山金工業

    【ワークテーブル150シリーズ】
    ・使いやすい高さにセット!座り作業/立ち作業どちらもおまかせ!の軽量作業向け汎用作業台、基本タイプ。
    ・改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応天板を使用!
    ・天板/脚部カラーはシルキーホワイト色。清潔感あるシンプルデザインで、設置場所を選びません。
    【特長】
    ・軽作業に最適な均等耐荷重150kg。高さ調整範囲:H600~900mmの間で25mmピッチで調整が可能です。
    ・作業する方の身長や、作業内容に合わせて、使いやすい高さにセットしてご使用頂けます。
    ・天板は、エンボス加工を施した低圧メラミン化粧板を採用。光の反射を抑え、表面硬度が高く摩耗にも強いです。脚部はスチール製です。
    ・樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。
    ・独自構造で横揺れ防止!少ないボルトで横揺れを防止し、さらに短時間で組立ができます。
    ・足元のツナギ(カンヌキ)は、前後方向の自由な位置にセット可能です。
    ・ツナギを後ろにセットすれば、作業台の下に備品を収納したり、座り作業時には足元を広々使用できます。
    【用途】
    ・軽作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。
    ・梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。
    【納入実績】
    ・オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 27,032円~
    通常出荷日 : 3日目~
  • 中量作業台KVタイプ(組立式)

    中量作業台KVタイプ(組立式)

    サカエ

    評価 0.0
    本体に角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でホコリが溜まらない中量作業台。
    【特長】
    ・カンヌキは、中央と後側へ移動できるので自由にカスタマイズ可能。
    ・強度・静音性に優れる。
    ・オプション品も充実しておりカスタマイズが可能。
    ・均等耐荷重1200kgまで可能。均等耐荷重表示は安全率20%。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 38,243円~
    通常出荷日 : 3日目
  • 軽量作業台/ワークテーブル耐荷重50kg(天板付き150ワゴン)

    軽量作業台/ワークテーブル耐荷重50kg(天板付き150ワゴン)

    山金工業

    【ワークテーブル150シリーズ 天板付き150ワゴン】
    ・補助テーブル/移動用ワゴン/一人用作業台として、一台三役・便利な軽量作業台!
    ・山金工業製ワークテーブル150シリーズの天板奥行寸法に対応しており、合わせてのご使用もおすすめです。
    ・改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応天板を使用!
    ・カラーはシルキーホワイト色。清潔感あるシンプルデザインで、使用場所を選びません。
    ・サイズは3種類からお選びいただけます。
    【特長】
    ・天板は、エンボス加工を施した低圧メラミン化粧板を採用。光の反射を抑え、表面硬度が高く摩耗にも強いです。支柱・棚板はスチール製です。
    ・全体均等耐荷重50kg(自重を含む)、高さは738mmで、一般的な座り作業用の作業台とほぼ同じ高さです。・キャスターは、床面を汚しにくいエラストマーキャスターを採用、4輪自在で小回り抜群です。(φ50、ストッパー付2個、ストッパー無2個)
    【用途】
    ・軽作業全般、各種作業用テーブル、及び補助テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用補助テーブルとして。
    ・梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。
    【納入実績】
    ・オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 20,909円~
    通常出荷日 : 7日目
  • 中量作業台KTタイプ(組立式)

    中量作業台KTタイプ(組立式)

    サカエ

    【特長】
    ・本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。
    ・座り作業用
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 33,441円~
    通常出荷日 : 3日目~
  • 回転台 スチール天板 50kg型~150kg型

    回転台 スチール天板 50kg型~150kg型

    トラスコ中山

    製​品​、​部​品​な​ど​の​組​み​立​て​、​金​型​の​メ​ン​テ​ナ​ン​ス​に​最​適​な回転スチール天板。
    【特長】
    ・​作​業​者​の​使​い​や​す​い​位​置​に​簡​単​に​動​く​。
    ・内​部​:​樹​脂​製​ベ​ア​リ​ン​グ。
    ・日本製。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 10,055円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • GF作業台用引き出しキット

    GF作業台用引き出しキット

    SUS

    評価 0.0
    W900mm・1,200mm作業台に使用可能なパイプフレーム・グリーンフレームユニット。
    【特長】
    ・引き出しサイズ:W500×D500mm
    ・MAXスライド寸法:430mm
    【用途】
    ・作業台用の引き出しとして最適。
    通常価格(税別) : 23,510
    通常出荷日 : 10日目
  • 軽量作業台 BO型・BOR型 (下棚2枚付)

    軽量作業台 BO型・BOR型 (下棚2枚付)

    トラスコ中山

    評価 0.0
    【特長】
    ・青色の天板には鎮静作用と視認性が高まる効果があります。
    ・分割できる下棚2枚(AELT型)で広い保管スペースを確保できます。
    ・下棚が付いており、作業台下のスペースを有効活用できます。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 25,355円~
    通常出荷日 : 9日目
  • 高所作業台"アップスター"

    高所作業台"アップスター"

    日鐵住金建材

    評価 0.0
    【特長】
    ・軽量かつばねバランス式のため手動で簡単に昇降可能です。
    ・作業床は四方を手すり・幅木で囲まれているので安全なスペースでの作業が可能です。
    ・作業床を下げ、アウトリガーを折りたたむとコンパクトになりエレベーターなどで移動が可能です。
    ・上下部ブロックに分割が可能で、ライトバンでの移動が可能です。
    【用途】
    ・建築工事等において天井仕上げ作業、内壁面作業、配管工事等で使用する高所作業台です。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 555,000円~
    通常出荷日 : 11日目
  • G型用手摺り

    G型用手摺り

    ナカオ

    評価 0.0
    【特長】
    ・G型用背面手すり、G型用会談手すり(片側)、G-124用会談手すり(片側)です。
    材質:アルミ
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 10,560円~
    通常出荷日 : 2日目~
  • 超重量作業台Wタイプ(間口1,200mm)

    超重量作業台Wタイプ(間口1,200mm)

    サカエ

    評価 0.0
    均等耐荷重3,000kgの鋼製作業台
    【特長】
    ・本体は60角パイプ(構造用鋼管)の溶接一体構造により非常に堅牢で、しかもホコリが溜まりません。
    ・天板種類はサカエリューム、スチール、合板の3種類です。
    ・天板均等耐荷重3,000kg、底板均等耐荷重100kg
    ・防振アジャスター:AJ-1L独自の技術で開発された防振アジャスターで強度な衝撃や振動を吸収します。ネジ径:M16×P2.0
    【用途】
    ・エンジン等の重量物を検査する台や環境・食品等で分析装置を載せて使用する分析据付台として
    ・金属加工、機械整備、自動車整備など幅広い分野でワークテーブルとして
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 83,752円~
    通常出荷日 : 6日目~
  • 作業台 FGN型

    作業台 FGN型

    ピカコーポレイション

    評価 0.0
    【特長】
    ・豊富なラインナップを揃え現場ニーズに応える作業用踏台です。
    ・表面処理が高級感のあるオールアルマイト仕上げです。
    【用途】
    ・工場・倉庫などでの作業用、高所作業用に。
    【材質】
    ・本体:アルミ合金
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 17,188円~
    通常出荷日 : 1日目~

Loading...

これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています

軽量作業台(基本タイプ)

軽量作業台(基本タイプ)

    軽量立ち作業台 (基本タイプ)

    軽量立ち作業台 (基本タイプ)

      軽量作業台(基本タイプ) AE型

      軽量作業台(基本タイプ) AE型

        軽量作業台(基本タイプ) AO型

        軽量作業台(基本タイプ) AO型

          軽量作業台(基本タイプ) RAE型300kgタイプ

          軽量作業台(基本タイプ) RAE型300kgタイプ

            中量作業台(基本タイプ)

            中量作業台(基本タイプ)

              キャスターフリー作業台 (基本タイプ)

              キャスターフリー作業台 (基本タイプ)

                軽量作業台 BER型・BE型 (基本タイプ)

                軽量作業台 BER型・BE型 (基本タイプ)

                  軽量高さ調節式作業台(基本タイプ) AEM型

                  軽量高さ調節式作業台(基本タイプ) AEM型

                    軽量作業台 BO型・BOR型 (基本タイプ)

                    軽量作業台 BO型・BOR型 (基本タイプ)

                      軽量作業台 ボルトレス構造(基本タイプ)

                      軽量作業台 ボルトレス構造(基本タイプ)

                        軽量作業台(基本タイプ) SAE型(ダークグレー・ホワイト)300kgタイプ

                        軽量作業台(基本タイプ) SAE型(ダークグレー・ホワイト)300kgタイプ

                          トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                          22,445円 22,123円 22,436円 14,864円 30,125円 26,876円 42,431円 16,373円 37,118円 15,984円 16,934円 18,367円
                          5日目~   5日目~   5日目   5日目   5日目   5日目~   5日目~   5日目~   5日目   9日目   5日目~   5日目~  
                          軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 昇降式作業台 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg)
                          740 900 740 740 740 740 740 740 650~950 740 740 740
                          400 300 300 200 300 500 500 250 150 180 300 300
                          本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                          組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式 組立式

                          AE型作業台に関連する通販・販売特集