(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

10v ac アダプター通販・販売特集

  • ACアダプター
  • エンゲル ACアダプター MD14F・MHD14F用
  • 温湿度計 AC-PTS-12V
  • ACアダプタ 9445-02
  • ACアダプタ Z1013
  • ACアダプター  UA 310シリーズ
  • 池田レンズ フラッシュルーペ 10倍[ACアダプター]
  • ACアダプター ノートPC用
  • アズワン ACアダプター 入力電圧:100-240V
  • (EA790AF-6.7.8用)ACアダプター

10v ac アダプターの特集ページです。
ACアダプターやエンゲル ACアダプター MD14F・MHD14F用など10v ac アダプターに関する商品を探せます。

  • ACアダプター

    ACアダプター

    ミスミ

    DC24V対応品の簡易なAVアダプターです。ご使用になるLEDの必要電力に合わせてご選定ください。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,888円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • エンゲル ACアダプター MD14F・MHD14F用

    エンゲル ACアダプター MD14F・MHD14F用

    澤藤電機

    評価 0.0
    【特長】
    ・DC12V専用冷蔵庫(MD14F、MHD14F)をAC電源(AC100V)でご使用する場合の変換アダプタです。
    【材質】
    ・本体:樹脂
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 15,640
    通常出荷日 : 1日目
  • 温湿度計 AC-PTS-12V

    温湿度計 AC-PTS-12V

    アズワン

    評価 0.0
    【特長】
    重量が32.0gの温湿度計に使用できるACアダプターです。
    通常価格(税別) : 5,000
    通常出荷日 : 12日目
  • ACアダプタ 9445-02

    ACアダプタ 9445-02

    日置電機

    評価 0.0
    電気工事などの現場において、ひずんだ漏れ電流の解析が可能にし、真の実効値で高調波漏れ電流も正確に測定できるクランプオンリーク用のACアダプタです。
    通常価格(税別) : 7,000
    通常出荷日 : 1日目
  • ACアダプタ Z1013

    ACアダプタ Z1013

    日置電機

    評価 0.0
    【特長】
    ・CM4003、SP3000、SP7150用ACアダプタ
    ・AC100~240V、長時間連続測定も可能に
    通常価格(税別) : 16,061
    通常出荷日 : 21日目
  • ACアダプター  UA 310シリーズ

    ACアダプター  UA 310シリーズ

    アズワン

    評価 0.0
    【共通仕様】
    ・商品タイプ:ACアダプター
    ・入力電圧:100-240V
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,580
    通常出荷日 : 1日目
  • 池田レンズ フラッシュルーペ 10倍[ACアダプター]

    池田レンズ フラッシュルーペ 10倍[ACアダプター]

    池田レンズ工業

    評価 0.0
    【特長】
    ・ガラス製レンズ倍率10倍ACアダプター付で長時間使用にも便利。
    【商品仕様】
    ・フラッシュルーペ10倍[ACアダプター]品番
    ・M-100ACレンズサイズ
    ・直径30mm倍率
    ・10倍重さ
    ・102g商品サイズ
    ・62×190×57mmレンズ
    ・ガラスレンズ電源
    ・ACアダプター
    ・池田レンズ フラッシュルーペ 10倍[ACアダプター]
    ・JANコード:4963008100133
    ・トラスココード:805-2067
    ・質量:337g
    【材質/仕上】
    ・材質ガラス・プラスチック・鉄・他
    通常価格(税別) : 7,100
    通常出荷日 : 9日目
  • ACアダプター ノートPC用

    ACアダプター ノートPC用

    バッファロー

    評価 0.0
    【特長】
    ・ノイズをカットするフェライトコア付
    ・自宅にもう一台!できるビジネスマンの必需品
    ・ノートPC用ACアダプター、75W、90Wモデル
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 6,003円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • アズワン ACアダプター 入力電圧:100-240V

    アズワン ACアダプター 入力電圧:100-240V

    アズワン

    評価 0.0
    【共通仕様】
    ・入力電圧:100-240V
    ・プラグ極性:センタープラス
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 3,360円~
    通常出荷日 : 1日目
  • (EA790AF-6.7.8用)ACアダプター

    (EA790AF-6.7.8用)ACアダプター

    エスコ

    評価 0.0
    【商品仕様】
    ・EA790AF-6A、-7A、-8Aに対応
    ・EA790AF-64を必ずお買い求め下さい。
    ・JAN:4548745147025
    通常価格(税別) : 1,976
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • ACアダプターUECシリーズ

    ACアダプターUECシリーズ

    ユニファイブ

    交流電流(AC)を直流電流(DC)に交換する為の装置。
    【特長】
    ・電源回路用の専用部品を機器に必要な部品の他に調達、管理する工数が削減できる。
    ・電源回路を部品として購入することで、開発費用も不要になる。
    ・バッテリーの充電器との兼用が可能。
    【用途】
    ・PCをはじめとする電気機器に電源を供給する際に使用する。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 22,980
    通常出荷日 : 3日目
  • マルチメータ用ACアダプター

    マルチメータ用ACアダプター

    カイセ

    評価 0.0
    【特長】
    ・SK-4033/4035/7722用専用アダプター(896-02)。
    ・SK-8701用専用アダプター(898)。
    ・896-02の極性は『センターマイナス』です。一般的なものとは逆になりますのでご注意ください。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 6,831円~
    通常出荷日 : 4日目~
    • SALE 2024/06/30まで

    ACソレノイドロック(通電時施錠型) LE-63

    ACソレノイドロック(通電時施錠型) LE-63

    タキゲン製造

    評価 0.0
    遠隔操作で施錠できる電気錠。
    【特長】
    ・ソレノイドロックの交流タイプ。
    ・小・中扉用電気錠。
    ・表面・裏面取り付け両用(表面取り付けの時は、カバーを外して行う。LE-63-10は裏面取り付けのみ)。
    ・遠隔操作で施錠可能。
    ・保護カバー付属(取り外し可能)。
    ・施錠確認スイッチ付。
    【用途】
    ・パスボックス・各種ケース。
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 9,692円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • ACファンセットモデル

    ACファンセットモデル

    山洋電気

    評価 0.0
    拘束時焼損保護機能を搭載し、-30℃~+60℃までの温度範囲で使用可能なACファンのセットモデルです。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 3,930円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 中圧リニアコンプレッサ ACシリーズ

    中圧リニアコンプレッサ ACシリーズ

    日東工器

    評価 0.0
    中圧用途の可能性を追求したコンプレッサ。
    【特長】
    ・多彩なシリーズを形成。
    ・リニア駆動フリーピストン方式。
    ・機器組込み用圧縮空気源として多様性を発揮する。
    ・小型で軽量、低振動、低作動音、オイルレスでクリーン。
    ・頻繁なON/OFFに対応、脈動を低減、加圧防止、低消費電力、長寿命。
    【用途】
    ・AC0105、110:生理食塩水スプレー機、コピーマシン、自動販売機。
    ・AC0207:精密測定器エアベアリング、エアブラシ、ネブライザ。
    ※この製品は重量品の為、運送会社から車上引き渡しとなります。ご了承ください。
    通常価格(税別) : 19,398円~
    通常出荷日 : 19日目
  • 8~15型(4:3)視野角広い組込みモニタ(VGA、BNC、HDMI入力)

    8~15型(4:3)視野角広い組込みモニタ(VGA、BNC、HDMI入力)

    ミスミ

    長年の実績がある4:3画面に対応した、産業用ディスプレイ。10インチ以上のモデルは、上下方向からの視野角が広い液晶パネルを採用。DC12-24Vに対応。オプション品を使用することでACアダプタもご使用いただけます。VGA、BNCのアナログ信号に加え、HDMIデジタルにも対応しました。
    • 数量スライド割引
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 53,000円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • ACソレノイドロック(通電時解錠型) LE-60

    ACソレノイドロック(通電時解錠型) LE-60

    タキゲン製造

    評価 0.0
    ソレノイドの通電時解錠型とはソレノイドに通電している間だけ解錠することができます。電源が切れていたり、断線したときなど、通電が切れると施錠となり扉を開けることができないので安全性に優れています。主に防犯性を重視する場所に用いられます
    【特長】
    ・ソレノイドロックの交流タイプ。
    ・ラッチ機構(自動施錠タイプ)。
    ・遠隔操作で解錠できます。
    ・表面・裏面取付両用(表面取付け時はカバーを外して行ってください)。
    ・通電していない時でも解錠できる非常解錠用錠前付けです(LE-60-E・ES)。
    ・施解錠が信号によって確認できます(LE-60-S・ES)。
    【用途】
    ・パスボックス・各種ケース
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 7,214円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • アルインコ AC電源

    アルインコ AC電源

    アルインコ

    評価 0.0
    【特長】
    ・ACアダプターです。
    【用途】
    ・バッテリーパックの充電用。
    【材質】
    ・本体:ABS樹脂
    ・コード部:テフロン線
    通常価格(税別) : 3,200
    通常出荷日 : 4日目
  • アナログメグオームハイテスタIR4042-10

    アナログメグオームハイテスタIR4042-10

    日置電機

    評価 0.0
    4レンジ(125/250/500/1000V)でテストリード付属のアナログ絶縁抵抗計。
    【特長】
    ・堅牢性への現場ニーズに応える耐衝撃設計、コンクリート上1mからの落下に耐えるドロッププルーフ
    ・暗い現場での作業効率をアップする、高輝度LED照明メータ、LEDライト付きテストリード
    ・確実に測定値を読み取ることができるシンプルなスケール
    ・より安全に試験を実施、活線警告赤色LED付き
    ・JISC1302認証品
    【用途】
    ・各現場の作業に最適
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 36,261
    通常出荷日 : 1日目
  • ACアダプタ Z1005

    ACアダプタ Z1005

    日置電機

    評価 0.0
    【特長】
    ・ロガー用ACアダプタ
    ・AC100~240V、長時間連続測定も可能に
    通常価格(税別) : 13,210
    通常出荷日 : 21日目
  • ACアダプターUA/UN/UV/UNIシリーズ

    ACアダプターUA/UN/UV/UNIシリーズ

    ユニファイブ

    交流電流(AC)を直流電流(DC)に交換する為の装置。
    【特長】
    ・電源回路用の専用部品を機器に必要な部品の他に調達、管理する工数が削減できる
    ・電源回路を部品として購入することで、開発費用も不要になる
    ・PSE取得
    ・バッテリーの充電器との兼用が可能
    【用途】
    ・PCをはじめとする電気機器に電源を供給する際に使用
    ・スイッチング電源は小型発熱対策等に使用
    ・USBACアダプターはスマホ、タブレット等に対応
    ※同メーカー製のACコードはこちら
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,480円~
    通常出荷日 : 3日目
  • (EA790AF-16A用)ACアダプター

    (EA790AF-16A用)ACアダプター

    エスコ

    評価 0.0
    【商品仕様】
    ・EA760AF-16A、-16D用ACアダプター
    通常価格(税別) : 1,500
    通常出荷日 : 1日目
  • アナログメグオームハイテスタ IR4033-10

    アナログメグオームハイテスタ IR4033-10

    日置電機

    評価 0.0
    3レンジアナログ式絶縁抵抗計。
    【特長】
    ・堅牢性への現場ニーズに応える耐衝撃設計、コンクリート上1mからの落下に耐えるドロッププルーフ。
    ・暗い現場での作業効率をアップする、高輝度LED照明メータ。
    ・確実に測定値を読み取ることができるシンプルなスケール。
    ・より安全に試験を実施、活線警告赤色LED付き。
    ・JISC1302認証品。
    【用途】
    ・DC250/500/1000Vの3レンジアナログ絶縁抵抗計。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 29,750
    通常出荷日 : 1日目
  • タジマ ACアダプター9V24

    タジマ ACアダプター9V24

    TJMデザインタジマツール

    評価 0.0
    【特長】
    ・スピーカー搭載ワークライト専用ACアダプターです
    【商品仕様】
    ・現場作業用LEDワークライトアクセサリー
    ・LEDワークライトR151専用ACアダプター
    ・品名:ACアダプター9V24
    ・部品名:ACアダプター
    ・適合機種:LE-R151
    ・最大幅(mm):53
    ・材質:本体:ABS、銅線
    ・JANコード:4975364169341
    ・トラスココード:103-0286
    ・質量:452g
    通常価格(税別) : 3,967
    通常出荷日 : 1日目
  • AC・DC5-1000V 検電器

    AC・DC5-1000V 検電器

    エスコ

    評価 0.0
    【商品仕様】
    ・検電範囲…接触時:AC7/1000V、DC5/1000V
    非接触時:AC:30/1000V
    ・インジケータ…125V以下:100VのLED点灯、
    125V以上:200VのLED点灯、
    非接触AC検出:検電のLED点灯
    ・LEDと音でお知らせします
    ・電源…LR44リチウム電池×2個(付属)
    ・サイズ…17.5(W)×18(D)×132(H)mm
    (先端:約10mm)
    ・重量…24g(電池含む)
    ・100V/200V判別可能、先端LEDライト搭載
    ・★非接触AC検出電圧は無段階のボリューム感度調整機能付
    ・電池残量チェック機能付
    ・用途…建築現場等での電気配線の確認に。
    工場等での電気設備のチェック等に。
    ・特徴…・AC/DC両用
    ・接触/非接触対応
    ・100V/200V判別可能
    ・先端LEDライト搭載
    ・非接触AC検出電圧は無段階のボリューム感度調整機能付
    ・電池残量チェック機能付
    ・ブザーとライトで検電を確認
    ・本体両サイドに絶縁性を高める導電ゴムを使用
    ・キャップホルダーは上下どちらにも付け替え可能
    ・JAN:4548745110029
    通常価格(税別) : 4,200
    通常出荷日 : 1日目
  • アナログメグオームハイテスタ IR4041-10

    アナログメグオームハイテスタ IR4041-10

    日置電機

    評価 0.0
    4レンジ(DC50/125/250/500V)アナログ絶縁抵抗計。
    【特長】
    ・堅牢性への現場ニーズに応える耐衝撃設計、コンクリート上1mからの落下に耐えるドロッププルーフ
    ・暗い現場での作業効率をアップする、高輝度LED照明メータ、LEDライト付きテストリード
    ・確実に測定値を読み取ることができるシンプルなスケール
    ・より安全に試験を実施、活線警告赤色LED付き
    ・JISC1302認証品
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 36,261
    通常出荷日 : 1日目
  • 耐油300V電源用コード 10m

    耐油300V電源用コード 10m

    品川電線

    評価 0.0
    【特長】
    ・特に耐油性に優れた多芯キャブタイヤケーブルです
    ・一般のVCTFと比較して機械油などによる硬化がほとんどなく耐寒性、可とう性にも優れています
    ・工作機械などでの信号、電源ラインに
    通常価格(税別) : 2,561円~
    通常出荷日 : 8日目~
  • ACアダプター9V500mA U305-0905

    ACアダプター9V500mA U305-0905

    タニタ

    評価 0.0
    【特長】
    ・対応機種:
    ・TL280/290シリーズ
    ・BWBシリーズ、BSCシリーズ、TLDシリーズ(AC使用)
    ・1581、BLB-12、BD-715A、BD-815
    ・WB-110、WB-150
    ・PWC-620、PW-650A、PH-550A
    ・TLC-100、TLC-500
    ・TBF-401、TBF-300、TBF-305
    ・TBF-016、TBF-410(プリンターなし)
    ・(仕様変更により「ACアダプター A20920J」(9V200mA)をご使用のお客様も、こちらの商品が対応ACアダプターになります)
    【商品仕様】
    ・サイズ:W55.8×H28×D55mm (コード長さ約1.8m) 約60g
    ・JAN:4904785009264
    ・内容量:1個
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 3,198
    通常出荷日 : 1日目
  • タジマ ACアダプター13V43

    タジマ ACアダプター13V43

    TJMデザインタジマツール

    評価 0.0
    【特長】
    ・スピーカー搭載ワークライト専用ACアダプターです
    【商品仕様】
    ・現場作業用LEDワークライトアクセサリー
    ・LEDワークライトR401専用ACアダプター
    ・品名:ACアダプター13V43
    ・部品名:ACアダプター
    ・適合機種:LE-R401
    ・最大幅(mm):51
    ・材質:本体:ABS、銅線
    ・JANコード:4975364169334
    ・トラスココード:103-0285
    ・質量:514g
    通常価格(税別) : 5,810
    通常出荷日 : 1日目
  • ミネベアACファン

    ミネベアACファン

    ミネベアミツミ

    評価 0.0
    交流電圧で駆動するモーターでファン(羽根)を回転させる事により、産業機械や設備機器などの内部で発生する熱を外部へ排出し、内部を冷却します。
    通常価格(税別) : 3,239
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • ミニオイルレスエアコンプレッサ

    ミニオイルレスエアコンプレッサ

    パオック

    評価 0.0
    【特長】
    ・軽量・小型で持ち運びしやすい
    ・オイルレスなのでメンテナンスが簡単
    ・オイルが混ざらずクリーンなエアを供給
    【用途】
    ・タイヤの空気入れや清掃、ゴミの吹き飛ばし、汚れ落としなど各種エアツールへのエアの供給に
    通常価格(税別) : 26,250
    通常出荷日 : 2日目
  • FP-10 レンカライト20W(屋外用) 10m

    FP-10 レンカライト20W(屋外用) 10m

    ハタヤリミテッド

    評価 0.0
    屋外用20W蛍光灯連結ライト。
    【特長】
    ・コンセント付で、10灯まで連結して点灯が可能。
    ・雨中でも使える屋外用防雨型。
    ・インバーター内蔵で瞬時に点灯。
    ・50Hz・60Hz兼用。
    ・アース不要の二重絶縁構造。
    【用途】
    ・工事現場照明に最適。
    ・トンネル工事・各種生産ライン・土木工事・航空機・船舶・自動車・鉄道車両整備に最適。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 11,761
    通常出荷日 : 9日目
    • SALE 2024/06/30まで

    ユニファイブ製品用 ACコード

    ユニファイブ製品用 ACコード

    ユニファイブ

    日本国内規格電源コード ACコード。
    【特長】
    ・ACコード(PSE規格品)。
    ・ユニファイブ製品用。
    ・ACプラグ保護キャップ付き。
    【用途】
    ・インレット使用のACアダプターに使用。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 980円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • ACフレキシブルカレントセンサ

    ACフレキシブルカレントセンサ

    日置電機

    【特長】
    ・アタッチメント装着で狭い隙間により通しやすいです
    ・接続することで太い配線やダブル配線、4200Aの大電流測定に対応します
    ・自在に曲がります
    【用途】
    ・電気工事全般に
    ・ブレーカ容量など負荷電流の確認に
    ・屋内電気工事・電気設備の工事・メンテナンスに
    通常価格(税別) : 14,000
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能
  • 筐体 ACファン

    筐体 ACファン

    エダー

    日系企業への輸出経験が豊富なエダー社製。
    【特長】
    ・高精度ボールベアリングを使用
    ・取付け部の形状はリブなしタイプ
    ・機器組込み用、リード線タイプ
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 2,377
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • ジャクソンセーフティ V10エレメント

    ジャクソンセーフティ V10エレメント

    日本製紙クレシア

    リーズナブルで、軽量タイプの安全メガネ。
    【特長】
    ・レンズはポリカーボネイド素材のクリアタイプで構成されている。
    ・スペクタクルタイプのメガネで99.9%UVカット。
    ・軽量モデル。
    ・工事現場、研究施設等で発生する飛来物(破片/粉体等)、液体飛沫物からの作業者の目を保護する。
    【用途】
    ・一般工場、製薬工場、ラボ、研究、学校、病院、食品工場、建築、工事現場等での作業時に最適。
    ・軽作業や外部からの客用として利用可能。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 600
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 制御盤用遮断器 FAシリーズ(漏電遮断器) NV50-FA

    制御盤用遮断器 FAシリーズ(漏電遮断器) NV50-FA

    三菱電機

    評価 0.0
    電気設備の未来創造に貢献する三菱低圧遮断器。
    半世紀以上に渡り市場のニーズに応えてきた三菱ノーヒューズ遮断器・漏電遮断器。
    新遮断技術を搭載したWS-Vシリーズをはじめ、受配電市場、機械市場それぞれに応じた様々なラインアップを取り揃えています。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 9,469円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • TUHSシリーズ オンボードタイプ

    TUHSシリーズ オンボードタイプ

    コーセル

    TUHSシリーズ:オンボードタイプ・超小型AC-DCコンバータ。
    【特長】
    ・世界最小クラスの小型/高効率電源。
    ・電源の小型化で、お客様のレイアウト設計自由度UP。
    ・長い保持時間、長寿命化が必要な場合でも、コンデンサ選定で対応可能。
    ・広い温度範囲での使用が可能。(-40℃~+85℃)
    【用途】
    ・小型汎用装置に最適。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,257円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • インダクションモーター中間ギヤヘッド

    インダクションモーター中間ギヤヘッド

    SPG(エス・ピー・ジー)

    評価 0.0
    モーターシャフトとヘリカルギヤの精密加工により10-15dBの低騒音レベルを実現。
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 4,339円~
    通常出荷日 : 2日目
  • フレキシブルレンジ直流安定化電源 PSF-Lシリーズ

    フレキシブルレンジ直流安定化電源 PSF-Lシリーズ

    テクシオ・テクノロジー

    評価 0.0
    電圧・電流可変領域はフレキシブルに8倍変化。
    【特長】
    ・定格電力範囲内において電圧・電流をフレキシブルに出力することが可能です
    ・10V/80Aから80V/10Aまで800W以内であれば20V/40Aや40V/20Aなどのように従来の直流安定化電源複数台分の出力をカバーします(PSF-800Lの場合)
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 154,667円~
    通常出荷日 : 3日目~
  • アナログメグオームハイテスタ IR4031-10

    アナログメグオームハイテスタ IR4031-10

    日置電機

    評価 0.0
    3レンジアナログ絶縁抵抗計 アナログメグオームハイテスタIR4031-10。
    【特長】
    ・堅牢性への現場ニーズに応える耐衝撃設計、コンクリート上1mからの落下に耐えるドロッププルーフ。
    ・暗い現場での作業効率をアップする、高輝度LED照明メータ、LEDライト付きテストリード。
    ・確実に測定値を読み取ることができるシンプルなスケール。
    ・より安全に試験を実施、活線警告赤色LED付き。
    ・操作性抜群の測定スイッチ。
    ・スイッチなしリード付属。
    【用途】
    ・3レンジ 50V/125V/250Vの絶縁抵抗測定。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 29,750
    通常出荷日 : 1日目
  • スポットエアコン 1口 3相200V

    スポットエアコン 1口 3相200V

    スイデン

    評価 0.0
    【特長】
    ・従来機より冷房能力が42.1%アップしました
    ・排気リードダクトは熱い排気空気を上部へ吹き上げて、本体周りには熱気を出しません
    ・吸気側にフィルターを内蔵し、目づまりによる冷却低下を防止します
    ・全閉式ファンモータを採用しています
    【用途】
    ・マシンなどへの部分冷却に
    ・広い場所でのスポット冷房に
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 103,075円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • JUNIORシリーズ ヒーター 100V

    JUNIORシリーズ ヒーター 100V

    白光

    評価 0.0
    【仕様】
    ・はんだこて JUNIOR用ヒーターです。
    ・消費電力(W):30~300
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 318円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
    • SALE 2024/06/30まで

    ACミニコンタクタ

    ACミニコンタクタ

    ミスミ

    省スペースに配慮した高感度のACミニコンタクタ商品となります。
    • 数量スライド割引
    • UL
    • c-UL
    • CCC
    • 省スペース
    • ネジ取付
    • DINレール
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 1,670円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • AC電源コード(家庭用)

    AC電源コード(家庭用)

    ELPA朝日電器

    評価 0.0
    AC100Vの外部電源端子付CDステレオラジカセを家庭用電源で使用。
    通常価格(税別) : 1,688
    通常出荷日 : 1日目
    • SALE 2024/06/30まで

    汎用インバータ FREQROL-D700シリーズ

    汎用インバータ FREQROL-D700シリーズ

    三菱電機

    【ブランド】三菱電機
    【電源電圧】
    ・単相100V
    ・単相200V
    ・三相200V
    ・三相400V
    コンパクトボディに高性能を搭載した小形インバータ。
    【特長】
    ・三菱電機のインバータの中でも一番小形なタイプ
    ・横方向を密着して設置可能で、省スペース化がはかれる
    ・冷却ファンは、設計寿命10年の長寿命化を実現
    ・三菱インバータの新基準
    ・簡単操作の追求
    ・コンパクト、省スペース
    ・簡単メンテナンス
    ・世界基準の環境配慮
    ・充実の機能
    【用途】
    ・ファン・ポンプ
    ・搬送・食品機械
    ・環境・生活関連機械
    ・工作機械
    ・アミューズメント機械
    ・包装機械・繊維機械・印刷機械
    通常価格(税別) : 15,870円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • ACアダプタ(5VDC 3A)

    ACアダプタ(5VDC 3A)

    コンテック(PC関連)

    評価 0.0
    【特長】
    ・本製品は、入力:100~240VAC、出力:+5VDC 3AのACアダプタです
    ・UL、CUL、PSE、BSMI、RCM、GS、CE、FCC Class B適合製品です
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 7,500
    通常出荷日 : 7日目
  • プリヒーター FR-830 100V 2極接地プラグ

    プリヒーター FR-830 100V 2極接地プラグ

    白光

    評価 0.0
    【特長】
    ・局所加熱に最適な熱風式小型プリヒーター。
    ・スピーディーな立ち上がりで、温度のバラツキも軽減。
    ・多層基板の予備加熱に最適。
    通常価格(税別) : 35,252
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
    • SALE 2024/06/30まで

    レーザポインタ電源 VAOS-AC

    レーザポインタ電源 VAOS-AC

    駿河精機

    レーザポインタVAOS用専用電源。
    【特長】
    ・レーザに適応した型式を選択。
    ・安全のため、電源ON時はモニタランプが点灯。
    【用途】
    ・光学実験。
    通常価格(税別) : 6,706
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 制御盤用遮断器 FAUシリーズ(漏電遮断器) NV30-FAU

    制御盤用遮断器 FAUシリーズ(漏電遮断器) NV30-FAU

    三菱電機

    電気設備の未来創造に貢献する三菱低圧遮断器。
    半世紀以上に渡り市場のニーズに応えてきた三菱ノーヒューズ遮断器・漏電遮断器。
    新遮断技術を搭載したWS-Vシリーズをはじめ、受配電市場、機械市場それぞれに応じた様々なラインアップを取り揃えています。
    通常価格(税別) : 6,829円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • プリヒーター FR-870B・FR-872 100V 2極接地プラグ

    プリヒーター FR-870B・FR-872 100V 2極接地プラグ

    白光

    評価 0.0
    【特長】
    ・全体加熱に最適なプリヒーター。
    ・素早い立ち上りのカーボンヒーター採用。
    ・両面実装している基板でも使える非接触型。
    通常価格(税別) : 96,800
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • NKE れんら君 アナログタイプ 電圧入力0-10V

    NKE れんら君 アナログタイプ 電圧入力0-10V

    NKE

    評価 0.0
    【特長】
    ・設備や環境の変化をメールでお知らせする通報機です。
    ・温度や湿度などのアナログセンサーをつなぐことができ、設定超えでのメール通報やPCでのグラフ化表示が可能です。
    ・手のひらサイズで省スペース設計です。
    ・既存のLANにつなげるだけで使用できます。
    【用途】
    ・庫内の温度や湿度監視に。
    ・電力監視や漏電通知に。
    ・水質監視や水位管理に。
    【商品仕様】
    ・幅(mm):57.0
    ・奥行(mm):93.7
    ・高さ(mm):32.8
    ・対応センサ:電圧入力0~10V
    ・アナログセンサ接続用
    ・メール認証:POP before SMTP、SMTP認証
    ・DC24V電源仕様
    ・トラスココード:856-1558
    ・質量:90g
    【材質/仕上】
    ・ケース:PBT
    ・基板:FR-4
    通常価格(税別) : 126,050
    通常出荷日 : 1日目
  • デジタルマルチメーター SD-10

    デジタルマルチメーター SD-10

    エンジニア

    評価 0.0
    接触不良を起こしにくい金メッキテストリードを使用し、背面に磁石を内蔵しているため金属面への貼付も可能な、多彩な測定項目でコンパクトなデジタルマルチメーターです。
    通常価格(税別) : 4,667
    通常出荷日 : 1日目
  • 記憶計Ⅱ型用ACアダプター

    記憶計Ⅱ型用ACアダプター

    アズワン

    評価 0.0
    【商品仕様】
    ・SK-L200THIIαD 、SK-L200TII D 専用ACアダプタです。 (DC6V 1000mA)
    通常価格(税別) : 4,500
    通常出荷日 : 8日目
  • レバーシブルモータ

    レバーシブルモータ

    Panasonic

    【特長】
    ・瞬時正逆転が可能。
    ・固定子巻線をバランス巻としており、正転逆転とも同じ特性が得られます。
    ・簡易ブレーキ機構を内蔵しており、インダクションモータと比べてオーバーランが少なく、瞬時正逆転が可能です。
    ・時間定格は30分です。
    ・インダクションモータとレバーシブルモータの相違点:レバーシブルモータは瞬時正逆転が可能ですが、インダクションモータでは、結線を逆転に切り換えても、回転磁界と逆方向のトルクを発生しているため、負荷を瞬時に逆転させることはできません。
    • 数量スライド割引
    CAD :
    3D
    通常価格(税別) : 9,319円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 漏電遮断器 NV-Sクラス(汎用品) 高調波・サージ対応形 NV250-SV

    漏電遮断器 NV-Sクラス(汎用品) 高調波・サージ対応形 NV250-SV

    三菱電機

    評価 0.0
    電気設備の未来創造に貢献する三菱低圧遮断器。
    半世紀以上に渡り市場のニーズに応えてきた三菱ノーヒューズ遮断器・漏電遮断器。
    新遮断技術を搭載したWS-Vシリーズをはじめ、受配電市場、機械市場それぞれに応じた様々なラインアップを取り揃えています。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 73,635円~
    通常出荷日 : 5日目
  • 日置(HIOKI) アナログメグオームハイテスタ IR4032-10

    日置(HIOKI) アナログメグオームハイテスタ IR4032-10

    日置電機

    評価 0.0
    3レンジ(125V/250V/500V)アナログ絶縁抵抗計 アナログメグオームハイテスタIR4032-10。
    【特長】
    ・堅牢性への現場ニーズに応える耐衝撃設計、コンクリート上1mからの落下に耐えるドロッププルーフ
    ・暗い現場での作業効率をアップする、高輝度LED照明メータ、LEDライト付きテストリード
    ・確実に測定値を読み取ることができるシンプルなスケール
    ・より安全に試験を実施、活線警告赤色LED付き
    ・操作性抜群の測定スイッチ
    ・スイッチなしリード付属
    通常価格(税別) : 34,649
    通常出荷日 : 6日目
  • スピーカ SPH-10EA

    スピーカ SPH-10EA

    パトライト

    評価 0.0
    【特長】
    ・ホーン型スピーカー
    ・音声合成製品対応
    ・定格入力:10W
    ・インピーダンス:8Ω
    通常価格(税別) : 13,000
    通常出荷日 : 3日目
  • イオナイザー ノズルタイプ専用ACアダプタ

    イオナイザー ノズルタイプ専用ACアダプタ

    ミスミ

    評価 0.0
    イオナイザーノズルタイプ(ENZR-R)専用のACアダプタです。
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 5,670
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • クランプアダプター 660

    クランプアダプター 660

    カイセ

    評価 0.0
    ・AC / DC 400mVが測定できるデジタルテスターに接続して、AC / DC400A まで測定可能。
    ・出力波形と入力波形が同じなので、オシロスコープや記録計と接続して波形観測やデータ記録に利用可能。
    通常価格(税別) : 28,690
    通常出荷日 : 6日目

Loading...

これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています

LEDバー照明 ACフリー

LEDバー照明 ACフリー

    【エコノミーシリーズ】LEDスポット照明 フレキシブル (IP65) 防塵防水タイプ Lタイプ

    【エコノミーシリーズ】LEDスポット照明 フレキシブル (IP65) 防塵防水タイプ Lタイプ

      LEDバー照明 薄型

      LEDバー照明 薄型

        LEDバー照明 耐油

        LEDバー照明 耐油

          【エコノミーシリーズ】 LEDスポット照明 フレキシブル (IP20) 防塵タイプ

          【エコノミーシリーズ】 LEDスポット照明 フレキシブル (IP20) 防塵タイプ

            LEDバー照明 埋め込み

            LEDバー照明 埋め込み

              LED面発光照明

              LED面発光照明

                LEDスポット照明 小型

                LEDスポット照明 小型

                  LEDバー照明 ON・OFFタイプ

                  LEDバー照明 ON・OFFタイプ

                    LEDスポット照明 小型フレキシブル

                    LEDスポット照明 小型フレキシブル

                      LEDスポット照明 コンパクト

                      LEDスポット照明 コンパクト

                        LEDバー照明 スリム

                        LEDバー照明 スリム

                          ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                          11,319円 3,980円 7,161円 15,166円 5,530円 7,508円 9,818円 7,081円 7,161円 9,125円 2,184円 3,639円
                          在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                          バータイプ スポットタイプ バータイプ バータイプ スポットタイプ バータイプ 面発光タイプ スポットタイプ バータイプ スポットタイプ スポットタイプ バータイプ
                          IP65 IP65 IP50 IP67 IP20 IP55 IP20 IP67 IP54 IP67 - IP67
                          白色 白色 白色 白色 白色 白色 白色 白色 白色 白色
                          バータイプ フレキシブルアーム フラットタイプ バータイプ フレキシブルアーム 埋め込み フラットタイプ 小型スポット バータイプ 小型スポット 小型筒状 スリムバータイプ
                          ネジ止 ネジ止 - ネジ止 ネジ止 ネジ止 ネジ止・マグネット ネジ止・マグネット ネジ止 ネジ止 ネジ止 -

                          筐体用LEDカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          10v ac アダプターに関連する通販・販売特集