(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

セラミック ヒーター 300w通販・販売特集

  • コーツヒーター ホルダー
  • チューブカバーヒーター 500~3000mm
  • 温調はんだこて セラミックヒーター 鉛フリーはんだ対応 消費電力(W) 70
  • 急速加熱はんだこて プレスト(セラミックヒータータイプ)
  • スーパーリボンヒーター 1000mm・1500mm・2000mm
  • マイクロセラミックヒーター
  • はんだこて/セラミックヒータータイプ FX-600・FX-601
  • N2はんだこて部 FX-8302 27V-150W
  • はんだこて部 FX-8301 27V-150W
  • ジュニア100Wセット

セラミック ヒーター 300wの特集ページです。
コーツヒーター ホルダーやチューブカバーヒーター 500~3000mmなどセラミック ヒーター 300wに関する商品を探せます。

  • コーツヒーター ホルダー

    コーツヒーター ホルダー

    坂口電熱

    【特長】
    ・コーツヒーター用の取付け部品です。
    ・ヒーター1本につき、2個使用します。
    通常価格(税別) : 296
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • チューブカバーヒーター 500~3000mm

    チューブカバーヒーター 500~3000mm

    東京技術研究所

    評価 0.0
    リボンヒーターの巻きつけ作業を無くした新しい細管専用ヒーター。
    【特長】
    ・固定具付きで配管に仮止めでき、作業性が向上。
    ・耐熱マジックテープの採用により最高耐熱200℃を実現。
    ・サーモスタット付きのため過昇温の心配がない。
    【用途】
    ・チューブやSUS管の加熱に。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 27,003円~
    通常出荷日 : 2日目~
  • 温調はんだこて セラミックヒーター 鉛フリーはんだ対応 消費電力(W) 70

    温調はんだこて セラミックヒーター 鉛フリーはんだ対応 消費電力(W) 70

    goot(太洋電機産業)

    【特長】
    ・電気的絶縁性と熱伝導性に優れたセラミックヒーターを使用しています。
    ・手元で温度調整可能です。
    ・70Wハイパワーヒーター仕様です。
    通常価格(税別) : 5,236円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 急速加熱はんだこて プレスト(セラミックヒータータイプ)

    急速加熱はんだこて プレスト(セラミックヒータータイプ)

    白光

    急速加熱可能なはんだこてプレスト(セラミックヒータータイプ)。
    【特長】
    ・スイッチ1つで130Wのパワーを実現、小型電子部品には20Wで(スイッチを押し続けて使用できるのは30秒以内です)
    ・簡単な電気製品の修理からトランスなど大型部品のはんだ付けまで対応
    ・耐熱キャップ付で出張修理に最適
    【用途】
    ・はんだ付け作業に最適
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 3,085
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • スーパーリボンヒーター 1000mm・1500mm・2000mm

    スーパーリボンヒーター 1000mm・1500mm・2000mm

    東京技術研究所

    評価 0.0
    通常のガラス繊維の物より発塵が少ない生地を使用したリボンヒーター。
    【特長】
    ・従来のリボンヒーターと比べ大変柔軟性の高いテープ状ヒーターです。
    ・シロキサンガスの発生がありません。
    ・外装にPTFEコーティングクロスを使用しているため、ダストの心配がありません。
    ・絶縁被覆付ヒーター線を使用しており、外装とも二重に絶縁処理されているため、線間ショート等の心配がありません。
    【用途】
    ・クリーンルームなど発塵を嫌う環境に。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 7,424円~
    通常出荷日 : 5日目~
  • マイクロセラミックヒーター

    マイクロセラミックヒーター

    加島

    マイクロセラミックヒーターは、タングステン抵抗体(発熱体)を高耐熱性、高絶縁性に優れたセラミックシートで張り合わせたヒーターです。
    【特長】
    ・面状ヒーターですので、被加熱物を均一に加熱します。
    ・高ワット密度設計の為、急速に加熱します。
    ・約500℃まで昇温します。
    ・耐酸化・耐薬品に優れたセラミックを使用し、長寿命です。
    ・コンパクトなので省スペースに役立ちます。
    ・小さく極薄い(約1.27mm)平面状のヒーターで、小スペースで加熱が可能です。
    ・昇温スピードが素早く、レスポンスの良いヒーターです。
    【用途】
    ・他に固体加熱用として使用可能。
    通常価格(税別) : 3,715円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • はんだこて/セラミックヒータータイプ FX-600・FX-601

    はんだこて/セラミックヒータータイプ FX-600・FX-601

    白光

    ステーションタイプの性能をグリップに凝縮した、はんだこてセラミックヒータータイプ。
    【特長】
    ・200~500℃まで調整可能
    ・交換こて先30種類以上
    ・LEDで最適温度をお知らせ
    ・CALツマミで温度補正が可能
    ・ダイヤル式の簡単温度設定
    ・設定温度がロック可能
    ・優れた熱伝導率
    【用途】br>・IC/LEDプリント基板などのはんだ付けに最適
    ・電子部品のはんだ付け作業に最適
    通常価格(税別) : 6,174円~
    通常出荷日 : 1日目
  • N2はんだこて部 FX-8302 27V-150W

    N2はんだこて部 FX-8302 27V-150W

    白光

    評価 0.0
    【特長】
    ・温められた窒素ガスではんだ付け性が向上。こて先の酸化防止効果や予熱効果もあり。
    通常価格(税別) : 18,328
    通常出荷日 : 5日目
  • はんだこて部 FX-8301 27V-150W

    はんだこて部 FX-8301 27V-150W

    白光

    評価 0.0
    ・FX-8301用。
    ・大型部品から微細部品まで豊富なこて先形状で、様々なワークに対応します。
    通常価格(税別) : 8,326
    通常出荷日 : 5日目
  • ジュニア100Wセット

    ジュニア100Wセット

    白光

    評価 0.0
    はんだとペーストをセットしたはんだ付けセット(家庭用コンセントでも使用可)。
    通常価格(税別) : 2,200
    通常出荷日 : 4日目
  • ハッコーPORTABLEシリーズ

    ハッコーPORTABLEシリーズ

    白光

    耐蝕鉄めっきこて先を採用した、ハッコーPORTABLEシリーズ。
    【特長】
    ・使いやすい耐蝕こて先付きのガンタイプ
    ・出張修理に最適な収納式
    ・耐熱式のキャップで作業後すぐに工具箱へ収納可能
    【用途】
    ・はんだ付け作業に最適
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 1,800
    通常出荷日 : 5日目
  • SURE セラミックヒーターはんだこて“SXシリーズ”

    SURE セラミックヒーターはんだこて“SXシリーズ”

    石崎電機製作所

    評価 0.0
    【特長】
    ・一体焼結されたアルミナセラミックに保護されているため、電気絶縁性、熱伝導性、耐薬品性に優れています。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 8,305
    通常出荷日 : 1日目
  • はんだこて/セラミックヒータータイプハッコーDASH

    はんだこて/セラミックヒータータイプハッコーDASH

    白光

    セラミックヒータータイプはんだこてのエントリーモデル。
    【特長】
    ・電子回路製作を始める方に最適。
    ・立ち上がりが早く作業性の向上を実現。(ニクロムヒーターの約3倍)
    ・3種類のこて先形状をラインナップ。
    ・約90秒で340℃に到達。
    ・15mmのスリムグリップで作業性アップ。
    ・こて先の交換もスムーズ。
    【用途】
    ・はんだ付け作業に最適。
    ・電子回路製作に最適。
    通常価格(税別) : 1,812円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • N2はんだこて部 FM-2031 24V-140W

    N2はんだこて部 FM-2031 24V-140W

    白光

    評価 0.0
    【特長】
    ・FM-2030のN2タイプ
    ・FM-2030のこて先と共通。
    通常価格(税別) : 18,328
    通常出荷日 : 5日目
  • はんだこて FX-972 100V 2極接地プラグ

    はんだこて FX-972 100V 2極接地プラグ

    白光

    評価 0.0
    【特長】
    ・200W 2ポートマルチステーションです
    ・コンパクトなボディーに200Wのパワーを搭載し、幅広いはんだ付け作業に対応します
    ・サイクルタイム40%短縮し、作業効率が向上します
    ・視野角度が広く、高輝度ディスプレイで高い視認性を実現しました
    【セット内容】
    ・こて部(FX-9701)、こて台(FH-215(クリーニングスポンジ、クリーニングワイヤー付))、カラーバンド2個、USBケーブル、電源コード
    通常価格(税別) : 44,297
    通常出荷日 : 2日目
  • はんだこて部 FM-2028 24V-70W スリーブブルー

    はんだこて部 FM-2028 24V-70W スリーブブルー

    白光

    評価 0.0
    FX-952用。
    【特長】
    ・本体とこて台を中継コードで接続しましたら、パワーセーブ機能が働きます
    通常価格(税別) : 5,846
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • レッド60Wセット

    レッド60Wセット

    白光

    はんだ・ペースト・簡易こて台をセットしたはんだ付けセットです。
    通常価格(税別) : 1,690
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • はんだこて FX-971 100V 2極接地プラグ

    はんだこて FX-971 100V 2極接地プラグ

    白光

    評価 0.0
    【特長】
    ・コンパクトなボディーに100Wのパワーを搭載し、幅広いはんだ付け作業に対応します
    ・サイクルタイム40%短縮し、作業効率が向上します
    ・視野角度が広く、高輝度ディスプレイで高い視認性を実現しました
    【セット内容】
    ・こて部(FX-9701)、こて台(FH-215(クリーニングスポンジ、クリーニングワイヤー付))、USBケーブル、電源コード
    通常価格(税別) : 30,355
    通常出荷日 : 2日目
  • エアーヒーター AC-60W

    エアーヒーター AC-60W

    東浜商事

    評価 0.0
    【特長】
    ・圧縮空気を供給するだけで高温空気を噴射します
    ・電気やその他の熱源は一切使用しないので防爆地域での使用にも適しています
    ・可動部分がないので故障の心配がいりません
    ・温度調節はレバー方式で簡単にできます
    ・冷風用エアークーラーとしても使用できます。本体は高温空気発生と同時に冷風吐出口より低温空気を発生します
    【用途】
    ・危険区域での乾燥・加熱・保温・解凍などに
    【商品仕様】
    ・空気消費量(L/min):165~390
    ・圧縮空気供給口:PT1/4
    ・使用圧力(MPa):0.3~0.7
    ・全長(mm):300
    ・吐出口:8.0
    ・適応流体:圧縮空気(エア)
    ・コンプレッサーエア
    ・トラスココード:837-8937
    ・質量:580g
    【材質/仕上】
    ・金属製
    【セット内容/付属品】
    ・冷風サイレンサー
    通常価格(税別) : 71,930
    通常出荷日 : 8日目
  • 缶ヒーター(Kタイプ)

    缶ヒーター(Kタイプ)

    スリーハイ

    評価 0.0
    過昇温防止機能付きで安全・安心して使えるバンドヒーター。
    【特長】
    ・電気用品安全法(PSE)適合品。
    ・力をかけずに簡単脱着、持ち運びもラクラク。
    ・業界問わず、四季を通じて使用できる。
    ・温度調節機能付きだから、誰にでも使える。
    ・柔軟性・屈曲性・耐久性に優れる。
    【用途】
    ・缶内の固体、液体(アスファルト、オイル、塗料、チョコレートなど)の取り出しが簡単にできる。
    通常価格(税別) : 90,195円~
    通常出荷日 : 4日目~
  • リボンヒーター 1000~3000mm

    リボンヒーター 1000~3000mm

    東京技術研究所

    場所をとらず手軽に高温の熱を得ることができるリボンヒーター。
    【特長】
    ・ガラスの繊維で織り上げられた帯状の布に、ニクロム線を均一に走らせたヒーター。
    ・とてもやわらかく使いやすい。
    ・すべて不燃の材料を使用しているので安全。
    ・発熱線はしっかりと絶縁されている。
    【用途】
    ・配管の加熱など。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 4,613円~
    通常出荷日 : 2日目~
  • AC100V/ 50W 半田鏝(温度制御)

    AC100V/ 50W 半田鏝(温度制御)

    エスコ

    評価 0.0
    【商品仕様】
    ・電源…AC100V(50/60Hz)
    ・消費電力…50W
    ・設定温度…200/500℃(200・270・320・420・500℃)
    ・リップル温度…無負荷時±1℃
    ・セラミックヒーター
    ・標準付属こて先…R0.5
    ・プラグ…平型
    ・全長…233mm
    ・重量…61g
    ・こて先の内部構造を見直すことで熱伝導率を高め、強力な熱復帰率を実現。
    ・ダイヤル式の簡単温度設定。
    ・LEDで到達温度をお知らせします。
    ・JAN:4548745697827
    通常価格(税別) : 6,390
    通常出荷日 : 2日目
    • 一部当日出荷可能
  • 東浜 エアーヒーター AC-70W

    東浜 エアーヒーター AC-70W

    東浜商事

    評価 0.0
    【特長】
    ・圧縮空気を供給するだけで高温空気を噴射します。
    ・冷媒や電気を使用しません。
    ・可動部分がないので故障の心配がいりません。
    ・温風風量および温風温度はフリーに調整できます。
    【用途】
    ・金属切削時の刃物冷却に。
    ・各種電子機器(制御盤等)の冷却に。
    ・ヒートシールの冷却に。
    【商品仕様】
    ・空気消費量(L/min):366~820
    ・圧縮空気供給口:PT1/4
    ・使用圧力(MPa):0.3~0.7
    ・全長(mm):300
    ・吐出口:8.0
    ・適応流体:圧縮空気(エア)
    ・コンプレッサーエア
    ・トラスココード:837-8940
    ・質量:610g
    【材質/仕上】
    ・金属製
    【セット内容/付属品】
    ・冷風サイレンサー
    通常価格(税別) : 82,205
    通常出荷日 : 8日目
  • グット 板金用はんだこて150W相当

    グット 板金用はんだこて150W相当

    goot(太洋電機産業)

    評価 0.0
    【特長】
    ・金属製品のはんだ付けに最適なハイパワ-タイプです。
    ・高効率低消費電力で経済的です。
    ・断熱効果の高い木製グリップを使用しています。
    ・こて先は作業に合わせて加工できる銅こて先を標準にしています。
    【商品仕様】
    ・電源(V):AC100
    ・消費電力(W):110
    ・最高温度(℃):550
    ・付属コテ先:T-13A
    ・全長(mm):360
    ・コード:1.5m
    ・コード:1.5m
    ・JANコード:4975205000734
    ・トラスココード:849-8076
    ・質量:450g
    通常価格(税別) : 5,520
    通常出荷日 : 1日目
  • スペースヒーター(200Wコンパクトタイプ)

    スペースヒーター(200Wコンパクトタイプ)

    篠原電機

    評価 0.0
    放熱カバー付で、盤内の結露防止用、湿気防止用ヒーターとして使用可能な盤用ヒーター。
    【特長】
    ・200W標準タイプよりヒーター面積が小さいタイプで、省スペース。
    ・端子キャップは陶器製。
    ・サーモスタット付きや端子カバー付きなどの種類あり。
    【用途】
    ・盤内の結露防止用、湿気防止用に最適。
    CAD :
    2D
    通常価格(税別) : 9,885円~
    通常出荷日 : 4日目
  • IRIS 大風量セラミックファンヒーター

    IRIS 大風量セラミックファンヒーター

    アイリスオーヤマ

    評価 0.0
    【特長】
    ・人の動きを感知して、自動でON/OFFする人感センサー付きのセラミックファンヒーターです。
    ・出力1200Wのまま、従来品より温風到達距離が3倍アップしています。
    【用途】
    ・足元の暖房などに。
    【材質】
    ・ABS樹脂
    ・スチール
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 10,188
    通常出荷日 : 8日目
  • 瞬熱ハンダコテ ワープソルダー SK-21

    瞬熱ハンダコテ ワープソルダー SK-21

    エンジニア

    評価 0.0
    ワープパワーで秒速加熱。2段切替のモード表示付きワープソルダー。
    【特長】
    ・High(130W)/Low(20W)の2段モード切替型。
    ・ワープ回路が20Wから130Wへ瞬時にヒートパワーを増幅。
    ・10~15秒でハンダが溶けだす。
    ・High/Lowのモードが表示ランプの明るさで識別可能。
    ・高性能セラミックヒーター内蔵。保護キャップ付。
    ・先端形状φ1.5(直径1.5mm)の耐食コテ先(アルミコーティング)。
    【用途】
    ・プリント基板や一般作業など、幅広いハンダ付け作業に最適。
    通常価格(税別) : 5,640
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • シリコンラバーヒーター 幅50×100~300×500mm

    シリコンラバーヒーター 幅50×100~300×500mm

    東京硝子器械

    評価 0.0
    金属抵抗体を使用した標準厚み1.6mmの柔軟性のある面状発熱体。
    【特長】
    ・アルミ板に貼り付けた状態で、約5分ほどで最高温度に到達する加熱機器。
    ・優れた絶縁および耐熱性をもつ。
    ・複合材で構成されているので、絶縁および耐熱性にすぐれています。
    ・薄く、柔軟性があるので被加熱面への取り付け加工が容易です。
    【用途】
    ・情報機器用として複写機、プリンター、ファクシミリなどの機器の性能を安定させるために導入。
    ・医療機器用として消毒、血液検定器、呼吸機器などの温度補償用。
    ・現像機器用として医療、製版、写真など、調理機器用として温蔵庫、ホットプレートなどに。
    ・その他、配管保温用として品質維持や内部の流動を安定として活用。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 4,322円~
    通常出荷日 : 2日目~
  • “プラジェット”用パーツ

    “プラジェット”用パーツ【1~2個入り】

    石崎電機製作所

    【特長】
    ・熱風加工機プラジェット用に絶縁シート、ヒーター、カーボンブラシ、各種パーツを取り揃えております。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 580円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 即熱はんだこて TQ-95

    即熱はんだこて TQ-95

    goot(太洋電機産業)

    【特長】
    ・人間工学により設計されたエルゴグリップを採用しています
    ・コテ先に視線を集中しやすいデザインで、作業に集中できます
    ・2段切替式ハイパワーヒーター搭載
    通常価格(税別) : 3,200
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 面型遠赤外線ヒーター

    面型遠赤外線ヒーター

    加島

    イギリス、バルカン社製の遠赤外線放射面型ヒーター。
    【特長】
    ・非接触で加熱する際、被加熱物に対し、短時間で均一な加熱、乾燥が可能。
    ・発熱体(ニクロム線)をセラミック碍子でモールドし発熱体の酸化を防いでいるため、長寿命。
    ・THタイプは温度センサを内蔵。高精度の温度管理をする事が可能。高効率で、とてもクリーン。
    ・マトリックスに並べ、各ヒーターを温度制御する事により、温度分布を精度よく制御する事が可能。
    【用途】
    ・真空成型機の熱源。焼付塗装、塗装乾燥。自動車内装パーツ成形に使用。
    ・発泡スチロール製トレー、樹脂トレー成型に使用。
    通常価格(税別) : 4,400円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • リボンヒーター(テープヒーター)

    リボンヒーター(テープヒーター)

    スリーハイ

    加熱・保温用として、配管、バルブ、ポンプなど簡単に巻き付ることができるリボンヒーター。
    【特長】
    ・常温限度350℃/耐熱温度400℃、常温限度450℃/耐熱温度700℃の2タイプ。
    ・PTFE素材を利用したクリーンルーム用ヒーターもあり。
    ※初期使用時に、煙が出る商品です。●製品をはじめてご使用になる際には、煙が出て焦げた茶色に変色することがありますが、これはガラス布を織り上げるときにすべりを良くするためにつけられた有機系パウダーが熱により燃焼する現象で、初期使用時のみですのでご心配はいりません。
    ・使い方は、簡単。家庭用の100V電源で使用できるので、すぐに試せる。
    ・リード線1m付、エキスパートスタッフによる丁寧な仕上げ、加工。
    ・1本から製作可能。
    【用途】
    ・配管、バルブ、ポンプなどの形状が複雑なものにも対応。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 15,331円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • 高熱容量はんだこて部 FM-2030 24V-140W

    高熱容量はんだこて部 FM-2030 24V-140W

    白光

    評価 0.0
    【特長】
    ・140Wのハイパワー。
    ・軽量、細身のグリップで優れた操作性。
    通常価格(税別) : 8,326
    通常出荷日 : 5日目
  • セラミックはんだこて 消費電力(W) 22・30

    セラミックはんだこて 消費電力(W) 22・30

    goot(太洋電機産業)

    実装部品のはんだ付けに。
    【特長】
    ・作業性重視の小型軽量モデル。
    ・コネクター式簡単ヒーター交換。
    ・ハードクロムの仕上げ厚メッキ長寿命こて先。
    通常価格(税別) : 2,574円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • はんだこてセット

    はんだこてセット

    白光

    【特長】
    はんだこて、はんだ、はんだ吸い取り線、簡易こて台がセットになった初心者にも扱いやすい小型、軽量タイプのはんだこてセットです。
    ペンタイプで持ちやすく、はんだ吸い取り線もセットになっているためはんだの付け外しが容易です。
    【用途】
    初めてのはんだ付けに適したセットタイプです。
    通常価格(税別) : 1,281
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
    • SALE 2024/06/30まで

    アルミ箔ヒーター

    アルミ箔ヒーター

    スリーハイ

    評価 0.0
    シリコンラバーヒーターに比べ柔軟、アルミ箔の熱伝導を利用した低価格な面状ヒーター。
    【特長】
    ・アルミ箔ヒーターは、金属ヒーターにはない、フレキシブルな面状発熱体。
    ・面状発熱体、防滴を意識したアルミ箔仕上げ、自由な形状で設計可能。
    ・特注品にて円、異形、穴あり加工が可能。
    ・優れた熱応答性、約3mmという薄さ、ヒーターなのに柔らかな素材。
    ・色は銀色で、両面テープ付でコスト重視の方には最適。
    ・形状に関係なく1枚から製作。
    ・すべて100V仕様です
    【用途】
    ・高寿命、自由に設計できることから、各産業分野で多く使用可能。
    通常価格(税別) : 5,270円~
    特別価格
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • グット 低ボルトはんだこて6V6W

    グット 低ボルトはんだこて6V6W

    goot(太洋電機産業)

    評価 0.0
    【特長】
    ・非常にコンパクトなペンシル型です。
    ・バッテリーや乾電池で使用できます。
    【商品仕様】
    ・電源(V):AC/DC5~6
    ・消費電力(W):6
    ・最高温度(℃):360
    ・付属コテ先:MI-6T-SC
    ・全長(mm):150
    ・JANコード:4975205000161
    ・トラスココード:849-8096
    ・質量:9g
    通常価格(税別) : 2,000
    通常出荷日 : 1日目
  • グット 家庭用はんだこてセット30W

    グット 家庭用はんだこてセット30W

    goot(太洋電機産業)

    【特長】
    ・はんだこてにはんだ、ペースト、折り曲げこて台、サンドペーパーをセットしました。
    ・初心者の方にも扱いやすい小型、軽量タイプです。
    【商品仕様】
    ・電源(V):AC100
    ・消費電力(W):30
    ・最高温度(℃):480
    ・付属コテ先:T-48B
    ・全長(mm):210
    ・コード:1.5m
    ・コード:1.5m
    ・JANコード:4975205000628
    ・トラスココード:468-7183
    ・質量:50g
    通常価格(税別) : 1,563
    通常出荷日 : 1日目
  • セラミック半田コテ

    セラミック半田コテ

    エンジニア

    高性能セラミックヒーター内蔵精密ソルダリングに最適なコンパクト設計のはんだこて。
    【特長】
    ・セラミックヒーター内蔵、こて先温度の立ち上がりが早い。
    ・消費電力26W~32W、耐熱キャップの有無など、作業によって選択ができる。
    ・こて先からグリップまでの長さが短く、操作性に優れる。
    ・シャープなこて先で精密ソルダリングに最適。
    ・こて先内部に特殊ステンレスインサートを採用。こて先の弛みや焼き付きがなく取り替えも簡単。
    ・小型コネクターにより、ワンタッチでヒーターの交換が可能。
    【用途】
    ・電子工作など通常のはんだ付け作業から精密ソルダリングまで幅広く使用可能。
    通常価格(税別) : 3,392円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • はんだこて U用ヒーター

    はんだこて U用ヒーター

    白光

    評価 0.0
    こちらの商品は、はんだこて U 100V 平型プラグ用にクロムヒーターです。
    通常価格(税別) : 440円~
    通常出荷日 : 5日目
  • セラミックはんだこて 消費電力(W) 15・20

    セラミックはんだこて 消費電力(W) 15・20

    goot(太洋電機産業)

    評価 0.0
    精密作業に最適な高性能タイプ。
    【特長】
    ・ランニングコストの安いこて先を使用できる筒型セラミックヒーター。
    ・スリム&シャープ精密作業に適したこて先。
    ・握りやすいスリムグリップ。
    通常価格(税別) : 2,600
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • はんだこて部 Mタイプ FX-8801 26V-65W

    はんだこて部 Mタイプ FX-8801 26V-65W

    白光

    【特長】
    ・熱伝導率を高めたT18シリーズこて先が使えるMタイプはんだこて
    通常価格(税別) : 6,378
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 家庭用はんだこて BN-60/80/100

    家庭用はんだこて BN-60/80/100

    goot(太洋電機産業)

    板金から電気部品のはんだ付けまで対応
    【特長】
    ・熱効率の良い平型ヒーター
    ・やすりで加工できる銅こて先
    通常価格(税別) : 1,775円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • はんだこて MATCHLESS用ヒーター

    はんだこて MATCHLESS用ヒーター

    白光

    評価 0.0
    【仕様】
    ・はんだこて MATCHLESS用ヒーターです。
    ・商品タイプ:関連品
    通常価格(税別) : 1,700円~
    通常出荷日 : 5日目
  • SURE SC-40用ヒーター

    SURE SC-40用ヒーター

    石崎電機製作所

    評価 0.0
    適合コテ:SC-40
    質量(g):15.000
    定格:100V-40W
    通常価格(税別) : 550
    通常出荷日 : 6日目
  • 温調式ハンダゴテ HS-26

    温調式ハンダゴテ HS-26

    ホーザン

    グリップに温調回路を内蔵し、ダイヤルで温度調節が可能な鉛フリーはんだ対応温調回路一体型はんだこて。
    【特長】
    ・新設計の温調回路とビット形状の見直しで50Wでも抜群の熱回復力を実現。
    ・グリップの断面は3面カットされており、グリップ位置からこて先までの距離が短いので操作性に優れる。
    ・種類が豊富な15種類のビット。
    ・はんだ付けに不慣れな方におすすめするグリップ内に温調回路を内蔵したはんだこて温調回路一体型。
    ・熱伝導効が優れているためペン型サイズながらも従来の100Wはんだこてに相当する出力。
    【用途】
    ・太いこて先に交換すればパワーが必要なステンドグラスや真鍮模型、ワイヤークラフトにも対応可能。
    ・適切な温度とこて先を選択すれば、極小電子部品から大型電機部品まで1本でカバー可能。
    通常価格(税別) : 6,353円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • セメンティングスポットヒーター MASANORI

    セメンティングスポットヒーター MASANORI

    スリーハイ

    評価 0.0
    狭い場所に部分的に加熱、保温が可能。
    【特長】
    ・コードがきちんと絶縁されているので安心して使える。
    ・電圧は100V、14Vの2種類。使用環境に合わせて使える。
    ・ヒーターのスペースがないところに。
    ・1円玉より小さいのに、150℃まで加熱するパワーを発揮する。
    【用途】
    ・狭い場所、部分的なところでの使用に。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 6,489円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • フラスコ用マントルヒーター AF-10

    フラスコ用マントルヒーター AF-10

    ケニス

    評価 0.0
    【特長】
    ・電圧調整器または温度調整器を必ずご使用下さい。
    【商品仕様】
    ・フラスコ容量 1000mL
    ・電気容量 400W
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 29,682
    通常出荷日 : 7日目
  • グット 2段切替はんだこて

    グット 2段切替はんだこて

    goot(太洋電機産業)

    評価 0.0
    【特長】
    ・小型軽量で作業しやすいホビ-用はんだこてです。
    ・トリガ-を押している間だけ強(60W)で、コネクタや端子のはんだ付けに使用できます。
    ・標準(30W)で電子部品等のはんだ付けができるダブルパワ-方式です。
    ・使用後すぐ収納できるキャップ付です。
    【商品仕様】
    ・電源(V):AC100
    ・付属コテ先:RB-475B
    ・全長(mm):175
    ・コード:1.5m
    ・コード:1.5m
    ・最高温度トリガ-ON時(℃):470
    ・最高温度平常時(℃):450
    ・消費電力トリガ-ON時(W):60
    ・消費電力平常時(W):30
    ・JANコード:4975205000895
    ・トラスココード:849-8091
    ・質量:160g
    通常価格(税別) : 3,050
    通常出荷日 : 1日目
  • 小型熱風ヒーター SAHシリーズ(標準出力型)

    小型熱風ヒーター SAHシリーズ(標準出力型)

    東北電子

    評価 0.0
    常温から高温域(最高800で)まで自由自在。コンパクトなボディと多様な「吹き出しノズル形状」の組合せで局所加熱からワイドエリア加熱まで、皆様のニーズに合ったヒータをお届けいたします。
    【特長】
    ・耐久性能アップにより長寿命ヒータへ。
    ・過昇温防止センサはオプション設定。過昇温防止用センサはヒータボディに固定されています。温度制御用熱電対の故障、断線、または温度調整器の故障の時、 ヒータ暴走を防ぎます。
    ・多種多様な熱風吹き出しノズルの設計製作が可能。熱風の流れを操作するためのノズルはガラス加工および金属加工の2種類。ご希望のノズル形状をご指定頂ければ 設計製作いたします。
    【用途】
    ・熱収縮チューブの加熱に利用。
    ・接着剤、コート剤の硬化、乾燥に利用。
    ・はんだ付け、基板、部品の予熱に利用。
    ・巻き線コイルの樹脂加熱に利用。
    ・樹脂チューブの接合に利用。
    CAD :
    2D / 3D
    通常価格(税別) : 19,760円~
    通常出荷日 : 4日目~
  • プリヒーター FR-870B・FR-872 100V 2極接地プラグ

    プリヒーター FR-870B・FR-872 100V 2極接地プラグ

    白光

    評価 0.0
    【特長】
    ・全体加熱に最適なプリヒーター。
    ・素早い立ち上りのカーボンヒーター採用。
    ・両面実装している基板でも使える非接触型。
    通常価格(税別) : 96,800
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • カートリッジヒータ -出力指定タイプ-

    カートリッジヒータ -出力指定タイプ-

    ミスミ

    【在庫品のため、即日出荷可能】
    サイズ、ワット数、電圧を多彩な選択肢からお選びいただけます
    • 数量スライド割引
    CAD :
    3D
    通常価格(税別) : 3,150円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • MOLIヒーター

    MOLIヒーター

    坂口電熱

    評価 0.0
    柔軟性と耐久性に優れたヒーターです。
    被覆材は、耐熱性に優れたシリコンゴムを使用しています。
    【特長】
    ・発熱線がヒーター全体に配置されていますので、加熱効率に優れています。
    ・柔らかいヒーターですので、どんな場所にも簡単に取り付けられます。
    ・仕様100V用(緑)・仕様200V用(赤)が色分けしていますので、見分けが簡単にできます。
    ・低温(-60℃)から高温(180℃)まで加熱することができます。
    【用途】
    ・半導体プロセスラインの加熱・保温。
    ・パイプライン・消火栓・水/オイル供給管の保温、凍結防止。
    ・化学プラントパイプラインの加熱温度維持。
    ・冷凍・冷蔵庫の保温・凍結防止。
    通常価格(税別) : 3,576円~
    通常出荷日 : 4日目
  • ヒーター 100V A5010

    ヒーター 100V A5010

    白光

    評価 0.0
    【仕様】
    ・本体型番:FX650-81、FX650-82
    ・商品タイプ:関連品
    通常価格(税別) : 1,100
    通常出荷日 : 5日目
  • 設定温度固定式はんだこて

    設定温度固定式はんだこて

    goot(太洋電機産業)

    評価 0.0
    【特長】
    ・こて先にかかる熱負荷から発熱量を自動的にコントロール。
    ・ハイパワーセラミックヒーター採用で鉛フリーはんだに対応。
    ・断熱構造とグリップカバーにより熱さを軽減。
    ・ヒーターの通電状態をひとめで確認できる通電確認ランプ付き。
    ・グリップの形状を追求した握りやすいグリップ。
    【用途】
    ・実装基板・精密プリント基板へのはんだ付け。
    通常価格(税別) : 4,453
    通常出荷日 : 在庫品1日目
    • 当日出荷可能
  • 投込みヒーターA型水用100V 300W~1KW

    投込みヒーターA型水用100V 300W~1KW

    東京硝子器械

    評価 0.0
    【仕様】
    ・水用投げ込みタイプのヒータです。
    ・A型:銅パイプ/ニッケル鍍金コード2m付き
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 13,743円~
    通常出荷日 : 5日目
  • ホットプレート 1200W・1700W

    ホットプレート 1200W・1700W

    柴田科学

    評価 0.0
    電熱ヒーターの上にガラスセラミックプレートを組み込んだホットプレートです。
    【特長】
    ・熱量の透過がきわめてよく、試料容器を短時間で加熱することができます。
    ・天板のガラスセラミックプレートは、ヒートショックや耐薬品性にすぐれています。
    ・本体保護装置として、内部の温度上昇を抑制するための冷却ファンを内蔵しています。
    ・過電流が流れたときに回路を遮断するサーキットプロテクタと装置内部の異常高温時に回路を遮断する温度ヒューズを内蔵しています。
    ・天板のガラスセラミックプレートは、急熱・急冷に強く、耐薬品性にもすぐれています。
    ・新採用のガラスセラミックプレートにより、最高表面温度450℃もの加熱が可能です。
    ・加熱は6段切替式で、試料に合わせて変更できます。
    ・ヒータープレート前部には、火傷など事故防止に"加熱警告ランプ"を設置。ガラスセラミックプレートが70℃以上になると点灯します。
    • 数量スライド割引
    通常価格(税別) : 73,892円~
    通常出荷日 : 5日目
  • 標準はんだこて

    標準はんだこて

    石崎電機製作所

    【特長】
    ・電気的絶縁性と熱伝導性に優れたセラミックヒーターを使用しています。(SSSのみ)
    ・操作の簡単な手元スイッチ付です。(SSSを除く)
    ・自動車修理、ブリキ板などの大型板金に最適です。
    通常価格(税別) : 4,800円~
    通常出荷日 : 1日目~
  • ステーション型温調はんだこて RX-711AS/RX-701AS

    ステーション型温調はんだこて RX-711AS/RX-701AS

    goot(太洋電機産業)

    握り部分の温度上昇を抑えた超軽量、極細グリップ!
    【特長】
    ・新設計のセンサー内蔵型ヒーターの採用により60Wのハイパワー化を実現しています。
    ・本体をRX-701AS/711AS同士で組み合わせて2段重ね可能。
    ・ヒーター回路は絶縁トランスで電源ラインから完全に分離。ヒーター電圧が24Vと低電圧ですので電子部品にも安心です。
    ・握り部分の温度上昇を抑えた上で、スリム化を実現。
    ・ロック機能付き。作業者が不用意に変更できない構造です。
    【用途】
    ・実装基板・精密プリント基板へのはんだ付けに最適。
    通常価格(税別) : 18,930円~
    通常出荷日 : 在庫品1日目~
    • 一部当日出荷可能
  • シリコンラバーヒーター

    シリコンラバーヒーター

    八光電機

    今までの金属ヒーターに代わる柔軟性のある薄型の面状発熱体です。
    通常価格(税別) : 6,356円~
    通常出荷日 : 1日目
    • 一部当日出荷可能

Loading...

これらの商品を見た人は、こんな商品を見ています

コーツヒーター スカート

コーツヒーター スカート

    コーツヒーター 反射傘

    コーツヒーター 反射傘

      遠赤外線ヒータ

      遠赤外線ヒータ

        石英ガラス管ヒータ

        石英ガラス管ヒータ

          面型遠赤外線ヒーター

          面型遠赤外線ヒーター

            コーツヒーター

            コーツヒーター

              ヒーター温度センサ N-CTCシリーズ

              ヒーター温度センサ N-CTCシリーズ

                ベアリングヒーター SRシリーズ

                ベアリングヒーター SRシリーズ

                  ベアリングヒーター IHEシリーズ IHE0110A・IHE0120G

                  ベアリングヒーター IHEシリーズ IHE0110A・IHE0120G

                    ベアリングヒーター IHEシリーズ IHE0620G・IHE0640G

                    ベアリングヒーター IHEシリーズ IHE0620G・IHE0640G

                      AC100V/ 8.8kW ジェットヒーター(50/60Hz兼用)

                      AC100V/ 8.8kW ジェットヒーター(50/60Hz兼用)

                        ベアリングヒーター IHEシリーズ IHE0320G・IHE0340G

                        ベアリングヒーター IHEシリーズ IHE0320G・IHE0340G

                          坂口電熱 坂口電熱 ミスミ ミスミ 加島 坂口電熱 江藤電機 江藤電機 江藤電機 江藤電機 エスコ 江藤電機
                          2,038円 3,592円 4,060円 - 4,400円 8,715円 36,899円 1,983円 11,720円 27,948円 86,487円 23,441円
                          4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   5日目~   6日目~   6日目~   2日目   6日目~  
                          その他 その他 クリーン加熱 ワーク - - - - - - - -
                          ヒーター部品 ヒーター部品 遠赤外線ヒータ - 赤外線ヒータ - - - - - - -
                          アルミ アルミ セラミック 石英ガラス セラミック - - - - - - -
                          オプション品 オプション品 ヒータ本体 ヒータ本体 ヒータ本体 ヒータ本体 オプション品 - - - - -

                          セラミック ヒーター 300wに関連する通販・販売特集