17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

センサ関連機器

    • カウンタ -GC48シリーズ-
      • おすすめ

      RiKO(リコ)

      カウンタ -GC48シリーズ-

      0
      海外製で低価格でご提供【特長】・停電記憶方式を採用。・4桁デジタル表示で、カウントアップ、カウントダウンができます。・1カウントの計数速度は30/2KCPS。・パネルに5セットのボタンがあり、設定が簡単。・8種類の動作モードがあり、選択の自由度が高い。・LEDディスプレイを採用。・コンパクトで(48×48×92mm)取付が簡単。・外部センサの使用電源はDC12V、200mA。
      もっと読む
      種類
      指示計・カウンタ
      通常価格(税別) :
      11,983
      通常出荷日 :
      14日目〜
    • センサ&省配線リンクシステム S-LINK

        Panasonic

        センサ&省配線リンクシステム S-LINK【10個入り】

        0
        【特長】・テクノロジーの可能性を拓く、次世代の省配線システム・自由度の高いオープン設計により、さまざまな作業条件や環境に対応します・信頼の基本設計により、現場環境を選ばず、つねに実力を発揮します・多様化する現場のニーズに、いちはやく適応する、抜群の汎用性・ユーザビリティに基づいた親切仕様・考え抜かれた施工性により、省施工、省スペースを実現します
        もっと読む
        種類
        周辺アクセサリ
        通常価格(税別) :
        1,997
        通常出荷日 :
        在庫品1日目
        当日出荷可能
      • 変換器用デジタルピークホルダー CSD-709

          ミネベアミツミ

          変換器用デジタルピークホルダー CSD-709

          0
          【特長】 ●4,000 回/秒の高速サンプリング ●メモリー増設(別売品)でPCソフトウェアと連携し、波形表示と条件設定可能 ●用途に応じた36通りのピークホールド機能 ●様々なアプリケーションに対応
          もっと読む
          種類
          指示計・カウンタ
          通常価格(税別) :
          89,600
          通常出荷日 :
          89日目
        • メカコントローラ
          • 一部SALE 2026/03/31まで

          マシンエンジニアリング

          メカコントローラ

          0
          2枚合わせの樹脂製ドグで、検出位置や検出幅が自由自在に調整できます。【特長】・角度調整は2枚合わせのドグをスライドさせるだけの簡単構造です・個別の角度調整をしても他の列は回りません・検出ドグは10°単位でスリットがあり、仕様にあわせてニッパなどで切り取れます・角度調整後クランパのネジを締めることにより、ドグは確実にロックされるのでズレません・従来のセットネジによる軸固定式と比べ、シビアに角度調整ができます
          もっと読む
          種類
          制御・管理機器
          通常価格(税別) :
          特別価格
          通常出荷日 :
          在庫品1日目〜
          一部当日出荷可能
        • 照明モニタリング・点灯確認センサ MDFシリーズ
          • 数量スライド割引

          オプテックス・エフエー

          照明モニタリング・点灯確認センサ MDFシリーズ

          0
          【特長】・照明の明るさ変動を数値で管理。照明のメンテナンスタイミングが一目瞭然。
          もっと読む
          種類
          制御・管理機器
          通常価格(税別) :
          25,258
          通常出荷日 :
          在庫品1日目〜
          一部当日出荷可能
        • イネーブルグリップスイッチ SG-C1シリーズ

            Panasonic

            イネーブルグリップスイッチ SG-C1シリーズ

            0
            【特長】・小型・軽量で人間工学に基づいたグリップ形状・長時間操作の負担を軽減・軽快で明確なクリック感
            もっと読む
            種類
            制御・管理機器
            通常価格(税別) :
            30,900
            通常出荷日 :
            4日目〜
          • シグナルスイッチ2(FW-SS)
            • 数量スライド割引

            イマオコーポレーション

            シグナルスイッチ2(FW-SS)

            0
            「シグナルスイッチ2」はトラブル発生等を音や光、振動などで確実に伝える工場用無線機器です。機械や各種センサーに接続し、離れた場所にあるアンドン、ブザー、信号灯等やポータブル受信機に通知できます。【特長】・シグナルスイッチ2は無線のため、ケーブル敷設が不要。生産現場の情報を事務所で受取りたい場合、有線と比較して、敷設費用など大幅なコストダウンができます。・工場内を移動するフォークリフトの呼び出し、AGVの状況確認等にも利用できます。・接点は8点あり、同時に複数の情報を受信することができます。・ポータブル受信機やアンドンなどにつなぐことで、現場の状態を、その場で把握することができます。・ご使用状況に合わせて、送信機、受信機、ポータブル受信機を、様々に組合わせる事が可能です。・送信機のID番号で識別するため、同じ建物内で複数のグループを作って使用しても違うグループと電波が混信することはありません。
            もっと読む
            種類
            制御・管理機器
            通常価格(税別) :
            43,899
            通常出荷日 :
            3日目
          • センサステイ(付属センサ個数選択可能)
            • 数量スライド割引

            マシンエンジニアリング

            センサステイ(付属センサ個数選択可能)

            0
            MCR(メカコントローラ)とセットで使えば、簡単に回転軸のタイミング検出がとれます。●シーンごとに選べるワークの搬送ユニット事例集
            もっと読む
            種類
            周辺アクセサリ
            通常価格(税別) :
            3,900
            通常出荷日 :
            在庫品1日目〜
            一部当日出荷可能
          • オープンネットワーク対応通信ユニット SC-GU3

              Panasonic

              オープンネットワーク対応通信ユニット SC-GU3

              0
              デジタルセンサをオープンネットワークに直結。【特長】・高信頼性、遠隔モニタリング可能。・高稼働率、メンテナンス効率アップ。・施工時間の短縮、省配線・省スペースの実現。・ネットワーク通信が可能。
              もっと読む
              種類
              制御・管理機器 / 周辺アクセサリ
              通常価格(税別) :
              11,804
              通常出荷日 :
              3日目〜
            • センサステイ

                マシンエンジニアリング

                センサステイ

                0
                【特長】・MCR(メカコントローラ)とセットで使えば、簡単に回転軸のタイミング検出がとれます。
                もっと読む
                種類
                周辺アクセサリ
                通常価格(税別) :
                2,424
                通常出荷日 :
                3日目
              • デジタル変位センサ HG-Tシリーズ用通信ユニット

                  Panasonic

                  デジタル変位センサ HG-Tシリーズ用通信ユニット

                  0
                  【特長】・デジタル変位センサの出力情報を簡単にCC-Linkの通信情報に変換することができる通信ユニットです(SC-HG1-Cのみ)・専用のUSB対応パソコン設定ソフトにより、受光波形を確認しながら、HG-Tシリーズの設定を行ないたい場合に便利なUSB対応通信ユニットです(SC-HG1-USBのみ)
                  もっと読む
                  種類
                  制御・管理機器
                  通常価格(税別) :
                  32,203
                  通常出荷日 :
                  4日目〜
                • スマート静電気センサ ZJ-SD
                  • 一部SALE 2026/03/31まで

                  オムロン

                  スマート静電気センサ ZJ-SD

                  0
                  【特長】・「静電気の見える化」を実現。・スマート静電気センシング・再現性の乏しい、静電気を確実に捉えるためには、インラインで常時監視できるセンサが必要になります。・生産現場の対策改善に、有効なデータ蓄積がスマートに実現できます。
                  もっと読む
                  種類
                  -
                  通常価格(税別) :
                  特別価格
                  通常出荷日 :
                  1日目
                • LED式ウェーハアライメントセンサ (HD-T1)

                    Panasonic

                    LED式ウェーハアライメントセンサ (HD-T1)

                    0
                    安全なLED光でもレーザセンサ並みの高性能を実現。 高分解能30μm。【特長】・光源には安全な赤色LEDを採用していますので、煩わしい安全対策が一切不要。・レーザ光使用の際に必要な保護カバーや米国で使用する際に必要なFDA規格の取得も必要ありません。・センサヘッドとコントローラとの接続はワンタッチコネクタ式。・配線の工数が最小限で済み、メンテナンスもラクです。・消費電流は、センサヘッドと二ントローラ合わせて70mA以下。・光電センサ並みの低消費電力を実現しています。・赤色LED光源でありながらレーザセンサ並みの高性能を実現しましたので、高精度な検出が可能です。・投・受光部ー体型ですから、面倒な光軸調整は不要です。・また、検出距離および検出幅が30mmと広い工リアを力バーできますのでさまざまなサイズのウェーハに対応できます。・アナログ出力(1~5V)には、スパン調整機能に加えてアナログ電圧を±0.5Vの範囲でシフトできる便利なシフト調整機能を装備しました
                    もっと読む
                    種類
                    -
                    通常価格(税別) :
                    46,519
                    通常出荷日 :
                    3日目
                  • タイマー -GM48シリーズ-

                      RiKO(リコ)

                      タイマー -GM48シリーズ-

                      0
                      海外製で低価格でご提供【特長】・接点およびトランジスタ入力。・4種類のセット範囲。・11ピンタイプ。・パネルに5セットのボタンがあり、設定が簡単。・8種類の動作モードがあり、選択の自由度が高い。・LEDディスプレイを採用。・コンパクトで(48×48×92mm)取付が簡単。・外部センサの使用電源はDC12V、200mA。
                      もっと読む
                      種類
                      指示計・カウンタ
                      通常価格(税別) :
                      11,978
                      通常出荷日 :
                      14日目〜
                    • CC-Link対応通信ユニット SC-GU2-C

                        Panasonic

                        CC-Link対応通信ユニット SC-GU2-C

                        0
                        省配線、省施工はもちろん、トレーサビリティ、予防保全などにも貢献。【特長】・ライフサイクルコストのミニマム化が可能。・デジタルセンサをCC-Linkに直結可能。・コネクタによる連結接続で、省配線・省施工・省スペースを実現。・トレーサビリティ、予防保全などにも貢献。・メモリ機能で簡単メンテナンス。・余ったチャンネルも無駄なく活用が可能。・分散設置が可能。
                        もっと読む
                        種類
                        制御・管理機器
                        通常価格(税別) :
                        33,032
                        通常出荷日 :
                        7日目
                      • ウェイトコンバージョンモジュール CSD-892Bシリーズ

                          ミネベアミツミ

                          ウェイトコンバージョンモジュール CSD-892Bシリーズ

                          0
                          【特長】・EMC規格適合時の従来縛りを排除・アナログフィルターを「0.1Hz刻み」で細かに設定可能・USBインターフェイス標準搭載・高速/高分解能アプリケーション対応
                          もっと読む
                          種類
                          指示計・カウンタ
                          通常価格(税別) :
                          66,500
                          通常出荷日 :
                          19日目
                        • 変換器用デジタルピークホルダー CSD-819D

                            ミネベアミツミ

                            変換器用デジタルピークホルダー CSD-819D

                            0
                            【特長】・2000回/sの高速サンプリング・用途に応じた各種ピークモード設定可能・プレス圧入測定等に最適・4点の校正データ・コンパレータ銘柄切替機能付・モニター出力、USBインターフェイス標準搭載
                            もっと読む
                            種類
                            指示計・カウンタ
                            通常価格(税別) :
                            81,980
                            通常出荷日 :
                            19日目〜
                          • 変換器用デジタルインジケータ CSD-903B

                              ミネベアミツミ

                              変換器用デジタルインジケータ CSD-903B

                              0
                              【特長】・JIS B 7611-2:2015付属書C(環境試験レベルH)適合 3級6000目量・文字高11.55mmのVATN液晶による明瞭な計量値表示・RS-485インターフェイスと2線式シリアルインターフェイスを標準装備・CEマーク適合品・ワイド電源対応
                              もっと読む
                              種類
                              指示計・カウンタ
                              通常価格(税別) :
                              86,280
                              通常出荷日 :
                              19日目

                            センサ関連機器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

                            比較リスト