メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

ウェイトコンバージョンモジュール CSD-892Bシリーズ

通常単価(税別)
66,500円
税込単価
73,150円
通常出荷日:5日目~7日目

【特長】・EMC規格適合時の従来縛りを排除・アナログフィルターを「0.1Hz刻み」で細かに設定可能・U...

詳細を確認
  • 商品画像はイメージ画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

インターフェース

最小発注数量
電流電圧出力
1個
CC-Link
1個
RS-232C
1個
RS-422/485
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
66,500円
( 73,150円 )
5日目
66,500円
( 73,150円 )
7日目
66,500円
( 73,150円 )
7日目
66,500円
( 73,150円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・EMC規格適合時の従来縛りを排除
・アナログフィルターを「0.1Hz刻み」で細かに設定可能
・USBインターフェイス標準搭載
・高速/高分解能アプリケーション対応

ご注意

  • 商品画像はイメージ画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウェイトコンバージョンモジュール CSD-892Bシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウェイトコンバージョンモジュール CSD-892Bシリーズ
変換器用デジタルインジケータ CSD-903B
変換器用デジタルピークホルダー CSD-819D
デジタル変位センサ HG-Tシリーズ用通信ユニット
カウンタ -GC48シリーズ-
タイマー -GM48シリーズ-
メーカーミネベアミツミミネベアミツミミネベアミツミPanasonicRiKO(リコ)RiKO(リコ)
通常価格66,500円86,280円81,980円 -33,655円 -11,288円11,280円 -
通常出荷日5日目〜お見積り19日目4日目〜14日目〜14日目〜
種類指示計・カウンタ指示計・カウンタ指示計・カウンタ制御・管理機器指示計・カウンタ指示計・カウンタ
ブリッジ電源DC5V±0.25V 60mA以内 センシング付DC10V±0.5V(5V、2.5V) 180mA以内 リモートセンシング付DC10V±0.5V 60mA以内(DC5V、DC2.5V切換可)---
入力範囲-3.1~3.1mV/V-3.1~3.1mV/V-3.1~3.1mV/V---
使用温度湿度範囲-10~50℃、85%RH以下(結露なきこと)-10~50℃、85%RH以下(結露なきこと)-10~50℃、85%RH以下(結露なきこと)---
電源電圧DC24V(許容可変範囲DC20.4~27.6V)AC100~AC240V(AC85~AC264V) 50/60HzAC100~AC240V(許容可変範囲:AC85~264V) 50/60Hz---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

センサ関連機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト