ツール用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

スマート静電気センサ ZJ-SD

通常単価(税別)
69,837
税込単価
76,821
通常出荷日:1日目

【特長】・「静電気の見える化」を実現。・スマート静電気センシング・再現性の乏しい、静電気を確実に捉える...

詳細を確認
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

型番:

ZJ-SD100
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

ZJ-SD100の仕様・寸法情報

製品種類
センサ部
測定距離
5~100mm
リニアリティ
±5%F.S.
-
-

型番リスト

表示件数
型番
ZJ-SD100
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
69,837
( 76,821 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・「静電気の見える化」を実現。
・スマート静電気センシング
・再現性の乏しい、静電気を確実に捉えるためには、インラインで常時監視できるセンサが必要になります。
・生産現場の対策改善に、有効なデータ蓄積がスマートに実現できます。

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スマート静電気センサ ZJ-SDの型番ZJ-SD100のページです。 型番ZJ-SD100に関する仕様情報を記載しております。
スマート静電気センサ ZJ-SDのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スマート静電気センサ ZJ-SD
照明モニタリング・点灯確認センサ MDFシリーズ
デジタル変位センサ HG-Tシリーズ用通信ユニット
メカコントローラ
オープンネットワーク対応通信ユニット SC-GU3
CC-Link対応通信ユニット SC-GU2-C
メーカーオムロンオプテックス・エフエーPanasonicマシンエンジニアリングPanasonicPanasonic
通常価格69,83725,258 -32,203 -3,054 -11,804 -33,032
通常出荷日1日目在庫品1日目〜4日目〜在庫品1日目〜3日目〜7日目
製品種類センサ部-----
測定距離5~100mm-----
リニアリティ±5%F.S.-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

センサ関連機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト