メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

変換器用デジタルインジケータ CSD-903B

通常単価(税別)
86,280円
税込単価
94,908円
通常出荷日:お見積り

【特長】・JIS B 7611-2:2015付属書C(環境試験レベルH)適合 3級6000目量・文字高...

詳細を確認
  • 商品画像はイメージ画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

CSD-903B
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CSD-903Bの仕様・寸法情報

種類
指示計・カウンタ
ブリッジ電源
DC10V±0.5V(5V、2.5V) 180mA以内 リモートセンシング付
入力範囲
-3.1~3.1mV/V
使用温度湿度範囲
-10~50℃、85%RH以下(結露なきこと)
電源電圧
AC100~AC240V(AC85~AC264V) 50/60Hz
外形寸法(W×H×D)
144×72×146.7mm(突起部含まず)
A/Dサンプリング
200回/s(20回/s切換可)
非直線性
0.01%F.S.
インターフェース
RS-485 / 2線式シリアル
-
-

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
CSD-903B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
86,280円
( 94,908円 )
お見積り

詳細情報

基本情報

【特長】
・JIS B 7611-2:2015付属書C(環境試験レベルH)適合 3級6000目量
・文字高11.55mmのVATN液晶による明瞭な計量値表示
・RS-485インターフェイスと2線式シリアルインターフェイスを標準装備
・CEマーク適合品
・ワイド電源対応

ご注意

  • 商品画像はイメージ画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

変換器用デジタルインジケータ CSD-903Bの型番CSD-903Bのページです。 型番CSD-903Bに関する仕様情報を記載しております。
変換器用デジタルインジケータ CSD-903Bのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
変換器用デジタルインジケータ CSD-903B
変換器用デジタルピークホルダー CSD-819D
ウェイトコンバージョンモジュール CSD-892Bシリーズ
デジタル変位センサ HG-Tシリーズ用通信ユニット
イネーブルグリップスイッチ SG-C1シリーズ
センサステイ
メーカーミネベアミツミミネベアミツミミネベアミツミPanasonicPanasonicマシンエンジニアリング
通常価格86,280円81,980円 -66,500円33,655円 -32,452円 -2,424円 -
通常出荷日お見積り19日目5日目〜4日目〜4日目〜3日目
種類指示計・カウンタ指示計・カウンタ指示計・カウンタ制御・管理機器制御・管理機器周辺アクセサリ
ブリッジ電源DC10V±0.5V(5V、2.5V) 180mA以内 リモートセンシング付DC10V±0.5V 60mA以内(DC5V、DC2.5V切換可)DC5V±0.25V 60mA以内 センシング付---
入力範囲-3.1~3.1mV/V-3.1~3.1mV/V-3.1~3.1mV/V---
使用温度湿度範囲-10~50℃、85%RH以下(結露なきこと)-10~50℃、85%RH以下(結露なきこと)-10~50℃、85%RH以下(結露なきこと)---
電源電圧AC100~AC240V(AC85~AC264V) 50/60HzAC100~AC240V(許容可変範囲:AC85~264V) 50/60HzDC24V(許容可変範囲DC20.4~27.6V)---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

センサ関連機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト