ファクトリーサプライ用品技術窓口

屋内型工場扇 マルチチェンジャー内蔵 AC/DC兼用充電ファン 風迅

  • 商品タイプ
    工場扇
  • 電源(V)
    100
  • ハネ径(cm)
    45
  • JANコード
    4937305065396
  • トラスココード
    652-7474
  • 奥行(mm)
    296
  • 高さ(mm)
    522
  • 消費電力(W)(50/60Hz)
    36
  • 設置タイプ
    床置き
  • 標準消費電力料金(50Hz)
    1.1円/h
  • 標準消費電力料金(60Hz)
    1.1円/h
  • 幅(mm)
    569
  • 首振り
    上下360度
  • 風量([[M3]]/min)
    AC:max106、DC:max96
  • 風量調節
    5段階切替式
  • 質量(g)
    4800
  • 仕様
    屋内型
  • 付属品
    ACアダプター、アダプター収納袋、角度調節ノブ

ご注意

  • バッテリーは付属しておりません。
  • バッテリーの種類によっては使用できない場合があります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

K-L450MC
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

K-L450MCの仕様・寸法情報

商品タイプ
工場扇
電源(V)
100
ハネ径(cm)
45
JANコード
4937305065396
トラスココード
652-7474
奥行(mm)
296
高さ(mm)
522
消費電力(W)(50/60Hz)
36
設置タイプ
床置き
標準消費電力料金(50Hz)
1.1円/h
標準消費電力料金(60Hz)
1.1円/h
幅(mm)
569
首振り
上下360度
風量([[M3]]/min)
AC:max106、DC:max96
風量調節
5段階切替式
質量(g)
4800
仕様
屋内型
付属品
ACアダプター、アダプター収納袋、角度調節ノブ

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
K-L450MC
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
42,529円
( 46,782円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・AC/DC兼用の工場扇です
・マルチチェンジャー搭載、マキタ製・HiKOKI製(日立)・パナソニック製・ボッシュ製18V/14.4Vタイプのバッテリーが使えます
【用途】
・夏場の暑さ対策、熱中症対策に
・工場・倉庫などの換気に

ご注意

  • バッテリーは付属しておりません。
  • バッテリーの種類によっては使用できない場合があります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

屋内型工場扇 マルチチェンジャー内蔵 AC/DC兼用充電ファン 風迅の型番K-L450MCのページです。 型番K-L450MCに関する仕様情報を記載しております。
屋内型工場扇 マルチチェンジャー内蔵 AC/DC兼用充電ファン 風迅のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
屋内型工場扇 マルチチェンジャー内蔵 AC/DC兼用充電ファン 風迅
バッテリー式AC/DC兼用充電ファン 風迅快
ダイナミックファン500
大型工場扇 アース付(ハネ径60cm) 密閉式モーター(防じん型)
60cm大型工場扇 K-600E
工場扇 開放式 アース付
メーカー日動工業日動工業日動工業日動工業日動工業日動工業
通常価格42,529円67,402円29,079円35,681円35,299円24,653円
通常出荷日5日目1日目1日目1日目1日目4日目
商品タイプ工場扇--工場扇工場扇工場扇
電源(V)100--100100100
ハネ径(cm)45--606045
JANコード49373050653964937305065402493730505210549373050491674937305046302-
トラスココード652-7474688-6244161-8916494-6626494-6618-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工場扇カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました