ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
SDG(旧:昭和電機) 電動送風機 (シロッコファン) |
|
オーティ・マットー オイルタンク オプション小出しノズルセット |
|
武蔵エンジニアリング チュービングディスペンサー用PTFEチューブ |
|
淀川電機製作所 高圧電動送風機 (ターボファン) |
|
マキタ 送排風機 MF202・MF252・MF302 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
398,927円 ( 438,820円 ) | 19日目 |
707,805円 ( 778,586円 ) | 19日目 |
【特長】
・軽量でコンパクトなボディーから、静かで安定した誘引気流を提供します
・サイレンサー付タイプで、静かな運転が可能です
・大空間、小空間での換気・空気の搬送用
・工場内の余接ヒューム、有毒ガスの換気などに
・ファン形状:軸流

テラル
誘引ファン

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
送風機 ハンディジェット
5通常価格(税別):29,063円~

トラスコ中山
フレキシブルダクト φ200mm×5m~φ520mm×5m
4.8通常価格(税別):16,328円~

スイデン
送風機用ダクト(片ひも付)
0通常価格(税別):13,250円~

アイリスオーヤマ
サーキュレーター 8畳 マカロン型
4.6通常価格(税別):3,569円

エスコ
10mm エアフィルター(一般再生用)
4.5通常価格(税別):1,460円~

ワイズ
エアコンフィルタ-
3.5通常価格(税別):520円~

トラスコ中山
遮光・遮熱フィルム(スモーク・透明)
3通常価格(税別):1,194円~

神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
角型ガラリ SAG型 水切付・水切なし
0通常価格(税別):5,541円~

西邦工業
ダンパー【ステンレス製・風量調整用・フューズ無し・ダクト接続型】
0通常価格(税別):17,515円~