17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

電動送風機 (シロッコファン)

通常単価(税別)
22,893円~111,488円
税込単価
25,182円~122,637円
通常出荷日:1日目~19日目

高度な流体技術により小型・軽量化を図った、相手機械へのセッティング・メンテナンスが容易な電動送風機。【...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    送風機
  • 特長
    高度な流体技術により,小型・軽量化を図り,相手機械へのセッティング・メンテナンスが容易です。
  • 用途
    印刷機械,焼却炉,包装機械,乾燥機。バーナー,熱風発生機,クリーニング機械。温蔵庫,シミ抜き機,製菓機械,一般送風。
  • 仕様(ファン形状)
    シロッコ
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

汎用シリーズ

型番羽根車送風機仕様軸受呼び番号材質接続方式電動機保護方式吐出金網・吸込ダンパ吐出口
可変方向
回転方向
羽根車側反羽根車側ケーシング羽根車
SF-38シロッコ標準形608ZZCM608ZZCMAC2BA5052Pビニール平行線
P付 2m
開放形付・付3不変
耐熱形608ZZC3608ZZC3
SF-50標準形6201UUCM6200UUCMAC2BA5052Pビニール平行線
P付 2m
全閉形付・付3.2.1左回転
電動機側から見て反時計方向
標準品は3方向です
耐熱形6201ZZC36200ZZC3
SF-55S標準形6201UUCM6200UUCMSPCCA5052Pビニール平行線
P付 2m
全閉形付・付3.2.1
耐熱形6201ZZC36200ZZC3
SF-75標準形6202UUCM6202UUCMAC2BSPCC端子台全閉形付・付3.2.1右回転
電動機側から見て時計方向
標準品は3方向です
耐熱形6202ZZC36202ZZC3
SB-75標準形6202UUCM6202UUCMAC2BSPCC端子台全閉形付・付3.2.1
耐熱形6202ZZC36202ZZC3

耐熱形送風機(HT形)の性能は標準品と同じです。ただし吸込ダンパは付属しておりません。P付はプラグ付です。

マルチシリーズ

型番羽根車ケーシング吐出内径/
吐出相フランジ外径
(mm)
吸込寸法
(mm)
相出力
(kW)
電流(A)
100V200V220V
50Hz60Hz50Hz60Hz60Hz
FSM-04Sシロッコ100123単0.46.07.8---
FSM-H0410012330.4--2.32.32.1
FSM-H0712314830.75--3.43.33.1
型番50Hz60Hz質量(kg)
回転数(min-1)最大風量(m3/min)最大静圧
(kPa)
回転数(min-1)最大風量(m3/min)最大静圧
(kPa)
標準形耐熱形
FSM-04S2,850130.713,450151.031314
FSM-H042,900150.703,450161.001617
FSM-H072,900230.903,45020(26)1.302123

( )内数字は定格以上の最大風量を示す。

型番羽根車送風機仕様軸受呼び番号材質接続方式電動機保護方式吐出金網・
吸込ダンパ
吐出口
可変方向
回転方向
羽根車側反羽根車側ケーシング羽根車
FSM-04Sシロッコ標準形6205UUCMAC6203UUCMAC4ASPCC端子台全閉外扇形付・付3.2.1右回転
電動機側から見て時計方向
標準品は3方向です
耐熱形6205ZZC3AC6203ZZC3
FSM-H04標準形6205UUC3AC6203ZZC3AC4ASPCC端子台全閉外扇形付・付3.2.1
耐熱形6205ZZC3AC6203ZZC3
FSM-H07標準形6205UUC3AC6203ZZC3AC4BSPHC端子台全閉外扇形ナシ・付3.2.1
耐熱形6205ZZC3AC6203ZZC3

耐熱形送風機(HT形)の性能は標準品と同じです。(FS-150除く)吸込ダンパは付属しておりません。

外形図

SF-38

電動送風機 (シロッコファン) SF-38外形図

※上記以外の型番についての情報はデジタルカタログをご参照ください。

絞り込み条件:12 項目の仕様が未選択です

  • 電源(V)

  • 最大風量(m3/min)(50/60Hz)

  • 騒音値(dB(A))(50/60Hz)

  • 詳細タイプ

  • 最大静圧50/60Hz(kpa)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 出力(kW)

  • 吐出口外径(mm)

  • 質量(g)

  • ファン形状

  • 騒音値(dB(A))50/60Hz

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

電源

(V)

最大風量

(m3/min)(50/60Hz)

騒音値(dB(A))

(50/60Hz)

詳細タイプ

最大静圧50/60Hz

(kpa)

JANコード

トラスココード

出力(kW)

吐出口外径(mm)

質量(g)

ファン形状

騒音値(dB(A))50/60Hz

内容量

RoHS2(10物質)?最小発注数量
単相100
13/15
-
高効率マルチシリーズ(FSMタイプ)
0.71/1.03
4547422416218
453-7505
0.4
100
13000.0
シロッコ
-
1台
-
1個
三相200
15/16
-
高効率マルチシリーズ(FSMタイプ)
0.70/1.00
4547422437930
453-7513
0.4
100
16000
シロッコ
70/73
1台
-
1個
三相200
23/20
75.5/79.5
高効率マルチシリーズ(FSMタイプ)
0.90/1.30
4547422416188
453-7521
0.75
123
21000.0
-
-
1台
-
1個
三相200
8.0/9.5
-
汎用シリーズ(SF/SBタイプ)
0.55/0.80
4547422105938
138-4201
0.25
75
8000.0
シロッコ
-
1台
-
1個
単相100
1.1/1.3
-
汎用シリーズ(SF/SBタイプ)
0.23/0.33
4547422395834
138-4171
0.025
41
2000.0
シロッコ
-
1台
-
1個
単相100
2.3/2.7
-
汎用シリーズ(SF/SBタイプ)
0.31/0.44
4547422105730
138-4180
0.04
49
2900.0
シロッコ
-
1台
-
1個
単相100
2.5/2.8
-
汎用シリーズ(SF/SBタイプ)
0.31/0.44
4547422105716
138-4163
0.04
49
3000.0
シロッコ
-
1台
-
1個
単相100
8.0/9.5
-
汎用シリーズ(SF/SBタイプ)
0.55/0.80
4547422105914
138-4198
0.25
75
8000.0
シロッコ
-
1台
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
72,533円
( 79,786円 )
1日目
76,469円
( 84,116円 )
1日目
111,488円
( 122,637円 )
19日目
47,872円
( 52,659円 )
1日目
22,893円
( 25,182円 )
1日目
24,370円
( 26,807円 )
1日目
24,101円
( 26,511円 )
1日目
47,403円
( 52,143円 )
1日目

詳細情報

基本情報

高度な流体技術により小型・軽量化を図った、相手機械へのセッティング・メンテナンスが容易な電動送風機。
【特長】
・ファンの形状:シロッコ型。
・50/60Hz兼用。
・0.025kWの小型から0.75kWまでラインアップした汎用タイプで、様々な産業用機器にセットしやすい構造です。
【用途】
・印刷機械、焼却炉、包装機械、乾燥機。
・バーナー、熱風発生機、クリーニング機械。
・温蔵庫、シミ抜き機、製菓機械、一般送風。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動送風機 (シロッコファン)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
装置内の空気の吸い出し
5
満足度:5.0
洗浄機内へ設置して機内を負圧にしガスの雰囲気が機外へ出にくくする為に排気ファンとして使用しています。昭和電機製のファンは...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電動送風機 (シロッコファン)
強力送風機 ブルージェットファン ブルージェットミニハイパー
送風機 ポータブルファン 標準形 本体+5mダクト
強力送風機 ブルージェットファン ブルージェットスイング(低騒音形) BJS-606-E3
送排風機(軸流ファンブロワ)ハネ288mm単相200V防食型
エアムーバー
メーカーSDG(旧:昭和電機)鎌倉製作所鎌倉製作所鎌倉製作所スイデンワキタ
通常価格22,893円-301,961円127,393円532,904円54,245円 -17,483円
通常出荷日1日目〜18日目19日目18日目1日目2日目
商品タイプ送風機送風機送風機送風機送風機送風機
特長高度な流体技術により,小型・軽量化を図り,相手機械へのセッティング・メンテナンスが容易です。-----
用途印刷機械,焼却炉,包装機械,乾燥機。バーナー,熱風発生機,クリーニング機械。温蔵庫,シミ抜き機,製菓機械,一般送風。-----
仕様(ファン形状)シロッコ-----
内容量1台-----
よく一緒に購入される商品

送風機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト