17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

20cm用ワンタッチ換気扇フィルター TKF-20

20cm用ワンタッチ換気扇フィルター TKF-20
通常単価(税別)
940円~1,299円
税込単価
1,034円~1,429円
通常出荷日:10日目

20cm用ワンタッチ換気扇フィルター。【特長】・換気扇をすっぽりおおうため、全メーカーの換気扇に取付け...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

換気扇フィルター TKF-20:関連画像換気扇フィルター TKF-20:関連画像

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

サイズ

(mm)

JANコード

付属品

内容量

最小発注数量
専用替フィルター
-
4937819105816
-
1パック(5枚)
1個
本体
326×69.7×388
4937819105809
替フィルター×2枚、落下防止フック
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
940円
( 1,034円 )
10日目
1,299円
( 1,429円 )
10日目

詳細情報

基本情報

20cm用ワンタッチ換気扇フィルター。
【特長】
・換気扇をすっぽりおおうため、全メーカーの換気扇に取付け可能。
・フィルターの素材には環境に優しい再生PET使用。
・ワンタッチで簡単にフィルターの取付け/取り替えが可能。
・汚れが付きにくいのでお掃除の負担を軽減。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

20cm用ワンタッチ換気扇フィルター TKF-20のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
20cm用ワンタッチ換気扇フィルター TKF-20
25cm用ワンタッチ換気扇フィルター TKF-25
ウエザーカバー WK-20
交換用標準フィルター
浴室用換気扇 スイッチ付 TK-220D
窓用延長パネル
メーカー高須産業高須産業高須産業高須産業高須産業高須産業
通常価格940円-1,003円 -1,236円2,566円5,463円3,851円
通常出荷日10日目10日目10日目10日目10日目10日目
商品タイプ換気扇換気扇その他換気扇換気扇換気扇
その他オプションオプションオプションオプション-オプション
質量(g)700700-250017004700
仕様20cm用25cm用格子付-シロッコファン-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

換気扇カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト